(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

2010 鐵曲柄把手

2010 鐵曲柄把手

2010系列 鐵曲柄把手
鋼鐵製曲柄把手,有黑色烤漆(BK) / 鍍霧銀(EL)2種表面處理可供選擇
內徑軸孔為圓孔 / 方孔,可依設計選用

(i)請注意

  • 如欲購買未列在型號表之商品,請至網頁右上角「與我們聯絡」洽詢。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
2010-125-B10
2010-125-V14
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝部 孔加工 安裝部 圓孔徑
(φ)
安裝部 方孔尺寸
(mm)
31天 10圓孔(貫穿孔)B10-
4天 10方孔-V14

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 曲柄手輪 本體 外徑(φ) 25 本體 材質 鋼 ST
握柄 握柄 種類 旋轉式 本體 表面處理 黑色烤漆 BK
握柄 材質 鋼 ST 安裝部 外徑(φ) 34 止迴螺絲加工
迴轉半徑 A(mm) 125

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767