(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

塑膠壓紋把手_HPK

NBK PLASTIC KNURLED HANDWHEEL

塑膠壓紋把手_HPK

・酚醛樹脂製。
・HPK-C圓孔(容許公差H7)+蓋片、HPK-M內牙+蓋片。
・請先將把手安裝於機械後,再裝設蓋片。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HPK-63XM12

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

圓孔

 

內牙

型號
HPK-63XM12
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 壓紋 把手 外徑(φ) 63 本體 材質 酚醛
安裝部 孔加工 內螺牙 握柄 無(無握柄安裝孔) 本體 表面處理
把手 厚度(mm) 30 安裝部 外徑(φ) 20 止迴螺絲加工

塑膠壓紋把手_HPK的型號HPK-63XM12頁面。
記載關於型號HPK-63XM12之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767