(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製長鉸鏈 LHN型 (型號表)

不鏽鋼製長鉸鏈 LHN型

不鏽鋼製的長鉸鏈。
【特長】
・可切割後使用。
【用途】
・長度備有1200~2100mm,即使是較寬的家具等也可使用。

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • L尺寸可能會有少許公差,以實物為準
  • 切割時若損換軸會導致轉動性能變差,請小心操作。切割後,在使用前請追加防止軸脫落的加工
  • 其他注意事項請參照原廠型錄

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LHN-32-1200
LHN-32-1500
LHN-32-1872
LHN-32-2100
LHN-38-1200
LHN-38-1500
LHN-38-1872
LHN-38-2100
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
寬度
(mm)
26天 120032
26天 150032
26天 187232
26天 210032
26天 120038
26天 150038
26天 187238
26天 210038

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 葉形 用途 標準 / 耐腐蝕性 本體材質 不鏽鋼(SUS304)
附加功能 開啟方向 左右皆可 安裝方法 螺絲固定
本體表面處理 拋光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767