(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
嵌入式美觀把手 ATS-100系列
【特長】
・可單壓安裝
・3種顏色可供選擇
【本體材質】ABS樹脂
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
ATS-100-16B |
ATS-100-16BR |
ATS-100-16I |
ATS-100-B |
ATS-100-BR |
ATS-100-I |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 顏色 | 適用板厚 (mm) |
---|---|---|---|---|
26天 | 黑色 | 1.6 | ||
26天 | 棕色 | 1.6 | ||
26天 | 象牙白色 | 1.6 | ||
26天 | 黑色 | 0.8 | ||
26天 | 棕色 | 0.8 | ||
26天 | 象牙白色 | 0.8 |
Loading...
把手種類 | 嵌入型 | 本體材質 | ABS樹脂 | 附加功能 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
安裝方式 | 簡易安裝 | 長度(mm) | 100 | 寬度(mm) | 25 |
安裝部深度(mm) | 17 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策