(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

1330 鋁管型把手

1330 鋁管型把手

1330系列 鋁管型把手
以黑色尼龍玻璃纖維為支座,陽極原色鋁合金圓管型把手造型簡潔
安裝間距大,適合大型機器使用
貫穿螺牙孔M10安裝

安裝間距:180~700mm
把手高度:80mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
1330-180
1330-200
1330-250
1330-300
1330-350
1330-400
1330-500
1330-600
1330-700
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距
(mm)
當日可能 180
當日可能 200
當日可能 250
當日可能 300
當日可能 350
當日可能 400
當日可能 500
當日可能 600
當日可能 700

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
本體材質 鋁合金 AL 全高(mm) 80 附加功能
表面處理 陽極原色 AN 安裝方式 外螺牙 握柄粗細(mm) 30
握柄截面形狀 圓形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767