(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
U形櫥櫃把手GN 565.1由彎曲鋁型材製成,具有出色的穩定性和人體工學設計。其製造流程可供應小批量特殊設計商品。
除了標準表面外,U形櫥櫃把手另有功能性塗層的規格。
型號SWU的商品塗有高度耐候和抗紫外線的粉體塗層,適合室外使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 l/l1 (mm) | 把手寬度b | 表面處理 | a | d | 長度l2 | t | h1 | h2 | r | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 100 | 20 | BL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 100 | 20 | EL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14天~ | 100 | 20 | RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14天~ | 100 | 20 | SR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14天~ | 100 | 20 | SW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 112 | 20 | BL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14天~ | 112 | 20 | EL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 112 | 20 | RS | 13 | 5.4 | 124 | 5.5 | 49 | 13.5 | 13 | 0.082 | ||
8天~ | 112 | 20 | SR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14天~ | 112 | 20 | SW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 112 | 20 | SWU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 120 | 20 | BL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 120 | 20 | EL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 120 | 20 | RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 120 | 20 | SR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14天~ | 120 | 20 | SW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 120 | 20 | SWU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 128 | 20 | BL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 128 | 20 | EL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 128 | 20 | RS | 13 | 5.4 | 140 | 5.5 | 51 | 13.5 | 13 | 0.096 | ||
8天~ | 128 | 20 | SR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 128 | 20 | SW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 128 | 20 | SWU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 160 | 20 | BL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14天~ | 160 | 20 | EL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 160 | 20 | RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 160 | 20 | SR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 160 | 20 | SW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 160 | 20 | SWU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14天~ | 116 | 26 | BL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14天~ | 116 | 26 | EL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 116 | 26 | RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 116 | 26 | SR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14天~ | 116 | 26 | SW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 116 | 26 | SWU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 120 | 26 | BL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14天~ | 120 | 26 | EL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 120 | 26 | RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 120 | 26 | SR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14天~ | 120 | 26 | SW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 120 | 26 | SWU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 132 | 26 | BL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 132 | 26 | EL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 132 | 26 | RS | 17 | 6.4 | 146 | 6 | 55 | 11 | 17 | 0.165 | ||
8天~ | 132 | 26 | SR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 132 | 26 | SW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 132 | 26 | SWU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 164 | 26 | BL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 164 | 26 | EL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 164 | 26 | RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 164 | 26 | SR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14天~ | 164 | 26 | SW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 164 | 26 | SWU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 179 | 26 | BL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14天~ | 179 | 26 | EL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 179 | 26 | RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 179 | 26 | SR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 179 | 26 | SW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 179 | 26 | SWU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 196 | 26 | BL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策