(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

嵌入式美觀把手 AT-70型 單壓安裝

嵌入式美觀把手 AT-70型 單壓安裝

嵌入式美觀把手 AT-70系列
【特長】
・可單壓安裝的嵌入式美觀把手。
・三種顏色可供選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AT-70-12B
AT-70-12BR
AT-70-12I
AT-70-16B
AT-70-16BR
AT-70-16I
AT-70-B
AT-70-BR
AT-70-I
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 適用板厚
(mm)
21天 黑色1.2
21天 棕色1.2
21天 象牙白色1.2
21天 黑色1.6
21天 棕色1.6
21天 象牙白色1.6
21天 黑色0.8
21天 棕色0.8
21天 象牙白色0.8

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 嵌入型 本體材質 ABS樹脂 附加功能
安裝方式 簡易安裝 長度(mm) 70 寬度(mm) 38
安裝部深度(mm) 17

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767