(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不鏽鋼U形櫥櫃把手GN 728.5是低成本金屬款式。
可以從背面(A型)和操作員側(B型)進行安裝。所有款式的孔中心尺寸均相同。因此,它們可以彼此相對成對安裝。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
728.5-120-A |
728.5-120-B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 |
---|---|---|---|
13天~ | A,由背側安裝 (螺牙盲孔) | ||
13天~ | B,由操作者側安裝 |
Loading...
長度 l/l1(mm) | 120 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策