(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 阻尼鉸鏈 HG-JH型

LAMP 阻尼鉸鏈 HG-JH型

【特長】
・裝有Lapcon阻尼鉸鏈UDH型的阻尼鉸鏈。
・開啟方向的動作順暢。
・護蓋可拆,因此左右皆可使用。
・左用:將軸逆時針旋轉而發揮阻尼作用的類型。
・右用:將軸順時針旋轉而發揮阻尼作用的類型。
・亦有安裝鋁擠型用的AS套組。
【用途】
・可用於需要關閉特性以避免衝擊的各種箱體上蓋・上蓋罩等。
・可使門板緩慢下降,因應安全對策的最佳選擇。

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁),本商品為左右成組販售
  • 請在門的開關位置設置止動器,確保旋轉時不會超出旋轉範圍
  • 使用多個鉸鏈時,安裝時請確保各鉸鏈的軸心維持水平沒有偏差

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-JH25
HG-JH35
型號數量折扣標準
出貨日
扭矩
(N・m)
4天 3~5
4天 5~7

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 旗鉸鏈 長度(mm) 75 用途 標準
本體材質 聚對苯二甲酸丁二醇酯 寬度(mm) 60 附加功能 附阻尼器
開啟方向 左右皆可 開啟角度(deg) 115 安裝方法 螺絲固定
安裝孔 沉頭孔 本體表面處理 原色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767