(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

長行程型真空吸盤 VPC 快速接頭型(附護蓋) (型號表)

VACUUM PAD

長行程型真空吸盤 VPC 快速接頭型(附護蓋)

標準型的長行程真空吸盤。
【特長】
・吸盤和物體的距離不固定時也可以吸附。
【用途】
・用於高速揀選機器人和充填設備相關等。

(i)請注意

  • 自2019年8月1日起商品規格變更。新舊型號確認頁面請至こちら

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VPC40-20AG-6J

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VPC40-20AG-6J
型號數量折扣標準
出貨日
吸盤形狀 安裝方式 橡膠系材質 環境 顏色 外徑 d
(φ)
高度 L1
(mm)
彈簧力
(N)
行程
(mm)
全長 B
(mm)
安裝連接螺牙 真口取出口螺牙 真空取出口軟管外徑
(φ)
彈簧蓋
9天~ 深型墊螺絲固定符合食品衛生法NBR標準灰色4017.52.0~8.720101.6M14-6無蓋

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 / 固定座組 材質 橡膠系 安裝支架 彈簧式
真空取出方向 防墜閥 直接過濾

長行程型真空吸盤 VPC 快速接頭型(附護蓋)的型號VPC40-20AG-6J頁面。
記載關於型號VPC40-20AG-6J之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VPC10-10RF-6J
VPC10-10RG-6J
VPC10-10RN-6J
VPC40-20AN-6J
VPC40-20AS-6J
VPC40-20AU-6J
型號數量折扣標準
出貨日
吸盤形狀 安裝方式 橡膠系材質 環境 顏色 外徑 d
(φ)
高度 L1
(mm)
彈簧力
(N)
行程
(mm)
全長 B
(mm)
安裝連接螺牙 真口取出口螺牙 真空取出口軟管外徑
(φ)
彈簧蓋
9天~ 一般型墊螺絲固定氟素橡膠標準灰色1082.0~5.21064.6M14-6無蓋
9天~ 一般型墊螺絲固定符合食品衛生法NBR標準灰色1082.0~5.21064.6M14-6無蓋
11天~ 一般型墊螺絲固定[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準黑色1082.0~5.21064.6M14-6無蓋
9天~ 深型墊螺絲固定[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準黑色4017.52.0~8.720101.6M14-6無蓋
9天~ 深型墊螺絲固定[矽膠] 矽橡膠標準[白] IKOU4017.52.0~8.720101.6M14-6無蓋
9天~ 深型墊螺絲固定優力膠標準藍色4017.52.0~8.720101.6M14-6無蓋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767