(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
波紋管部具優異耐久性的附零件吸盤。
【特長】
・材質備有合成橡膠、矽膠、優力膠、氟等4種系列產品
・具有導電性,可對應各種吸附
・耐油、耐熱性優異,各種環境皆可使用的附零件吸盤
・具波紋管部分,緩衝性優異
【用途】
・用於球面或有角度的吸附目標物
尺寸圖
PBTK-10A/15A、PBTK-20/30/40/50、PBTK-75
尺寸圖
PBYK-10A/15A、PBYK-20/30/40/50、PBYK-75、PBYK-110/150
吸盤直徑 | φ10~50(吸盤直徑10~50mm) | φ75(吸盤直徑75mm) | φ110/150(吸盤直徑110/150mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真空取出方向 | 縱 | 橫 | 縱 | 橫 | 縱 | 橫 | ||
配管接頭 | 無接頭 | M5 | M5 | Rc1/8 | Rc1/8 | × | Rc1/8 | |
倒鉤接頭 | φ4(直徑4mm)×2.5 | × | × | × | × | × | × | |
φ6(直徑6mm)×4 | ○(M5) | ○(M5) | × | × | × | × | ||
零件安裝方法 | 外牙 | 內牙 | 外牙 | 內牙 | × | 內牙 |
記號 | 材質 | 硬度(A/S) | 使用溫度範圍 | 顏色 | 體積電阻率註1、2 |
---|---|---|---|---|---|
N | NBR(丁腈橡膠) | 55 | -26〜120℃ | 黑 | - |
S | 矽橡膠 | 55 | -60〜250℃ | 白 | - |
U | 優力膠橡膠 | 55 | -20〜75℃ | 藍 | - |
F | 氟橡膠 | 70 | -10〜230℃ | 黑底白點 | - |
NE | 導電性NBR(丁腈橡膠) | 70 | -26〜120℃ | 黑底藍點 | 102~103Ω・cm |
SE | 導電性矽橡膠 | 55 | -60〜250℃ | 黑底紅點 | 102~104Ω・cm |
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Y | Z | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTK-10A | 10 | 47 | 13.5 | 22.5 | 10H | M9×1.0 | 5 | 3 | 11 | 15.5 | 12H | 7.5 | - | 15 |
PBTK-15A | 15 | 49.5 | 16 | 22.5 | 10H | M9×1.0 | 5 | 3 | 11 | 15.5 | 12H | 10 | - | 15 |
PBTK-20 | 20 | 52.5 | 19.5 | 22 | 10H | M8×1.25 | 5 | 3 | 11 | 15 | 10H | 12 | M5×0.8 | 21 |
PBTK-30 | 30 | 73.5 | 30.5 | 32 | 14H | M10×1.5 | 5 | 3 | 11 | 20 | 14H | 17 | M6×1.0 | 45 |
PBTK-40 | 40 | 73.5 | 30.5 | 32 | 14H | M10×1.5 | 5 | 3 | 11 | 20 | 14H | 15.5 | M6×1.0 | 48 |
PBTK-50 | 50 | 79.5 | 36.5 | 32 | 14H | M10×1.5 | 5 | 3 | 11 | 20 | 14H | 20 | M8×1.25 | 62 |
PBTK-75 | 75 | 78.5 | 43.5 | 40 | 21H | M16×1.5 | Rc1/8 | 5 | - | 23 | 21H | 22 | M10×1.25 | 186 |
PBYK-10A | 10 | 36 | 13.5 | 22.5 | 10H | M4×6 | 5 | 3 | 16 | 13 | 10 | 7.5 | - | 16 |
PBYK-15A | 15 | 38.5 | 16 | 22.5 | 10H | M4×6 | 5 | 3 | 16 | 13 | 10 | 10 | - | 16 |
PBYK-20 | 20 | 41.5 | 19.5 | 22 | 10H | M4×6 | 5 | 3 | 16 | 14 | 10 | 12 | M5×0.8 | 21 |
PBYK-30 | 30 | 62.5 | 30.5 | 32 | 14H | M6×8 | 5 | 3 | 18 | 20 | 12 | 17 | M6×1.0 | 45 |
PBYK-40 | 40 | 62.5 | 30.5 | 32 | 14H | M6×8 | 5 | 3 | 18 | 20 | 12 | 15.5 | M6×1.0 | 58 |
PBYK-50 | 50 | 68.5 | 36.5 | 32 | 14H | M6×8 | 5 | 3 | 18 | 20 | 12 | 20 | M8×1.25 | 67 |
PBYK-75 | 75 | 83.5 | 43.5 | 40 | 21H | M8×11 | Rc1/8 | 5 | - | 28 | 17 | 22 | M10×1.25 | 176 |
PBYK-110 | 110 | 106 | 56 | 50 | 64.5 | M16×20 | Rc1/8 | - | - | 38 | 30 | 29 | 4・M8 | 670 |
PBYK-150 | 150 | 125 | 75 | 50 | 64.5 | M16×20 | Rc1/8 | - | - | 38 | 30 | 38 | 4・M8 | 1,180 |
(單位:mm)
為滿足以形狀複雜的吸附目標物之附著性,提升波紋管伸縮部分的耐久性為追求目標而開發本產品。採用三段式波紋管部,可對應多種吸附工件。
Loading...
吸盤種類 | 唇部薄 / 固定座組 | 吸盤形狀 | 波紋管 | 安裝方式 | 附件式 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 橡膠類 | 橡膠系材質 | 丁腈橡膠 | 環境 | 標準 / 耐寒 / 耐熱 |
顏色 | 黑 | 使用溫度範圍(℃) | -26::120 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策