- 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。
真空吸盤 大型・高負載型 ZPT・ZPX Series 吸盤單體
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 橡膠系材質 | 吸盤直徑 (φ) |
---|
| |
8天
| [NBR合成橡膠] NBR | 40 |
| |
19天
| [矽膠] 矽橡膠 | 50 |
| |
8天
| [NBR合成橡膠] NBR | 63 |
Loading...
基本資訊
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
技術支援服務
- FA用機械標準零件
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策