(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆73元-690元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi自行開發經濟型真空吸盤產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。
型式 | 吸盤材質 | 連接器 | 吸盤尺寸 | 連接器尺寸 | ||||||||||
外螺牙M5(M5x0.8) | 外螺牙M6(M6x1.0) | 內螺牙FM5(M5x0.8) | 內螺牙FM6(M6x1.0) | |||||||||||
Type | 吸盤直徑 | A1 | B1 | D1 | H | J | H | J | H | J | H | J | ||
E-MZB | 6 | N(丁腈橡膠) S (矽橡膠) GS (導電性矽橡膠) | 無指定(吸盤單品) M5(外螺牙) M6 (外螺牙) FM5(內螺牙) | 7 | 13 | 7 | 20 | 3.5 | 21 | 4.5 | 20.5 | 5 | - | - |
8 | 9 | |||||||||||||
10 | 無指定(吸盤單品) M5(外螺牙) M6 (外螺牙) FM5(內螺牙) FM6 (內螺牙) | 12 | 16 | 13 | 42 | 21 | 47 | 26 | 25 | 25 | 6 | |||
13 | 15 | 18.5 | 44.5 | 49.5 | 27.5 | 27.5 | ||||||||
16 | 18 | 20 | 46 | 51 | 29 | 29 | ||||||||
20 | 無指定(吸盤單品) M6 (外螺牙) FM5(內螺牙) FM6 (內螺牙) | 22 | 23.5 | 15 | - | - | 54.5 | 32.5 | 32.5 | |||||
25 | 27 | 24 | 55 | 33 | 33 | |||||||||
32 | 34 | 29 | 60 | 38 | 38 | |||||||||
40 | 無指定(吸盤單品) M6 (外螺牙) FM6 (內螺牙) | 43 | 34 | 66 | - | - | 47.5 | |||||||
50 | 53 | 38 | 18 | 70 | 51.5 |
型式 | 吸盤材質 | 緩衝器規格 | 配管類型 | 安裝螺牙 | 快速接頭 適用軟管外徑ΦG1 | 倒鉤接頭 適用軟管內徑ΦG2 | ||
Type | 吸盤直徑 | 旋轉方式 | 緩衝行程 | |||||
E-MZB | 6 | N(丁腈橡膠) S (矽橡膠) GS (導電性矽橡膠) | K(防旋轉) J (可旋轉) | 6 10 15 25 | T (頂端快速接頭) R (橫向快速接頭) Y (頂端倒鉤接頭) | M8x1.0 | 4 | 4 |
8 | ||||||||
10 | 10 20 30 40 50 | M10x1.0 | 6 | 6 | ||||
13 | ||||||||
16 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
32 | ||||||||
40 | 10 20 30 50 | M14x1.0 | 8 | |||||
50 |
型式 | AA | BA | CA | DA | |
Type | 吸盤直徑 | ||||
E-PEEK | 6 | 7 | 5.1 | 1.5 | 3 |
8 | 9 | 7.6 | 1.3 | 3 | |
10 | 12 | 10.2 | 1.9 | 3.5 | |
13 | 15 | 12 | 2.8 | 5.5 | |
16 | 18 | 13.5 | 2 | 6 | |
20 | 22 | 18 | 3.8 | 8.5 | |
25 | 27 | 21 | 3 | 8.5 | |
32 | 35 | 25.9 | 5.5 | 10 |
吸盤直徑 | A(依據緩衝行程不同而變化) | B(依據緩衝行程不同而變化) | F1 | F2 | ||||||||||||||
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||
6 | 60.6 (55) | 92.6 (87) | 97.6 (92) | - | 107.6 (102) | - | - | - | 20 | 24 | 29 | - | 39 | - | - | - | 6 | 6 |
8 | ||||||||||||||||||
10 | - | 86.8 (81.5) | - | 124.8 (119.5) | - | 134.8 (129.5) | 170.8 (165.5) | 180.8 (175.5) | - | 36.5 | - | 46.5 | - | 56.5 | 66.5 | 76.5 | 8 | 8 |
13 | 89.3 (84) | 127.3 (122) | 137.3 (132) | 173.3 (168) | 183.3 (178) | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | ||||||||
16 | 90.8 (85.5) | 128.8 (123.5) | 138.8 (133.5) | 174.8 (169.5) | 184.8 (179.5) | 40.5 | 50.5 | 60.5 | 70.5 | 80.5 | ||||||||
20 | 94.3 (89) | 132.3 (127) | 142.3 (137) | 178.3 (173) | 188.3 (183) | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 | ||||||||
25 | 94.8 (89.5) | 132.8 (127.5) | 142.8 (137.5) | 178.8 (173.5) | 188.8 (183.5) | 44.5 | 54.5 | 64.5 | 74.5 | 84.5 | ||||||||
32 | 99.8 (94.5) | 137.8 (132.5) | 147.8 (142.5) | 183.8 (178.5) | 193.8 (188.5) | 49.5 | 59.5 | 69.5 | 79.5 | 89.5 | ||||||||
40 | - | 142 (131.5) | - | 152 (141.5) | - | 162 (151.5) | - | 207 (196.5) | - | 60 | - | 70 | - | 80 | - | 100 | 14 | 10 |
50 | - | 146 (135.5) | - | 156 (145.5) | - | 166 (155,5) | - | 211 (200.5) | - | 64 | - | 74 | - | 84 | - | 104 |
吸盤直徑 | A(依據緩衝行程不同而變化) | A(依據緩衝行程不同而變化) | h1 | h2 | P | ||||||||||||||
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||
6 | 80 | 110.5 | 116 | - | 126 | - | - | - | 53.5 | 56.5 | 61.5 | - | 71.5 | - | - | - | 28.7 | 45.5 | 21.6 |
8 | 53.5 | ||||||||||||||||||
10 | - | 95 | - | 133 | - | 143 | 179 | 189 | - | 61 | - | 71 | - | 81 | 91 | 101 | 33.9 | 50 | 21.6 |
13 | 97.5 | 135.5 | 145.5 | 181.5 | 191.5 | 63.5 | 73.5 | 83.5 | 93.5 | 103.5 | 36.4 | 52.5 | |||||||
16 | 99 | 137 | 147 | 183 | 193 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 37.9 | 54 | |||||||
20 | 102.5 | 140.5 | 150.5 | 186.5 | 196.5 | 68.5 | 78.5 | 88.5 | 98.5 | 108.5 | 41.4 | 57.5 | 21.6 | ||||||
25 | 103 | 141 | 151 | 187 | 197 | 69 | 79 | 89 | 99 | 109 | 41.9 | 58 | |||||||
32 | 108 | 146 | 156 | 192 | 202 | 74 | 84 | 94 | 104 | 114 | 46.9 | 63 | |||||||
40 | 147.6 | 157.6 | 167.1 | - | 211.6 | 88.6 | 98.6 | 108.1 | - | 127.6 | 55.6 | 76.1 | 23.8 | ||||||
50 | 151.6 | 11.6 | 171.1 | 215.6 | 92.6 | 102.6 | 112.1 | 131.6 | 59.6 | 80.1 | 23.8 |
吸盤材質 | NBR合成橡膠 | 矽膠 | 導電性矽膠 | |
高溫使用溫度極限 | 110℃ | 180℃ | 180℃ | |
低溫使用溫度極限 | -30℃ | -50℃ | -40℃ | |
耐候性 | △ | ○ | ◎ | |
耐臭氧性 | △ | ◎ | ◎ | |
耐酸性 | △ | ○ | ○ | |
耐鹼性 | ○ | ◎ | ◎ | |
耐油性 | (汽油·輕油) | ◎ | △ | △ |
(苯·甲苯) | △ | △ | △ | |
表面電阻率 | - | - | 106~109Ω/sq |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 橡膠系材質 | 樹脂類材質 | 環境 | 連接螺紋種類 | 連接螺牙徑 | 本體種類 | 連接器種類 | 真空引出口 | 外徑 (d) (φ) | 旋轉方式 | 緩衝行程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | - | - | 吸盤單品 | - | - | 6 | - | - | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | - | - | 6 | - | - | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 6 | ||
當日可能 | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 6 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 6 | 可旋轉 | 6 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 6 | 可旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 15 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 15 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 6 | 可旋轉 | 15 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 25 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 25 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 6 | 可旋轉 | 25 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 6 | ||
當日可能 | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 6 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 6 | 防旋轉 | 6 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 6 | 防旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 15 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 15 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 6 | 防旋轉 | 15 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 25 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 25 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 6 | 防旋轉 | 25 | ||
當日可能 | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | 外螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | - | - | 6 | - | - | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 靜電擴散 | 外螺紋 | M6 | 吸盤 附螺牙型 | - | - | 6 | - | - | ||
當日可能 | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | - | - | 吸盤單品 | - | - | 6 | - | - | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | - | - | 6 | - | - | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 6 | ||
當日可能 | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 6 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 6 | 可旋轉 | 6 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 6 | 可旋轉 | 10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 15 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 15 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 6 | 可旋轉 | 15 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 25 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 25 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 6 | 可旋轉 | 25 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 6 | ||
當日可能 | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 6 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 6 | 防旋轉 | 6 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 6 | 防旋轉 | 10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 15 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 15 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 6 | 防旋轉 | 15 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 25 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 25 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 6 | 防旋轉 | 25 | ||
當日可能 | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | 外螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | - | - | 6 | - | - | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | - | 外螺紋 | M6 | 吸盤 附螺牙型 | - | - | 6 | - | - | ||
當日可能 | [矽膠] 矽橡膠 | - | - | - | - | 吸盤單品 | - | - | 6 | - | - | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | - | - | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | - | - | 6 | - | - | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 6 | ||
當日可能 | [矽膠] 矽橡膠 | - | - | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 6 |
Loading...
吸盤形狀 | 風箱 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策