(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆176元-959元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi自行開發經濟型真空吸盤產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。
型式 | B1 | d1 | d2 | |
Type | 吸盤直徑 | |||
E-VPSK | 10 | 14 | 8 | 10 |
15 | 15 | |||
20 | 20 | 20 | ||
25 | 25 | |||
30 | 30 | |||
35 | 32.5 | 35 | ||
50 | 50 |
型式 | d | L1 | |||
Type | 固定架類型 | 吸盤材質 | 吸盤直徑 | ||
E-MVS | K(固定式 頂端快速型) T(彈簧式 頂端快速型) L(彈簧式 橫向快速型) S(彈簧式 頂端螺牙型) | S(CR合成橡膠) | 10 | 10 | 9.5 |
15 | 15 | 9.5 | |||
20 | 20 | 15.5 | |||
25 | 25 | 15.5 | |||
30 | 30 | 15.5 | |||
35 | 35 | 28 | |||
50 | 50 | 28 |
吸盤直徑 | K形狀 | |||
B | L2 | |||
10 | 37.2 | 15.1 | ||
15 | 37.2 | 15.1 | ||
20 | 43.2 | 21.1 | ||
25 | 43.2 | 21.1 | ||
30 | 43.2 | 21.1 | ||
35 | 55.7 | 34 | ||
50 | 55.7 | 34 |
吸盤直徑 | T形狀 | ||
B | L2 | 彈簧最大荷重(N) | |
10 | 62 | 27.5 | 7.0~12.6 |
15 | 62 | 27.5 | |
20 | 68 | 33.5 | |
25 | 68 | 33.5 | |
30 | 68 | 33.5 | |
35 | 80.1 | 46 | |
50 | 80.1 | 46 |
吸盤直徑 | L形狀 | ||
B | L2 | 彈簧最大荷重(N) | |
10 | 59.6 | 36.5 | 7.0~12.6 |
15 | 59.6 | 36.5 | |
20 | 65.6 | 42.5 | |
25 | 65.6 | 42.5 | |
30 | 65.6 | 42.5 | |
35 | 78.1 | 55 | |
50 | 78.1 | 55 |
吸盤直徑 | S形狀 | ||
B | L2 | 彈簧最大荷重(N) | |
10 | 53.5 | 41.8 | 7.0~15.0 |
15 | 53.5 | 41.8 | |
20 | 59.5 | 47.8 | |
25 | 59.5 | 47.8 | |
30 | 59.5 | 47.8 | |
35 | 72 | 60.3 | |
50 | 72 | 60.3 |
Type | CR合成橡膠 | |
高溫使用溫度極限 | 80℃ | |
低溫使用溫度極限 | -45℃ | |
耐候性 | ○ | |
耐臭氧性 | ○ | |
耐酸性 | △ | |
耐鹼性 | ◎ | |
耐油性 | (汽油·輕油) | × |
(苯·甲苯) | △ | |
表面電阻率 | - |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連接螺紋種類 | 本體種類 | 連接器種類 | 真空引出口 | 外徑 (d) (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 10 | ||
4天~ | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 15 | ||
4天~ | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 20 | ||
4天~ | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 25 | ||
當日可能 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 30 | ||
4天~ | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 35 | ||
4天~ | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 50 | ||
4天~ | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 10 | ||
4天~ | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 15 | ||
4天~ | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 20 | ||
4天~ | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 25 | ||
4天~ | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 30 | ||
4天~ | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 35 | ||
4天~ | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 50 | ||
4天~ | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 10 | ||
4天~ | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 15 | ||
4天~ | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 20 | ||
4天~ | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 25 | ||
4天~ | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 30 | ||
4天~ | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 35 | ||
4天~ | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 50 | ||
當日可能 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 10 | ||
4天~ | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 15 | ||
4天~ | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 20 | ||
4天~ | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 25 | ||
當日可能 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 30 | ||
4天~ | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 35 | ||
4天~ | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 50 | ||
當日可能 | - | 吸盤單品 | - | - | 10 | ||
4天~ | - | 吸盤單品 | - | - | 15 | ||
4天~ | - | 吸盤單品 | - | - | 20 | ||
4天~ | - | 吸盤單品 | - | - | 25 | ||
當日可能 | - | 吸盤單品 | - | - | 30 | ||
4天~ | - | 吸盤單品 | - | - | 35 | ||
4天~ | - | 吸盤單品 | - | - | 50 |
Loading...
吸盤形狀 | 海綿 | 橡膠系材質 | CR合成橡膠 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策