(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

大型HI-MOUNT

大型HI-MOUNT

用於大型沖壓床等的大荷重用HI-MOUNT。
【特長】
・防止震動、衝擊的效果優異。
・構造使機械直接放置也不易移動。
・安裝容易。
・可自由變更配置。
・採用耐油性、耐候性合成橡膠。
【用途】
・金屬加工機械(機械沖壓床、切斷機、折彎機、鍛造沖壓床)。
・工作機械(車床、銑削床、磨床、鑽床、滾齒機、刨槽機、自動鋸床、放電加工機)。
・產業機械(射出成形機、印刷機械、食品加工機、線材加工機、包裝機械、各種專用機)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

大荷重HI-MOUNT規格

大型HI-MOUNT外觀

大型HI-MOUNT外觀

大型HI-MOUNT尺寸圖

大型HI-MOUNT尺寸圖

產品編號容許荷重
N
φD(H)(H)d螺栓長度
L
TH可安裝
底座厚度
水平調整量
HM-2155400021674+20M3015020180
HM-2407400024274+20M3015020180

開發秘辛

 

HI-MOUNT系列是倉敷化工產業機器事業部初次投入市場的產品,是除了汽車零件外,首次跨足到產業機器領域的產品。

型號
HM-215
HM-240
型號數量折扣標準
出貨日
寬度 W
(mm)
荷重範圍
(kN)
容許荷重
(kN)
範圍荷重Max
(N)
4天~ 21634.001~60.0005454000
8天~ 24260.001~7474000

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 底座形 底座形的種類 橡膠底座形 高度調整功能
螺牙材質 螺牙表面處理 鍍三價鉻 本體材質
本體表面處理 其他 底面橡膠材質 CR合成橡膠 螺牙的長度 L1(mm) 150
高度調整量 L2(mm) 20 本體高度 h(mm) 74 螺牙No. M(mm) 30
特性 標準 / 防震性 表面處理詳情 鄰苯二甲酸塗裝

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767