(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
減震元件附AISI 304不鏽鋼底板,矽橡膠減震本體,灰色RAL 7040,符合FDA(美國食品藥物管理局)規定,可選用於食品和醫藥產業,提供附AISI 304不鏽鋼螺桿,或AISI 304不鏽鋼襯套,螺牙盲孔。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | D (mm) | l (mm) | L (mm) | d (mm) | d1 | h | 最大壓縮量 | 彈性係數 | 最大荷重 | 副型號 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 20 | 6 | 17 | M5 | 10 | - | 4.25 | 46 | 197 | DVF.6-SST | DVF.6-20-17-SST-5-6-55 | ||
11天~ | 20 | 10 | 17 | M5 | 10 | - | 4.25 | 46 | 197 | DVF.6-SST | DVF.6-20-17-SST-5-10-55 | ||
8天~ | 20 | 20 | 17 | M5 | 10 | - | 4.25 | 46 | 197 | DVF.6-SST | DVF.6-20-17-SST-5-20-55 | ||
8天~ | 20 | 12 | 17 | M6 | 10 | - | 4.25 | 46 | 197 | DVF.6-SST | DVF.6-20-17-SST-M6-12-55 | ||
8天~ | 20 | 18 | 17 | M6 | 10 | - | 4.25 | 46 | 197 | DVF.6-SST | DVF.6-20-17-SST-M6-18-55 | ||
8天~ | 20 | 25 | 17 | M6 | 10 | - | 4.25 | 46 | 197 | DVF.6-SST | DVF.6-20-17-SST-M6-25-55 | ||
8天~ | 25 | 8 | 17 | M6 | 19 | - | 4.25 | 137 | 580 | DVF.6-SST | DVF.6-25-17-SST-M6-8-55 | ||
8天~ | 25 | 12 | 17 | M6 | 19 | - | 4.25 | 137 | 580 | DVF.6-SST | DVF.6-25-17-SST-M6-12-55 | ||
8天~ | 25 | 18 | 17 | M6 | 19 | - | 4.25 | 137 | 580 | DVF.6-SST | DVF.6-25-17-SST-M6-18-55 | ||
8天~ | 25 | 25 | 17 | M6 | 19 | - | 4.25 | 137 | 580 | DVF.6-SST | DVF.6-25-17-SST-M6-25-55 | ||
11天~ | 32 | 10 | 22 | M8 | 24 | - | 5.5 | 137 | 751 | DVF.6-SST | DVF.6-32-22-SST-M8-10-55 | ||
8天~ | 32 | 16 | 22 | M8 | 24 | - | 5.5 | 137 | 751 | DVF.6-SST | DVF.6-32-22-SST-M8-16-55 | ||
8天~ | 32 | 23 | 22 | M8 | 24 | - | 5.5 | 137 | 751 | DVF.6-SST | DVF.6-32-22-SST-M8-23-55 | ||
11天~ | 32 | 30 | 22 | M8 | 24 | - | 5.5 | 137 | 751 | DVF.6-SST | DVF.6-32-22-SST-M8-30-55 | ||
8天~ | 38 | 10 | 35 | M8 | 30 | - | 8.75 | 150 | 1311 | DVF.6-SST | DVF.6-38-35-SST-M8-10-55 | ||
8天~ | 38 | 16 | 35 | M8 | 30 | - | 8.75 | 150 | 1311 | DVF.6-SST | DVF.6-38-35-SST-M8-16-55 | ||
8天~ | 38 | 30 | 35 | M8 | 30 | - | 8.75 | 150 | 1311 | DVF.6-SST | DVF.6-38-35-SST-M8-30-55 | ||
8天~ | 38 | 12 | 35 | M10 | 30 | - | 8.75 | 150 | 1311 | DVF.6-SST | DVF.6-38-35-SST-M10-12-55 | ||
8天~ | 38 | 20 | 35 | M10 | 30 | - | 8.75 | 150 | 1311 | DVF.6-SST | DVF.6-38-35-SST-M10-20-55 | ||
8天~ | 38 | 28 | 35 | M10 | 30 | - | 8.75 | 150 | 1311 | DVF.6-SST | DVF.6-38-35-SST-M10-28-55 | ||
8天~ | 38 | 40 | 35 | M10 | 30 | - | 8.75 | 150 | 1311 | DVF.6-SST | DVF.6-38-35-SST-M10-40-55 | ||
8天~ | 43 | 12 | 50 | M10 | 30 | - | 12.5 | 105 | 1318 | DVF.6-SST | DVF.6-43-50-SST-M10-12-55 | ||
8天~ | 43 | 20 | 50 | M10 | 30 | - | 12.5 | 105 | 1318 | DVF.6-SST | DVF.6-43-50-SST-M10-20-55 | ||
8天~ | 43 | 28 | 50 | M10 | 30 | - | 12.5 | 105 | 1318 | DVF.6-SST | DVF.6-43-50-SST-M10-28-55 | ||
8天~ | 43 | 40 | 50 | M10 | 30 | - | 12.5 | 105 | 1318 | DVF.6-SST | DVF.6-43-50-SST-M10-40-55 | ||
12天~ | 50 | 12 | 20 | M10 | 40 | - | 5 | 578 | 2890 | DVF.6-SST | DVF.6-50-20-SST-M10-12-55 | ||
8天~ | 50 | 20 | 20 | M10 | 40 | - | 5 | 578 | 2890 | DVF.6-SST | DVF.6-50-20-SST-M10-20-55 | ||
11天~ | 50 | 28 | 20 | M10 | 40 | - | 5 | 578 | 2890 | DVF.6-SST | DVF.6-50-20-SST-M10-28-55 | ||
8天~ | 50 | 40 | 20 | M10 | 40 | - | 5 | 578 | 2890 | DVF.6-SST | DVF.6-50-20-SST-M10-40-55 | ||
8天~ | 60 | 12 | 40 | M10 | 40 | - | 10 | 283 | 2830 | DVF.6-SST | DVF.6-60-40-SST-M10-12-55 | ||
8天~ | 60 | 20 | 40 | M10 | 40 | - | 10 | 283 | 2830 | DVF.6-SST | DVF.6-60-40-SST-M10-20-55 | ||
8天~ | 60 | 28 | 40 | M10 | 40 | - | 10 | 283 | 2830 | DVF.6-SST | DVF.6-60-40-SST-M10-28-55 | ||
8天~ | 60 | 40 | 40 | M10 | 40 | - | 10 | 283 | 2830 | DVF.6-SST | DVF.6-60-40-SST-M10-40-55 | ||
8天~ | 20 | - | 17 | M5 | 10 | 5 | 4.25 | 50 | 211 | DVF.7-SST | DVF.7-20-17-SST-5-55 | ||
8天~ | 20 | - | 17 | M6 | 10 | 6 | 4.25 | 50 | 211 | DVF.7-SST | DVF.7-20-17-SST-M6-55 | ||
8天~ | 25 | - | 17 | M6 | 10 | 6 | 4.25 | 142 | 605 | DVF.7-SST | DVF.7-25-17-SST-M6-55 | ||
8天~ | 32 | - | 22 | M8 | 24 | 8 | 5.5 | 142 | 778 | DVF.7-SST | DVF.7-32-22-SST-M8-55 | ||
8天~ | 38 | - | 35 | M8 | 30 | 8 | 8.75 | 166 | 1455 | DVF.7-SST | DVF.7-38-35-SST-M8-55 | ||
8天~ | 38 | - | 35 | M10 | 30 | 10 | 8.75 | 166 | 1455 | DVF.7-SST | DVF.7-38-35-SST-M10-55 | ||
8天~ | 43 | - | 50 | M10 | 30 | 10 | 12.5 | 114 | 1420 | DVF.7-SST | DVF.7-43-50-SST-M10-55 | ||
8天~ | 50 | - | 20 | M10 | 40 | 10 | 5 | 602 | 3010 | DVF.7-SST | DVF.7-50-20-SST-M10-55 | ||
8天~ | 60 | - | 40 | M10 | 40 | 10 | 10 | 299 | 2990 | DVF.7-SST | DVF.7-60-40-SST-M10-55 |
Loading...
材質 | 橡膠-不鏽鋼 | 高性能系列 | Inox |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策