(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
減震元件附NR天然橡膠減震本體,黑色,硬度40、55、70肖氏A,提供附拋光鍍鋅鋼或AISI 304不鏽鋼螺桿和板,或拋光鍍鋅鋼或AISI 304不鏽鋼板、螺桿和襯套,螺牙盲孔,或拋光鍍鋅鋼或AISI 304不鏽鋼板和襯套,螺牙盲孔。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | D (mm) | l (mm) | L (mm) | d (mm) | d1 | h | 最大壓縮量 | 彈性係數 | 最大荷重 | 副型號 | 高性能系列 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 10 | 10 | 8 | M4 | 4,5 | - | 2 | 40 | 80 | DVC.1 | - | DVC.1-10-4,5-8-4-10-55 | ||
11天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 10 | 10 | 10 | M4 | 8 | - | 2.5 | 28 | 69 | DVC.1 | - | DVC.1-10-8-10-4-10-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 15 | 10 | 15 | M4 | 8,5 | - | 3.75 | 41 | 154 | DVC.1 | - | DVC.1-15-8,5-15-4-10-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 15 | 10 | 15 | M4 | 12 | - | 3.75 | 43 | 163 | DVC.1 | - | DVC.1-15-12-15-4-10-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 20 | 18 | 30 | M6 | 12 | - | 7.5 | 26 | 194 | DVC.1 | - | DVC.1-20-12-30-M6-18-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 20 | 18 | 15 | M6 | 14 | - | 3.75 | 73 | 273 | DVC.1 | - | DVC.1-20-14-15-M6-18-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 20 | 18 | 19 | M6 | 14 | - | 4.75 | 50 | 238 | DVC.1 | - | DVC.1-20-14-19-M6-18-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 20 | 18 | 20 | M6 | 14 | - | 5 | 46 | 231 | DVC.1 | - | DVC.1-20-14-20-M6-18-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 20 | 18 | 30 | M6 | 14 | - | 7.5 | 27 | 202 | DVC.1 | - | DVC.1-20-14-30-M6-18-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 21 | 18 | 22 | M6 | 16 | - | 5.5 | 49 | 268 | DVC.1 | - | DVC.1-21-16-22-M6-18-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 25 | 18 | 20 | M6 | 18 | - | 5 | 177 | 887 | DVC.1 | - | DVC.1-25-18-20-M6-18-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 25 | 18 | 20 | M6 | 20 | - | 5 | 180 | 902 | DVC.1 | - | DVC.1-25-20-20-M6-18-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 30 | 20 | 25 | M8 | 18 | - | 6.25 | 107 | 671 | DVC.1 | - | DVC.1-30-18-25-M8-20-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 30 | 20 | 20 | M8 | 22 | - | 5 | 217 | 1087 | DVC.1 | - | DVC.1-30-22-20-M8-20-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 35 | 20 | 34 | M8 | 25 | - | 8.5 | 184 | 1564 | DVC.1 | - | DVC.1-35-25-34-M8-20-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 35 | 20 | 15 | M8 | 31 | - | 3.75 | 559 | 2097 | DVC.1 | - | DVC.1-35-31-15-M8-20-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 40 | 23 | 48 | M8 | 20 | - | 12 | 59 | 705 | DVC.1 | - | DVC.1-40-20-48-M8-23-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 40 | 23 | 30 | M8 | 25 | - | 7.5 | 216 | 1621 | DVC.1 | - | DVC.1-40-25-30-M8-23-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 40 | 23 | 25 | M8 | 30 | - | 6.25 | 389 | 2430 | DVC.1 | - | DVC.1-40-30-25-M8-23-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 40 | 23 | 50 | M8 | 32 | - | 12.5 | 64 | 795 | DVC.1 | - | DVC.1-40-32-50-M8-23-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 40 | 23 | 30 | M8 | 33 | - | 7.5 | 250 | 1873 | DVC.1 | - | DVC.1-40-33-30-M8-23-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 50 | 28 | 30 | M10 | 42 | - | 7.5 | 203 | 1523 | DVC.1 | - | DVC.1-50-42-30-M10-28-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 55 | 28 | 45 | M10 | 44 | - | 11.25 | 118 | 1328 | DVC.1 | - | DVC.1-55-44-45-M10-28-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 50 | 28 | 15 | M10 | 46 | - | 3.75 | 648 | 2430 | DVC.1 | - | DVC.1-50-46-15-M10-28-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 57 | 28 | 45 | M10 | 25 | - | 11.25 | 109 | 1222 | DVC.1 | - | DVC.1-57-25-45-M10-28-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 60 | 28 | 60 | M10 | 49 | - | 15 | 252 | 3785 | DVC.1 | - | DVC.1-60-49-60-M10-28-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 70 | 37 | 53 | M12 | 45 | - | 13.25 | 160 | 2114 | DVC.1 | - | DVC.1-70-45-53-M12-37-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 72 | 37 | 33,5 | M12 | 64 | - | 8.375 | 498 | 4170 | DVC.1 | - | DVC.1-72-64-33,5-M12-37-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 75 | 37 | 40 | M12 | 60 | - | 10 | 361 | 3610 | DVC.1 | - | DVC.1-75-60-40-M12-37-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 95 | 41 | 75 | M16 | 80 | - | 18.75 | 579 | 10865 | DVC.1 | - | DVC.1-95-80-75-M16-41-55 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 10 | 10 | 8 | M4 | 4,5 | - | 2 | 22 | 43 | DVC.1 | - | DVC.1-10-4,5-8-4-10-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 10 | 10 | 10 | M4 | 8 | - | 2.5 | 15 | 37 | DVC.1 | - | DVC.1-10-8-10-4-10-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 15 | 10 | 15 | M4 | 8,5 | - | 3.75 | 30 | 113 | DVC.1 | - | DVC.1-15-8,5-15-4-10-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 15 | 10 | 15 | M4 | 12 | - | 3.75 | 32 | 121 | DVC.1 | - | DVC.1-15-12-15-4-10-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 20 | 18 | 30 | M6 | 12 | - | 7.5 | 17 | 126 | DVC.1 | - | DVC.1-20-12-30-M6-18-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 20 | 18 | 15 | M6 | 14 | - | 3.75 | 56 | 211 | DVC.1 | - | DVC.1-20-14-15-M6-18-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 20 | 18 | 19 | M6 | 14 | - | 4.75 | 41 | 193 | DVC.1 | - | DVC.1-20-14-19-M6-18-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 20 | 18 | 20 | M6 | 14 | - | 5 | 38 | 191 | DVC.1 | - | DVC.1-20-14-20-M6-18-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 20 | 18 | 30 | M6 | 14 | - | 7.5 | 63 | 475 | DVC.1 | - | DVC.1-20-14-30-M6-18-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 21 | 18 | 22 | M6 | 16 | - | 5.5 | 37 | 205 | DVC.1 | - | DVC.1-21-16-22-M6-18-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 25 | 18 | 20 | M6 | 18 | - | 5 | 108 | 539 | DVC.1 | - | DVC.1-25-18-20-M6-18-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 25 | 18 | 20 | M6 | 20 | - | 5 | 112 | 560 | DVC.1 | - | DVC.1-25-20-20-M6-18-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 30 | 20 | 25 | M8 | 18 | - | 6.25 | 70 | 436 | DVC.1 | - | DVC.1-30-18-25-M8-20-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 30 | 20 | 20 | M8 | 22 | - | 5 | 148 | 738 | DVC.1 | - | DVC.1-30-22-20-M8-20-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 35 | 20 | 34 | M8 | 25 | - | 8.5 | 126 | 1073 | DVC.1 | - | DVC.1-35-25-34-M8-20-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 35 | 20 | 15 | M8 | 31 | - | 3.75 | 299 | 1120 | DVC.1 | - | DVC.1-35-31-15-M8-20-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 40 | 23 | 48 | M8 | 20 | - | 12 | 42 | 498 | DVC.1 | - | DVC.1-40-20-48-M8-23-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 40 | 23 | 30 | M8 | 25 | - | 7.5 | 125 | 937 | DVC.1 | - | DVC.1-40-25-30-M8-23-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 40 | 23 | 25 | M8 | 30 | - | 6.25 | 292 | 1823 | DVC.1 | - | DVC.1-40-30-25-M8-23-40 | ||
11天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 40 | 23 | 50 | M8 | 32 | - | 12.5 | 42 | 521 | DVC.1 | - | DVC.1-40-32-50-M8-23-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 40 | 23 | 30 | M8 | 33 | - | 7.5 | 134 | 1007 | DVC.1 | - | DVC.1-40-33-30-M8-23-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 50 | 28 | 30 | M10 | 42 | - | 7.5 | 146 | 1095 | DVC.1 | - | DVC.1-50-42-30-M10-28-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 55 | 28 | 45 | M10 | 44 | - | 11.25 | 81 | 911 | DVC.1 | - | DVC.1-55-44-45-M10-28-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 50 | 28 | 15 | M10 | 46 | - | 3.75 | 274 | 1027 | DVC.1 | - | DVC.1-50-46-15-M10-28-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 57 | 28 | 45 | M10 | 25 | - | 11.25 | 80 | 902 | DVC.1 | - | DVC.1-57-25-45-M10-28-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 60 | 28 | 60 | M10 | 49 | - | 15 | 146 | 2188 | DVC.1 | - | DVC.1-60-49-60-M10-28-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 70 | 37 | 53 | M12 | 45 | - | 13.25 | 143 | 1897 | DVC.1 | - | DVC.1-70-45-53-M12-37-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 72 | 37 | 33,5 | M12 | 64 | - | 8.375 | 343 | 2875 | DVC.1 | - | DVC.1-72-64-33,5-M12-37-40 | ||
12天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 75 | 37 | 40 | M12 | 60 | - | 10 | 241 | 2409 | DVC.1 | - | DVC.1-75-60-40-M12-37-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 95 | 41 | 75 | M16 | 80 | - | 18.75 | 404 | 7584 | DVC.1 | - | DVC.1-95-80-75-M16-41-40 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策