(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
減震元件附NR天然橡膠減震本體,黑色,硬度40或60肖氏 A,附橢圓固定法蘭、底板和鍍鋅鋼或AISI 304不鏽鋼螺牙襯套,或方形固定法蘭、底板和鍍鋅鋼或AISI 304不鏽鋼螺牙襯套。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
434901 |
434903 |
434906 |
434908 |
434911 |
434913 |
434916 |
434918 |
434921 |
434923 |
434926 |
434928 |
434931 |
434933 |
434936 |
434938 |
434951 |
434956 |
434961 |
434966 |
434971 |
434976 |
434981 |
434986 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | L (mm) | d (mm) | B | d1 | d2 | H | h1 | h2 | f | 最大壓縮量 | 彈性係數 | 最大荷重 | 副型號 | 高性能系列 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 64 | M6 | 43 | 7 | 18 | 20 | 7 | 2 | 50 | 5 | 13 | 62.5 | DVE-A | - | DVE-18-M6-A-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 64 | M6 | 43 | 7 | 18 | 20 | 7 | 2 | 50 | 5 | 28 | 141 | DVE-A | - | DVE-18-M6-A-60 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 85 | M8 | 56 | 8 | 33 | 25 | 9 | 2 | 66 | 6.25 | 60 | 378 | DVE-A | - | DVE-33-M8-A-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 85 | M8 | 56 | 8 | 33 | 25 | 9 | 2 | 66 | 6 | 103 | 617 | DVE-A | - | DVE-33-M8-A-60 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 114 | M10 | 76 | 10 | 45 | 35 | 11 | 2 | 92 | 8.75 | 73 | 643 | DVE-A | - | DVE-45-M10-A-40 | ||
11天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 114 | M10 | 76 | 10 | 45 | 35 | 11 | 2 | 92 | 8.75 | 157 | 1374 | DVE-A | - | DVE-45-M10-A-60 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 136 | M10 | 96 | 11,5 | 53 | 40 | 11 | 2 | 110 | 10 | 86 | 855 | DVE-A | - | DVE-53-M10-A-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 136 | M10 | 96 | 11,5 | 53 | 40 | 11 | 2 | 110 | 10 | 231 | 2307 | DVE-A | - | DVE-53-M10-A-60 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 151 | M10 | 101 | 11,5 | 58 | 45 | 11 | 3 | 124 | 11.25 | 159 | 1785 | DVE-A | - | DVE-58-M10-A-40 | ||
11天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 151 | M10 | 101 | 11,5 | 58 | 45 | 11 | 3 | 124 | 11.25 | 287 | 3230 | DVE-A | - | DVE-58-M10-A-60 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 150 | M12 | - | 14,5 | 78 | 63 | 13 | 3 | 120 | 15.75 | 195 | 3073 | DVE-B | - | DVE-78-M12-B-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 150 | M12 | - | 14,5 | 78 | 63 | 13 | 3 | 120 | 15.75 | 474 | 7470 | DVE-B | - | DVE-78-M12-B-60 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 200 | M16 | - | 14,5 | 100 | 85 | 16 | 3 | 160 | 21.25 | 399 | 8486 | DVE-B | - | DVE-100-M16-B-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 200 | M16 | - | 14,5 | 100 | 85 | 16 | 3 | 160 | 21.25 | 282 | 6003 | DVE-B | - | DVE-100-M16-B-60 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 310 | M24 | - | 18 | 186 | 160 | 40 | 4 | 250 | 40 | 263 | 10528 | DVE-B | - | DVE-186-M24-B-40 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-鋼 | 310 | M24 | - | 18 | 186 | 160 | 40 | 4 | 250 | 46.5 | 448 | 20812 | DVE-B | - | DVE-186-M24-B-60 | ||
11天~ | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 64 | M6 | 43 | 7 | 18 | 20 | 7 | 2 | 50 | 5 | 28 | 141 | DVE-SST-A | Inox | DVE-18-SST-M6-A-60 | ||
12天~ | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 85 | M8 | 56 | 8 | 33 | 25 | 9 | 2 | 66 | 6 | 103 | 617 | DVE-SST-A | Inox | DVE-33-SST-M8-A-60 | ||
11天~ | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 114 | M10 | 76 | 10 | 45 | 35 | 11 | 2 | 92 | 8.75 | 157 | 1374 | DVE-SST-A | Inox | DVE-45-SST-M10-A-60 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 136 | M10 | 96 | 11,5 | 53 | 40 | 11 | 2 | 110 | 10 | 231 | 2307 | DVE-SST-A | Inox | DVE-53-SST-M10-A-60 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 151 | M10 | 101 | 11,5 | 58 | 45 | 11 | 3 | 124 | 11.25 | 287 | 3230 | DVE-SST-A | Inox | DVE-58-SST-M10-A-60 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 150 | M12 | - | 14,5 | 78 | 63 | 13 | 3 | 120 | 15.75 | 474 | 7470 | DVE-SST-B | Inox | DVE-78-SST-12-B-60 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 200 | M16 | - | 14,5 | 100 | 85 | 16 | 3 | 160 | 21.25 | 282 | 6003 | DVE-SST-B | Inox | DVE-100-SST-M16-B-60 | ||
8天~ | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 310 | M24 | - | 18 | 186 | 160 | 40 | 4 | 250 | 46.5 | 448 | 20812 | DVE-SST-B | Inox | DVE-186-SST-M24-B-60 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策