(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

DVB.6、DVB.7 防震橡膠(橡膠與鋼或不鏽鋼)

DVB.6、DVB.7 防震橡膠(橡膠與鋼或不鏽鋼)

減震元件附NR天然橡膠減震本體,黑色,硬度40、55、70肖氏A,鍍鋅鋼板和螺桿或AISI 304不鏽鋼,或鍍鋅鋼板和軸轂或AISI 304不鏽鋼

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
432001
432002
432003
432011
432012
432013
432021
432022
432023
432024
432031
432032
432033
432034
432041
432042
432043
432051
432052
432053
432054
432061
432062
432063
432064
432071
432072
432073
432074
432081
432082
432083
432084
432101
432102
432103
432111
432121
432131
432141
432151
432161
432201
432202
432203
432211
432212
432213
432221
432222
432223
432224
432231
432232
432233
432234
432241
432242
432243
432251
型號數量折扣標準
出貨日
材質 D
(mm)
l
(mm)
L
(mm)
d
(mm)
d1 h 最大壓縮量 彈性係數 最大荷重 副型號 高性能系列 說明
8天~ [其他] 橡膠-鋼20617M510-4.2596407DVB.6-DVB.6-20-17-5-6-55
11天~ [其他] 橡膠-鋼201017M510-4.2596407DVB.6-DVB.6-20-17-5-10-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼202017M510-4.2596407DVB.6-DVB.6-20-17-5-20-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼201217M610-4.2596407DVB.6-DVB.6-20-17-M6-12-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼201817M610-4.2596407DVB.6-DVB.6-20-17-M6-18-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼202517M610-4.2596407DVB.6-DVB.6-20-17-M6-25-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼25817M619-4.2569293DVB.6-DVB.6-25-17-M6-8-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼251217M619-4.2569293DVB.6-DVB.6-25-17-M6-12-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼251817M619-4.2569293DVB.6-DVB.6-25-17-M6-18-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼252517M619-4.2569293DVB.6-DVB.6-25-17-M6-25-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼321022M824-5.5116638DVB.6-DVB.6-32-22-M8-10-55
12天~ [其他] 橡膠-鋼321622M824-5.5116638DVB.6-DVB.6-32-22-M8-16-55
11天~ [其他] 橡膠-鋼322322M824-5.5116638DVB.6-DVB.6-32-22-M8-23-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼323022M824-5.5116638DVB.6-DVB.6-32-22-M8-30-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼381035M830-8.751281117DVB.6-DVB.6-38-35-M8-10-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼381635M830-8.751281117DVB.6-DVB.6-38-35-M8-16-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼383035M830-8.751281117DVB.6-DVB.6-38-35-M8-30-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼381235M1030-8.751281117DVB.6-DVB.6-38-35-M10-12-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼382035M1030-8.751281117DVB.6-DVB.6-38-35-M10-20-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼382835M1030-8.751281117DVB.6-DVB.6-38-35-M10-28-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼384035M1030-8.751281117DVB.6-DVB.6-38-35-M10-40-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼431250M1030-12.51221523DVB.6-DVB.6-43-50-M10-12-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼432050M1030-12.51221523DVB.6-DVB.6-43-50-M10-20-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼432850M1030-12.51221523DVB.6-DVB.6-43-50-M10-28-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼434050M1030-12.51221523DVB.6-DVB.6-43-50-M10-40-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼501220M1040-54622310DVB.6-DVB.6-50-20-M10-12-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼502020M1040-54622310DVB.6-DVB.6-50-20-M10-20-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼502820M1040-54622310DVB.6-DVB.6-50-20-M10-28-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼504020M1040-54622310DVB.6-DVB.6-50-20-M10-40-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼601240M1040-102092090DVB.6-DVB.6-60-40-M10-12-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼602040M1040-102092090DVB.6-DVB.6-60-40-M10-20-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼602840M1040-102092090DVB.6-DVB.6-60-40-M10-28-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼604040M1040-102092090DVB.6-DVB.6-60-40-M10-40-55
11天~ [其他] 橡膠-鋼20-17M51054.2560253DVB.7-DVB.7-20-17-5-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼20-17M61064.2560253DVB.7-DVB.7-20-17-M6-55
11天~ [其他] 橡膠-鋼25-17M61964.2584358DVB.7-DVB.7-25-17-M6-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼32-22M82485.592506DVB.7-DVB.7-32-22-M8-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼38-35M83088.75102893DVB.7-DVB.7-38-35-M8-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼38-35M1030108.75102893DVB.7-DVB.7-38-35-M10-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼43-50M10301012.51612011DVB.7-DVB.7-43-50-M10-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼50-20M10401057143570DVB.7-DVB.7-50-20-M10-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼60-40M104010102102101DVB.7-DVB.7-60-40-M10-55
8天~ [其他] 橡膠-鋼20617M510-4.2584358DVB.6-DVB.6-20-17-5-6-40
8天~ [其他] 橡膠-鋼201017M510-4.2584358DVB.6-DVB.6-20-17-5-10-40
8天~ [其他] 橡膠-鋼202017M510-4.2584358DVB.6-DVB.6-20-17-5-20-40
8天~ [其他] 橡膠-鋼201217M610-4.2584358DVB.6-DVB.6-20-17-M6-12-40
8天~ [其他] 橡膠-鋼201817M610-4.2584358DVB.6-DVB.6-20-17-M6-18-40
8天~ [其他] 橡膠-鋼202517M610-4.2584358DVB.6-DVB.6-20-17-M6-25-40
8天~ [其他] 橡膠-鋼25817M619-4.2561261DVB.6-DVB.6-25-17-M6-8-40
11天~ [其他] 橡膠-鋼251217M619-4.2561261DVB.6-DVB.6-25-17-M6-12-40
11天~ [其他] 橡膠-鋼251817M619-4.2561261DVB.6-DVB.6-25-17-M6-18-40
8天~ [其他] 橡膠-鋼252517M619-4.2561261DVB.6-DVB.6-25-17-M6-25-40
11天~ [其他] 橡膠-鋼321022M824-5.589492DVB.6-DVB.6-32-22-M8-10-40
8天~ [其他] 橡膠-鋼321622M824-5.589492DVB.6-DVB.6-32-22-M8-16-40
8天~ [其他] 橡膠-鋼322322M824-5.589492DVB.6-DVB.6-32-22-M8-23-40
8天~ [其他] 橡膠-鋼323022M824-5.589492DVB.6-DVB.6-32-22-M8-30-40
8天~ [其他] 橡膠-鋼381035M830-8.7596840DVB.6-DVB.6-38-35-M8-10-40
8天~ [其他] 橡膠-鋼381635M830-8.7596840DVB.6-DVB.6-38-35-M8-16-40
11天~ [其他] 橡膠-鋼383035M830-8.7596840DVB.6-DVB.6-38-35-M8-30-40
8天~ [其他] 橡膠-鋼381235M1030-8.7596840DVB.6-DVB.6-38-35-M10-12-40

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務