(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
本皮帶兼具V型皮帶的高傳動與平面皮帶的柔軟性。
【特長】
・可獲得高傳動容量。(每單位寬度的傳動容量相較於標準V型皮帶提升35~50%)
・可高速傳動。(皮帶重量減輕,且發熱較少)
・可進行低噪音、振動少的滑順傳動。
・可獲得高傳導效率。(在一般使用條件下的傳導效率約為98%)
・完成精巧的設計。
・免保養,且長壽命。
【用途】
・家電機器:乾燥機、健康儀器、研磨機。
・作業機械:割草機、聯合收割機、收割機、動力噴霧機、作業用引擎。
・工作機械:NC車床、銑削床、鑽床、切削機、磨床。
・產業機械:高速印刷機、製粉機、攪拌機、送風機、發電機、泵、壓縮機。
・其他:電動門、播放設備驅動、氣墊船。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
200J5
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
RibStar G(橡膠V型多槽皮帶)的外觀
RibStar G(橡膠V型多槽皮帶)尺寸圖
PK | |
---|---|
尺寸公稱 | 有效周長(mm) |
PK 600 | 600 |
PK 615 | 615 |
PK 630 | 630 |
PK 650 | 650 |
PK 690 | 690 |
PK 710 | 710 |
PK 730 | 730 |
PK 750 | 750 |
PK 775 | 775 |
PK 800 | 800 |
PK 825 | 825 |
PK 850 | 850 |
PK 875 | 875 |
PK 900 | 900 |
PK 925 | 925 |
PK 950 | 950 |
PK 975 | 975 |
PK 1000 | 1,000 |
PK 1030 | 1,030 |
PK 1060 | 1,060 |
PK 1090 | 1,090 |
PK 1120 | 1,120 |
PK 1150 | 1,150 |
PK 1180 | 1,180 |
PK 1220 | 1,220 |
PK 1250 | 1,250 |
PK 1280 | 1,280 |
PK 1320 | 1,320 |
PK 1360 | 1,360 |
PK 1400 | 1,400 |
PK 1450 | 1,450 |
PK 1500 | 1,500 |
PK 1550 | 1,550 |
PK 1600 | 1,600 |
PK 1650 | 1,650 |
PK 1700 | 1,700 |
PK 1750 | 1,750 |
PK 1800 | 1,800 |
PK 1850 | 1,850 |
PK 1900 | 1,900 |
PK 1950 | 1,950 |
PK 2000 | 2,000 |
PK 2120 | 2,120 |
PK 2240 | 2,240 |
PK 2360 | 2,360 |
PK 2500 | 2,500 |
PK 2650 | 2,650 |
PK 2800 | 2,800 |
PK 3000 | 3,000 |
記號 | 皮帶型 |
---|---|
PK | |
a | 3.65×N |
b | 5.00 |
p | 3.56 |
θ(゜) | 40 |
型號 |
---|
200J5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 厚度 (mm) | 皮帶形 | 皮帶長度 (英吋) | 皮帶有效周長 (mm) | 列數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 3.8 | J | 20 | 508 | 5列 |
Loading...
RibStar G(橡膠V型多槽皮帶)的型號200J5頁面。
記載關於型號200J5之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
330J3 |
4PK1030 |
4PK1150 |
4PK1180 |
4PK1220 |
4PK1250 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 厚度 (mm) | 皮帶形 | 皮帶長度 (英吋) | 皮帶有效周長 (mm) | 列數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 3.8 | J | 33 | 838 | 3列 | ||
4天~ | 5 | PK | - | 1030 | 4列 | ||
4天~ | 5 | PK | - | 1150 | 4列 | ||
10天~ | 5 | PK | - | 1180 | 4列 | ||
4天~ | 5 | PK | - | 1220 | 4列 | ||
4天~ | 5 | PK | - | 1250 | 4列 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策