(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

300V 附屏蔽訊號線

300V 附屏蔽訊號線

300V 使用符合ULAWM2464規格電纜線,已完成融接加工的壓接連結器用附屏蔽訊號線。

  • 絞線
  • 雙絞線
  • 300V

●雙絞式屏蔽電纜線的兩端,和扁平線一樣,做了扁平線加工(1.27mm間距),壓接型的連結器容易加工。
●利用300V額定的電纜線,融接加工電纜線。(電流特性請確認電纜線規格) 

・型號以對數表記,1對(1P)為2芯。(例如5P的話,融接部為10芯)
・接地記號的「2E」,只能選在兩端壓接時。
・訂購時,請注意指定長度與數量不要混淆了。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

300V シールド付信号用ケーブル:関連画像
300V シールド付信号用ケーブル:関連画像
型號融接間距/形狀AWG尺寸對數指定長度接地記號
FNA2464
UL style2464
單層屏蔽
1.27FN
單端融接


1.27FF
兩端融接
285P1

49

(0.2m
單位)
0E
兩端接地無

1E
CON1接地有

2E
兩端接地有
※僅1.27FF
能選
8P
10P
13P
17P
20P
25P
30P
32P
FNA28WSB
UL style2464
兩層屏蔽
3P
5P
8P
13P
20P

規格概要

300V シールド付信号用ケーブル:関連画像
300V シールド付信号用ケーブル:関連画像
300V シールド付信号用ケーブル:関連画像
300V シールド付信号用ケーブル:関連画像
300V シールド付信号用ケーブル:関連画像300V シールド付信号用ケーブル:関連画像
300V シールド付信号用ケーブル:関連画像
泛用型 公端 母端
EMI對策型 公端 母端

300V シールド付信号用ケーブル:関連画像
300V シールド付信号用ケーブル:関連画像
300V シールド付信号用ケーブル:関連画像
型號
FNA28WSB-1.27FF-3P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA28WSB-1.27FF-5P-[1-49/0.2]
FNA28WSB-1.27FF-8P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA28WSB-1.27FF-13P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA28WSB-1.27FF-20P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA28WSB-1.27FN-3P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA28WSB-1.27FN-5P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA28WSB-1.27FN-8P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA28WSB-1.27FN-13P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA28WSB-1.27FN-20P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FF-5P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FF-8P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FF-10P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FF-13P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FF-17P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FF-20P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FF-25P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FF-30P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FF-32P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FN-5P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FN-8P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FN-10P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FN-13P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FN-17P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FN-20P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FN-25P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FN-30P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FN-32P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
對數 完成外徑
(mm)
融接間距・形狀 接地記號
(_)
4天~ 1 ~ 493P6.3兩端融接CON1接地有 / 兩端接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 495P7.5兩端融接-
4天~ 1 ~ 498P8.3兩端融接CON1接地有 / 兩端接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 4913P9.9兩端融接CON1接地有 / 兩端接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 4920P11.7兩端融接CON1接地有 / 兩端接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 493P6.3單端融接CON1接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 495P7.5單端融接CON1接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 498P8.3單端融接CON1接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 4913P9.9單端融接CON1接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 4920P11.7單端融接CON1接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 495P7.4兩端融接CON1接地有 / 兩端接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 498P8.2兩端融接CON1接地有 / 兩端接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 4910P8.9兩端融接CON1接地有 / 兩端接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 4913P9.8兩端融接CON1接地有 / 兩端接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 4917P10.9兩端融接CON1接地有 / 兩端接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 4920P11.6兩端融接CON1接地有 / 兩端接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 4925P12.7兩端融接CON1接地有 / 兩端接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 4930P13.7兩端融接CON1接地有 / 兩端接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 4932P14.1兩端融接CON1接地有 / 兩端接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 495P7.4單端融接CON1接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 498P8.2單端融接CON1接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 4910P8.9單端融接CON1接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 4913P9.8單端融接CON1接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 4917P10.9單端融接CON1接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 4920P11.6單端融接CON1接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 4925P12.7單端融接CON1接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 4930P13.7單端融接CON1接地有 / 兩端接地無
4天~ 1 ~ 4932P14.1單端融接CON1接地有 / 兩端接地無
型號
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
對數 完成外徑
(mm)
融接間距・形狀 接地記號
(_)

Loading...

  1. 1

基本資訊

導體截面積(mm2) 0.08 AWG尺寸(AWG) 28 額定電壓 300V
屏蔽 代表規格 UL 護套(外層)顏色 深藍色
護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC 電源、訊號 訊號用

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引