(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
第一電子工業(DDK)製。57F系列雜訊對應品平行母端連結器。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 芯數 | A | B | C | D | E | F | G(注2) | 重量 g | |
無鎖扣 | 附鎖扣 | |||||||||
57FE-40140-20S | 14 | 44.00 | 36.00 | 25.4 | 12.954 | 23.2 | 35.30 | 23.7 | 25.6 | 11.6 |
57FE-40240-20S | 24 | 54.78 | 46.78 | 36.2 | 23.749 | 36.3 | 46.08 | 36.8 | 38.7 | 15.4 |
57FE-40360-20S | 36 | 67.74 | 59.74 | 49.0 | 36.703 | 51.5 | 59.04 | 52.0 | 53.9 | 20.2 |
57FE-40500-20S | 50 | 82.85 | 74.85 | 64.2 | 51.816 | 68.5 | 74.15 | 69.0 | 70.9 | 25.4 |
型號 |
---|
57FE-40140-20S |
57FE-40240-20S |
57FE-40360-20S |
57FE-40500-20S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 芯數 |
---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 14 | ||
3天~ | 10 | 24 | ||
3天~ | 10 | 36 | ||
3天~ | 10 | 50 |
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | 文字・其他 | 文字・其他 | 平行 |
---|---|---|---|---|---|
適用針、連接器 | 母端(插座) | 用途 | 基板對電纜線 | 容許電流(A) | 1 |
容許電壓(V) | 250 | 電線連接方法 | 壓接 | 連接方向 | 直型 |
保護功能(耐環境性) | 無 | 裝卸方法 | 其他 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策