(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Han-Modular系列 各種模組【包裝數為1~2】

Han-Modular系列 各種模組

Han-Modular系列 各種模組。
【特長】
・可配合各種用途的需求個別構成嵌入裝置。
・可實現最適合的解決方案。
・將庫存減到最少。
・可輕鬆進行客製設計。
【用途】
・根據連接對象不同,有2種用途。連接外罩:電纜線對電纜線;連接底座:基板對電纜線。
・最適合客製設計。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Han-Modular系列 各種模組【1~2個裝】詳情

coding pin Han-Modular ECO(8 per Unit)

  • 型號:09-14-000-9929
  • 編碼元件
  • 材質(外罩/外殼):聚碳酸酯

Han-Modular ECO base panel PE

  • 型號:09-14-001-0321
  • Han-Modular ECO
  • 材質(外罩/外殼):聚碳酸酯
  • 使用溫度範圍:-40~+85℃

Han-Modular ECO Top Entry PE IP65

  • 型號:09-14-001-0421
  • Han-Modular ECO
  • 材質(外罩/外殼):聚碳酸酯
  • 使用溫度範圍:-40~+85℃

Han 1 Mod-M USB for patchcable

  • 型號:09-14-001-4601(M) Han 1 Mod-F USB panel feed through
  • 型號:09-14-001-4701(F)
  • Han USB 模組
  • 插線電纜線用
  • 電力資料(符合EN 61 984):1A 50V 0.8kV 3
  • 使用溫度範圍:-40~+85℃
  • 材質(嵌入裝置):聚碳酸酯

Han Modular 2 Module Axialscrew-40A

  • 型號:09-14-002-2601(M)
  • 型號:09-14-002-2701(F)
  • Han 40A 模組
  • 結線方式 軸螺絲端子
  • 電力資料(符合EN 61 984):40A 1,000V 8kV 3
  • 使用溫度範圍:-40~+125℃
  • 材質(嵌入裝置):聚碳酸酯
  • 材質(連接器):銅合金

Han 3 Mod-s 40A

  • 型號:09-14-003-2601(M)
  • 型號:09-14-003-2701(F)-
  • Han C 模組
  • 結線方式 軸螺絲端子
  • 電力資料(符合EN 61 984):40A 690V 8kV 3
  • 使用溫度範圍:-40~+125℃
  • 材質(嵌入裝置):聚碳酸酯
  • 材質(連接器):銅合金

Han MODULAR 6E MODULE

  • 型號:09-14-006-3001(M)
  • 型號:09-14-006-3101(F)
  • Han E 模組
  • 結線方式 壓著端子
  • 電力資料(符合EN 61 984):16A 500V 6kV 3
  • 使用溫度範圍:-40~+125℃
  • 材質(嵌入裝置):聚碳酸酯

Han Modular QuicklockHan 8 EE

  • 型號:09-14-008-2633(M)
  • 型號:09-14-008-2733(F)
  • Han EE 模組
  • 結線方式 Han-Quick Lock(R)連接
  • 電力資料(符合EN 61 984):16A 400V 6kV 3
  • 使用溫度範圍:-40~+125℃
  • 材質(嵌入裝置):聚碳酸酯
  • 材質(連接器):銅合金

Han 12DD Module QL

  • 型號:09-14-012-2632(M)
  • 型號:09-14-012-2732(F)
  • Han DD 模組
  • 電力資料(符合EN 61 984):10A 250V 4kV 3
  • 使用溫度範圍:-40~+125℃
  • 材質(嵌入裝置):聚碳酸酯
  • 材質(連接器):銅合金

Han Modular 17 DDD Module

  • 型號:09-14-017-3001(M)
  • 型號:09-14-017-3101(F)
  • Han DDD 模組
  • 結線方式 壓著端子
  • 電力資料(符合EN 61 984):10A 160V 2.5kV 3
  • 使用溫度範圍:-40~+125℃
  • 材質(嵌入裝置):聚碳酸酯
  • 材質(連接器):銅合金

Hexagonal Screw Driver SW 2

  • 型號:09-99-000-0313
  • 六角螺絲起子
  • 軸螺絲用
  • 重量 8.75g

hexagonal wrench adapter SW2

  • 型號:09-99-000-0369
  • 軸螺絲用六角螺絲起子
  • Bit 1/4"
  • 重量 6.57g
  • 配合使用環境選擇各種模組,可達到連接器使用的省空間化
  • 狹小,省空間設計
型號
09-14-000-9929
09-14-001-0321
09-14-001-0421
09-14-001-4601
09-14-001-4701
09-14-002-2601
09-14-002-2701
09-14-003-2601
09-14-003-2701
09-14-006-3001
09-14-006-3101
09-14-008-2633
09-14-008-2733
09-14-012-2632
09-14-012-2732
09-14-017-3001
09-14-017-3101
09-99-000-0313
09-99-000-0369
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
電線連接方法 保護功能(耐環境性) 類型 適用外罩類型 Han-E型同等品
(芯)
販售單位
4天~ ------防誤插插銷--零售(以1 pc為單位購入)
4天~ -----外殼1941-系列Han模組零售(以1 pc為單位購入)
8天~ -----外殼1941-系列Han模組零售(以1 pc為單位購入)
4天~ -電纜線對電纜線、電纜線對基板----公端 嵌入裝置(M)1941-系列Han模組零售(以1 pc為單位購入)
4天~ -電纜線對電纜線、電纜線對基板----母端 嵌入裝置(F)1941-系列Han模組零售(以1 pc為單位購入)

包裝數為2

4天~ 2電纜線對電纜線、電纜線對基板401000軸螺絲-公端 嵌入裝置(M)1941-系列Han模組箱・袋

包裝數為2

4天~ 2電纜線對電纜線、電纜線對基板401000軸螺絲-母端 嵌入裝置(F)1941-系列Han模組箱・袋

包裝數為2

4天~ 3電纜線對電纜線、電纜線對基板40690軸螺絲-公端 嵌入裝置(M)1941-系列Han模組箱・袋

包裝數為2

4天~ 3電纜線對電纜線、電纜線對基板40690軸螺絲-母端 嵌入裝置(F)1941-系列Han模組箱・袋

包裝數為2

4天~ 6電纜線對電纜線、電纜線對基板16500壓著-公端 嵌入裝置(M)1941-系列Han模組箱・袋

包裝數為2

4天~ 6電纜線對電纜線、電纜線對基板16500壓著-母端 嵌入裝置(F)1941-系列Han模組箱・袋

包裝數為2

4天~ 8電纜線對電纜線、電纜線對基板16400壓接-公端 嵌入裝置(M)1941-系列Han模組箱・袋

包裝數為2

4天~ 8電纜線對電纜線、電纜線對基板16400壓接-母端 嵌入裝置(F)1941-系列Han模組箱・袋

包裝數為2

4天~ 12電纜線對電纜線、電纜線對基板10250壓接--1941-系列Han模組箱・袋

包裝數為2

4天~ 12電纜線對電纜線、電纜線對基板10250壓接--1941-系列Han模組箱・袋

包裝數為2

4天~ 17電纜線對電纜線、電纜線對基板10160壓著-公端 嵌入裝置(M)1941-系列Han模組箱・袋

包裝數為2

4天~ 17電纜線對電纜線、電纜線對基板10160壓著-母端 嵌入裝置(F)1941-系列Han模組箱・袋
4天~ ------軸螺絲工具--零售(以1 pc為單位購入)
4天~ ------軸螺絲工具頭--零售(以1 pc為單位購入)

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 G・H・I G・H・I Heavy duty

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767