(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

SSCL3 符合UL(CL3)規範

SSCL3 符合UL(CL3)規範

支援300V 符合CL3/ULAWM2464規格的固定訊號用纜線。使用耐油性、柔軟性優異的外皮。

  • VW-1
  • ULAWM
  • ULLISTED
  • 訊號用
  • 耐油
  • 絞線
  • 300V

300V UL-CL3規格固定訊號線
●使用耐油・柔軟外皮。
 

・本商品符合「UL裁線追溯方案」。
※電纜線庫存品會根據指定尺寸進行裁切,因此無法取消或退貨,敬請多加注意。
※單價皆以每m為單位。
※色調或柔軟度可能會隨變更製造商而改變。
 
未取得電安法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

SSCL3 符合UL(CL3)規範:相關圖像
SSCL3 符合UL(CL3)規範:相關圖像
型號AWG
尺寸
芯數全長

指定長度
SSCL3242
100
 
3
4
6
8
10
16
20
34
40
222
3
4
6
8
10
16
20
24
 

概要規格

SSCL3 符合UL(CL3)規範:相關圖像
SSCL3 符合UL(CL3)規範:相關圖像
SSCL3 符合UL(CL3)規範:相關圖像
型號
SSCL3-22-2-100
SSCL3-22-3-100
SSCL3-22-4-100
SSCL3-22-6-100
SSCL3-22-8-100
SSCL3-22-10-100
SSCL3-22-16-100
SSCL3-22-20-100
SSCL3-22-24-100
SSCL3-24-2-100
SSCL3-24-3-100
SSCL3-24-4-100
SSCL3-24-6-100
SSCL3-24-8-100
SSCL3-24-16-100
SSCL3-24-20-100
型號數量折扣標準
出貨日
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
4天~ 0.32224.4
4天~ 0.32234.6
4天~ 0.32244.9
4天~ 0.32265.8
4天~ 0.32286.2
4天~ 0.322107.1
4天~ 0.322168
4天~ 0.322209
4天~ 0.322249.9
4天~ 0.22424.1
4天~ 0.22434.3
4天~ 0.22444.6
4天~ 0.22465.2
4天~ 0.22485.7
4天~ 0.224167.3
4天~ 0.224207.9

Loading...

  1. 1

基本資訊

全長(m) 100 額定電壓 300V 屏蔽
特性 耐油性 代表規格 UL 護套(外層)顏色 黑色
護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC 電源、訊號 訊號用
其他特性 柔軟性

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767