(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可壓接寬度6mm~15mm連結器
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HT214
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
品名 | 型式 | 刊載頁面 |
Dsub連接器 (EMI壓接型) | FD*-*P(公頭) FD*-*S(母頭) | 商品頁 |
Dsub連接器 (EMI壓接型) | FD*-*PF05(公頭) FD*-*S05(母頭) | |
平行連接器 (汎用壓接彈簧鎖定型) | 57F-30***-20S(公頭) 57F-40***-20S(母頭) | |
平行連接器 (EMI壓接型) | 57FE-30***-20N-D8(公頭) 57FE-40***-20N-D8(母頭) | |
FCN壓接連接器 | FCN-367J***-AU-F(母頭) | 商品頁 |
MIL母接頭連接器 壓接母頭連結器(無鎖定功能) | 79**-B500FL-3448(母頭) HIF3**-**D-2.54R(母頭) ※無法使用在60・64芯型。另外, 無法使用在有2個軌道鍵槽型 | 商品頁 |
MIL母接頭連接器 壓接母頭連結器(有鎖定功能) | XG4M-****-U | 未刊載 |
適用類型 | 壓接型連結器用簡易壓接用具 | 外徑尺寸(cm/mm) | 245mm | 重量(g) | 460 |
---|---|---|---|---|---|
可壓接工件高度(mm) | 最小9mm(安裝附件時)、最大26mm(未安裝附件時) | 夾鉗可動範圍(mm) | 最大10mm |
壓接工具・壓著工具 壓接型連結器用簡易壓接用具的型號HT214頁面。
記載關於型號HT214之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策