(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

編織軟管(軟式)

編織軟管(軟式)

點擊圖片,放大顯示

具伸縮性防脫線軟式編織軟管。因柔軟且具彈性,可有效保護光纜等脆弱電線。

  • UL
  • CSA

●裁切處即使不加熱溶接也不易脫線,保持漂亮的切面。
●伸縮性為自然直徑的2倍,比起一般編織網管柔軟、彈性大,有效保護光纖電線等纖細的線材。

・75m以上的商品,因生產條件的關係,商品上可能會有接縫。敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

編組チューブ(ソフトタイプ):関連画像
型式全長(m)
NFL-35
NFL-6
NFL-9
NFL-12
NFL-19
NFL-25
NFL-30
NFL-315
NFL-6
NFL-9
NFL-12
NFL-19
NFL-25
NFL-30
NFL-3300
NFL-6
NFL-9150
NFL-12
NFL-1975
NFL-25
NFL-30
■規格表(mm)
型式縮小內徑φ擴大最大內徑φ重量
(g/m)
NFL-3365.0
NFL-65135.8
NFL-98199.6
NFL-12102211.1
NFL-19163513.3
NFL-25214517.2
NFL-30306328.1

概要規格

規格
材質聚脂纖維單纖絲
使用溫度範圍−75℃〜+125℃
海外認證規格UL(E347759)、CSA
顏色
型號
NFL-3-5
NFL-3-15
NFL-3-300
NFL-6-5
NFL-6-15
NFL-6-300
NFL-9-5
NFL-9-15
NFL-9-150
NFL-12-5
NFL-12-15
NFL-12-150
NFL-19-5
NFL-19-15
NFL-19-75
NFL-25-5
NFL-25-15
NFL-25-75
NFL-30-5
NFL-30-15
NFL-30-75
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS必要內徑尺寸
(㎜)
最小縮小徑 φ
(mm)
擴大最大徑 φ
(mm)
全長
(m)
3天~ 103365
3天~ 1033615
6天~ -336300
3天~ 1055135
3天~ 10551315
6天~ -5513300
3天~ 1088195
3天~ 10881915
7天~ -8819150
3天~ 101010225
3天~ 1010102215
7天~ 10101022150
3天~ 101616355
3天~ 1016163515
6天~ 1016163575
3天~ 102121455
3天~ 1021214515
7天~ -21214575
3天~ 103030635
3天~ 1030306315
6天~ -30306375
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS必要內徑尺寸
(㎜)
最小縮小徑 φ
(mm)
擴大最大徑 φ
(mm)
全長
(m)

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 軟管型 使用溫度(下限)(℃) -75 使用溫度(上限)(℃) 125
顏色 材質 聚酯單絲纖維 使用溫度範圍(℃) -75~125
顏色 認證規格 UL(E107055)、CSA

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767