(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

後裝軟管 硬質型 FLMX系列

後裝軟管 硬質型 FLMX系列

開縫式的硬質型編織軟管(黑色)。
【特長】
・輕量、平滑且具柔軟性,能適度貼合於保護的線材。即使彎曲也能維持筒狀的套筒形狀,於防止線材彈出方面具優異設計的軟管
・由於為自纏捲形狀,用手即可輕鬆捆束線材。捆束後,可藉由記憶形狀恢復圓形
・成品比FLM-FR軟管更硬

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品詳情

  • 材質:聚酯單絲
  • 使用溫度範圍:-75~125℃
  • 顏色:黑
FLM-FR軟管 編織套筒軟管(纏捲型):相關圖像

規格

型號適用範圍
FLMX-33~3.5
FLMX-66~7
FLMX-1212~15
FLMX-1919~23

由於編織軟管的性質,折徑寬度等可能依批次而有少許差異。單位:mm。

型號
FLMX-3-1
FLMX-3-5
FLMX-3-50
FLMX-6-1
FLMX-6-5
FLMX-6-50
FLMX-12-1
FLMX-12-5
FLMX-12-50
FLMX-19-1
FLMX-19-5
FLMX-19-30
型號數量折扣標準
出貨日
自然折徑
(mm)
擴大最大徑
(mm)
全長
(m)
8天~ 33.51
8天~ 33.55
8天~ 33.550
8天~ 671
8天~ 675
8天~ 6750
8天~ 12151
8天~ 12155
8天~ 121550
8天~ 19231
8天~ 19235
8天~ 192350

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 開縫型 使用溫度(下限)(℃) -75 使用溫度(上限)(℃) 125
顏色 材質 聚酯 顏色
阻燃等級(主原料) 相當於VW-1

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767