(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
150℃耐熱編織軟管。
【特長】
・自熄性優異的耐熱編織軟管。
・富伸縮性、可耐裂傷或刮傷且平滑性良好,因此可順利安裝。
・考量在高溫下使用的耐熱規格。
・顏色為黑色底色上有白色線條,與FL標準型之間可一眼區別。
【用途】
・用於保護配線。
・由於為伸縮軟管,可用於廣泛的尺寸範圍。
・有效應用於產生高溫的爐周圍、加熱器周圍。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
外觀
尺寸圖
材質 | 三氟氯乙烯 |
---|---|
規格 | UL VW-1 【UL File No:E347759】、CSA |
使用溫度範圍 | -75℃~150℃ |
標準顏色 | 黑(白色線條) |
型號 | 擴大最大直徑 D | 自然折徑寬度E |
---|---|---|
FLH-3 | 約8.0 | 約2.0 |
FLH-6 | 約14.0 | 約4.0 |
FLH-9 | 約18.0 | 約9.0 |
FLH-12 | 約27.0 | 約13.0 |
FLH-19 | 約40.0 | 約22.0 |
FLH-25 | 約50.0 | 約28.0 |
FLH-35 | 約75.0 | 約45.0 |
FLH-40 | 約95.0 | 約50.0 |
耐熱150℃編織套筒
為符合想在高溫下使用編織軟管的客戶需求而構想的產品。
由於為持續性庫存品,可以依對應高溫部位的需求小批量購買。
型號 |
---|
FLH-3-1 |
FLH-3-5 |
FLH-3-10 |
FLH-6-1 |
FLH-6-5 |
FLH-6-10 |
FLH-9-1 |
FLH-9-5 |
FLH-9-10 |
FLH-12-1 |
FLH-12-5 |
FLH-12-10 |
FLH-19-1 |
FLH-19-5 |
FLH-19-10 |
FLH-25-1 |
FLH-25-5 |
FLH-25-10 |
FLH-35-1 |
FLH-35-5 |
FLH-35-10 |
FLH-40-1 |
FLH-40-5 |
FLH-40-10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 自然折徑 (mm) | 擴大最大徑 (mm) | 全長 (m) |
---|---|---|---|---|---|
7天~ | 2 | 8 | 1 | ||
4天~ | 2 | 8 | 5 | ||
7天~ | 2 | 8 | 10 | ||
7天~ | 4 | 14 | 1 | ||
4天~ | 4 | 14 | 5 | ||
7天~ | 4 | 14 | 10 | ||
7天~ | 9 | 18 | 1 | ||
4天~ | 9 | 18 | 5 | ||
7天~ | 9 | 18 | 10 | ||
7天~ | 13 | 27 | 1 | ||
4天~ | 13 | 27 | 5 | ||
4天~ | 13 | 27 | 10 | ||
7天~ | 22 | 40 | 1 | ||
7天~ | 22 | 40 | 5 | ||
7天~ | 22 | 40 | 10 | ||
7天~ | 28 | 50 | 1 | ||
7天~ | 28 | 50 | 5 | ||
7天~ | 28 | 50 | 10 | ||
7天~ | 45 | 75 | 1 | ||
7天~ | 45 | 75 | 5 | ||
7天~ | 45 | 75 | 10 | ||
7天~ | 50 | 95 | 1 | ||
7天~ | 50 | 95 | 5 | ||
7天~ | 50 | 95 | 10 |
Loading...
形狀 | 軟管型 | 使用溫度(下限)(℃) | -75 | 使用溫度(上限)(℃) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
保護功能(耐環境性) | 耐熱性 | 材質 | 三氟氯乙烯 | 顏色 | 黑(白色線條) |
特性 | 耐熱性 | 其他規格 | UL/CSA |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策