(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

FLM-FR軟管 編織套筒軟管(纏捲型)

FLM-FR軟管 編織套筒軟管(纏捲型)

可後裝的伸縮編織軟管。
【特長】
・可廣泛用於音樂會等所使用的音響、照明電纜線等。
・此獨特的套筒狀軟管,藉由前所未有的彈性與可後裝的便利性,有助於各種情況。
・具備自熄性,取得UL224 VW-1。
【用途】
・可廣泛用於汽車的配線、音樂會等所使用的音響、照明電纜線等。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【建議類似商品的介紹】
     編織軟管(開縫式軟管、硬質型)請見此處

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本產品特長

FLM-FR軟管 編織套筒軟管(纏捲型):相關圖像

產品圖像1

FLM-FR軟管 編織套筒軟管(纏捲型):相關圖像

產品圖像2

FLM-FR軟管 編織套筒軟管(纏捲型):相關圖像

全體圖

  • 為記憶形狀型、纏捲型,可後裝的編織軟管。
  • 具有前所未有的彈性、便利性,獨特的編織軟管。
  • 由於為自纏捲形狀,用手即可輕鬆捆束線材。捆束後,可藉由記憶形狀恢復圓形。
  • 輕量、平滑且具柔軟性,能適度貼合受保護的線材。
  • 即使彎曲也能維持筒狀的套筒形狀,於防止線材彈出方面具優異設計的軟管。
  • 具備自熄性的FLM-FR軟管,取得UL224 VW-1。
  • 本產品使用完全無鹵素材料製作。
  • 可廣泛用於飛機的配線、音樂會、劇院所使用的音響、照明電纜線等。
  • 使用溫度範圍:-75~+125度。

規格

型號適用範圍
FLM-3FR3~3.5
FLM-6FR6~7
FLM-12FR12~15
FLM-19FR19~23
FLM-25FR25~32

由於編織軟管的性質,折徑寬度等可能依批次而有少許差異。單位:mm。

開發秘辛

 

編織軟管由於構造而難以進行後裝,
但有許多部位若可進行後裝將更為方便。
為回應此意見所開發的產品。

型號
FLM-3FR-1
FLM-3FR-10
FLM-3FR-120
FLM-6FR-1
FLM-6FR-10
FLM-6FR-60
FLM-12FR-1
FLM-12FR-10
FLM-12FR-45
FLM-19FR-1
FLM-19FR-10
FLM-19FR-30
FLM-25FR-1
FLM-25FR-10
FLM-25FR-30
FLM-30FR-1
FLM-30FR-5
FLM-50FR-1
FLM-50FR-5
型號數量折扣標準
出貨日
自然折徑
(mm)
擴大最大徑
(mm)
全長
(m)
4天~ 33.51
4天~ 33.510
7天~ 33.5120
4天~ 671
4天~ 6710
7天~ 6760
4天~ 12151
4天~ 121510
7天~ 121545
4天~ 19231
4天~ 192310
4天~ 192330
4天~ 25321
4天~ 253210
4天~ 253230
7天~ 30371
7天~ 30375
12天~ 50571
12天~ 50575

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

形狀 環繞型 使用溫度(下限)(℃) -75 使用溫度(上限)(℃) 125
顏色 保護功能(耐環境性) 其他 材質 聚乙烯
顏色 規格 車輛燃燒測試 特性 自熄性
阻燃等級(主原料) UL224VW-1 其他規格 UL

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767