(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

OA分接插座 符合PSE・UL・CSA・VDE・GOST規範

海外規格電源插座

OA分接插座 符合PSE・UL・CSA・VDE・GOST規範

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【規格】・支援多國規格型・金屬製強度優異。・可用於NEMA規格的插頭。

  • UL
  • CSA
  • VDE
  • 電安法PSE

追加取得PSE認證,具備豐富的對應規格重新登場
●本體為金屬製,具有優異的強度。
●可使用NEMA規格插頭。
●取得CE認證,適用於海外的OA延長線。

・額定電壓10A-240V,無論在台灣日本都可以使用。
・在日本使用時的額定電壓範圍為10A-100V〜240V。

 
GOST從2013年2月15日起廢止認證制度。
現改為EAC: Eurasia Conformity認證。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

85010071

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

OAタップ PSE・UL・CSA・VDE・GOST対応タイプ:関連画像
OAタップ PSE・UL・CSA・VDE・GOST対応タイプ:関連画像
型式額定安全規格
85010071AC240V-10APSE、VDE、UL、CSA GOST

概要規格

OAタップ PSE・UL・CSA・VDE・GOST対応タイプ:関連画像 OAタップ PSE・UL・CSA・VDE・GOST対応タイプ:関連画像 
OAタップ PSE・UL・CSA・VDE・GOST対応タイプ:関連画像

OAタップ PSE・UL・CSA・VDE・GOST対応タイプ:関連画像
型號
85010071
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

插座形狀 其他 插入口個數/分割口 4 額定電流(A) 10
額定電壓(V) 250 適用國家(規格) 日本(PSE) / 美國(UL) / 加拿大(CSA) / VDE(德國) / 其他

OA分接插座 符合PSE・UL・CSA・VDE・GOST規範的型號85010071頁面。
記載關於型號85010071之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767