(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
多治見無線電機製。裝卸容易,小型單壓式PRC05連結器。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 芯數 | TYPE | 重量 g |
PRC05-P2M | 2 | 公接頭 (插針) | 13.5 |
PRC05-P3M | 3 | 13.6 | |
PRC05-P5M | 5 | 13.8 | |
PRC05-P6M | 6 | 21.7 | |
PRC05-P8M | 8 | 21.8 | |
PRC05-P12M1 | 12 | 38.4 | |
PRC05-P2F | 2 | 母接頭 (插孔) | 13.8 |
PRC05-P3F | 3 | 13.9 | |
PRC05-P5F | 5 | 13.9 | |
PRC05-P6F | 6 | 22.1 | |
PRC05-P8F | 8 | 22.2 | |
PRC05-P12F1 | 12 | 39.9 |
單鍵小型連接器(PRCO5)
材料/表面處理
項目 | 材料 | 表面處理 |
---|---|---|
本體外殼 | 黄銅 | 鍍鎳 |
端子 | 銅合金 | 鎳底鍍金 |
絕緣體 | 合成樹脂 | − |
組合方法
適用電線規格
導體截面積(mm2) | AWG | |
---|---|---|
電線規格 | 0.2〜0.05 | 24〜30 |
電氣特性
芯數 | 額定電壓(V以下) | 額定電流(A以下) | 耐電壓 (AC.V以下,1分鐘) | 絕緣電阻 | 接觸電阻 | 插拔壽命 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | ||||||
2 | 300 | 420 | 2 | 900 | 1000MΩ以上 (DC500V) | 8mΩ以下 (DC3V,1A以下) | 1000次以上 |
3 | 300 | 420 | 2 | 900 | |||
5 | 150 | 200 | 2 | 500 | |||
6 | 300 | 420 | 2 | 900 | |||
8 | 200 | 280 | 2 | 700 | |||
12 | 300 | 420 | 2 | 900 |
使用溫度範圍
−25℃〜+85℃端子排列圖
連接器安裝孔外形圖
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | P・Q・R | P・Q・R | PRC05 |
---|---|---|---|---|---|
適用針、連接器 | 公端(插頭) | 用途 | 電纜線對電纜線 | 容許電流(A) | 2 |
容許電壓(V) | 300 / 420 | 電線連接方法 | 焊接 | 連接方向 | 直型 |
保護功能(耐環境性) | 無 | 裝卸方法 | 單壓 | 附註 電壓DC | 420V |
附註 電壓AC | 300V |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策