(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PRC05 凸緣型板裝插座(單壓鎖定)

PRC05 凸緣型板裝插座(單壓鎖定)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • PRC05-RB3F
  • PRC05-RB3M
  • 促銷至 2024/06/30截止

多治見無線電機製。高密度構造!最適合設備小型化。

  • 訊號用
  • 感應器
  • 焊接
  • 鍍金
  • 單壓鎖定

●本商品是多治見無線電機製。
●面板固定方式:螺絲固定。

特性與材質、面板裁切尺寸請參考標準規格

(i)請注意

  • 適用對手件:直型插頭;不適用:擋板型板裝插座、凸緣型板裝插座、中繼轉接器。詳細請參考標準規格頁面組合方法說明。
  • 本系列商品庫存販賣完畢後即停止販售,後繼品為EPRC05-RB**(品牌:TAJIMI多治見無線電機),於WOS輸入型號可直接購買。新舊型號間可完全互換,適用對手件及詳細規格請參考多治見無線電機 EPRC05/07系列商品頁面

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

PRC05 法蘭型板裝レセプタクル(單壓式ロック):関連画像
型式芯數TYPE重量
g
PRC05-RB2M2公接頭
(插針)
7.1
PRC05-RB3M37.2
PRC05-RB5M57.4
PRC05-RB6M69.7
PRC05-RB8M89.9
PRC05-RB12M1215.3
PRC05-RB2F2母接頭
(插孔)
7.4
PRC05-RB3F37.4
PRC05-RB5F57.5
PRC05-RB6F610.2
PRC05-RB8F810.3
PRC05-RB12F1216.0

概要規格

PRC05 フランジ型パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック):関連画像
 
型號
PRC05-RB2F
PRC05-RB2M
PRC05-RB3F
PRC05-RB3M
PRC05-RB5M
PRC05-RB6F
PRC05-RB8F
PRC05-RB8M
PRC05-RB12F
PRC05-RB12M
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用針、連接器 芯數 容許電壓
(V)
附註 電壓DC 附註 電壓AC
當日可能 10母端(插座)2300 ~ 420420V300V
當日可能 10公端(插頭)2300 ~ 420420V300V
當日可能 10母端(插座)3300 ~ 420420V300V
當日可能 10公端(插頭)3300 ~ 420420V300V
當日可能 10公端(插頭)5150 ~ 200200V150V
當日可能 10母端(插座)6300 ~ 420420V300V
當日可能 10母端(插座)8200 ~ 280280V200V
當日可能 10公端(插頭)8200 ~ 280280V200V
當日可能 10母端(插座)12300 ~ 420420V300V
當日可能 10公端(插頭)12300 ~ 420420V300V

Loading...

  1. 1

單壓式小型連接器(PRCO5)

材料/表面處理

項目材料表面處理
本體外殼黄銅鍍鎳
端子銅合金鎳底鍍金
絕緣體合成樹脂

連接器圖

組合方法

組合方法

適用電線規格

 導體截面積(mm2AWG
電線規格0.2〜0.0524〜30

*電線外徑請勿超出本體電線引出口的内徑。(電線引出口徑請參考各商品尺寸圖)

電氣特性

芯數額定電壓(V以下)額定電流(A以下)耐電壓
(AC.V以下,1分鐘)
絕緣電阻接觸電阻插拔壽命
ACDC
230042029001000MΩ以上
(DC500V)
8mΩ以下
(DC3V,1A以下)
1000次以上
33004202900
51502002500
63004202900
82002802700
123004202900

※額定為端子一芯流過的容量。

使用溫度範圍

−25℃〜+85℃

端子排列圖

端子排列圖

連接器安裝孔外形圖

隔板型板接用穴

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 P・Q・R P・Q・R PRC05
用途 電纜線對板裝 容許電流(A) 2 電線連接方法 焊接
連接方向 直型 保護功能(耐環境性) 裝卸方法 單壓

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767