• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

PRC05 擋板型板裝插座(單壓鎖定)

PRC05 擋板型板裝插座(單壓鎖定)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • PRC05-R6F
  • PRC05-R6M

Tajimi Electronics製。作業效率UP!用螺母輕鬆固定本體。

  • 訊號用
  • 箱間連接
  • 感應器
  • 焊接
  • 鍍金
  • 單壓鎖定

●本商品是多治見無線電機製。
●以附屬的螺帽固定在連接器本體上。
●與直通插頭連接。

特性與材質請參考共通規格請
面板裁切尺寸請參考共通規格

中繼轉接器、板裝插座間無法互相嵌合。

(i)請注意

  • 以下商品訂購時有MOQ,型式:PRC05-R2M/PRC05-R2F,MOQ=2

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

PRC05 隔板型板裝插座(單壓式ロック):関連画像
型式芯數TYPE重量
g
MOQ
PRC05-R2M2公接頭
(插針)
6.22
PRC05-R3M36.3-
PRC05-R5M56.5-
PRC05-R6M69.5-
PRC05-R8M89.6-
PRC05-R12M1214.9-
PRC05-R2F2母接頭
(插孔)
6.52
PRC05-R3F37.0-
PRC05-R5F56.6-
PRC05-R6F69.9-
PRC05-R8F810.0-
PRC05-R12F1215.6-

概要規格

PRC05 バルクヘッド型パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック):関連画像
型號
PRC05-R2F
PRC05-R2M
PRC05-R3F
PRC05-R3M
PRC05-R5F
PRC05-R5M
PRC05-R6F
PRC05-R6M
PRC05-R8F
PRC05-R8M
PRC05-R12F
PRC05-R12M
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連結器系列開頭字母 適用針、連接器 芯數 容許電壓
(V)
附註 電壓DC 附註 電壓AC
當日可能 10P・Q・R母端(插座)2300 ~ 420420V300V
當日可能 10P・Q・R公端(插頭)2300 ~ 420420V300V
當日可能 10P・Q・R母端(插座)3300 ~ 420420V300V
當日可能 10P・Q・R公端(插頭)3300 ~ 420420V300V
當日可能 10P・Q・R母端(插座)5150 ~ 200200V150V
當日可能 10P・Q・R公端(插頭)5150 ~ 200200V150V
當日可能 10P・Q・R母端(插座)6300 ~ 420420V300V
當日可能 10P・Q・R公端(插頭)6300 ~ 420420V300V
當日可能 10P・Q・R母端(插座)8200 ~ 280280V200V
當日可能 10P・Q・R公端(插頭)8200 ~ 280280V200V
當日可能 10P・Q・R母端(插座)12300 ~ 420420V300V
當日可能 10P・Q・R公端(插頭)12300 ~ 420420V300V

Loading...

  1. 1

單鍵小型連接器(PRCO5)

材料/表面處理

項目材料表面處理
本體外殼黄銅鍍鎳
端子銅合金鎳底鍍金
絕緣體合成樹脂

連接器圖

組合方法

組合方法

適用電線規格

 導體截面積(mm2AWG
電線規格0.2〜0.0524〜30

*電線外徑請勿超出本體電線引出口的内徑。(電線引出口徑請參考各商品尺寸圖)

電氣特性

芯數額定電壓(V以下)額定電流(A以下)耐電壓
(AC.V以下,1分鐘)
絕緣電阻接觸電阻插拔壽命
ACDC
230042029001000MΩ以上
(DC500V)
8mΩ以下
(DC3V,1A以下)
1000次以上
33004202900
51502002500
63004202900
82002802700
123004202900

※額定為端子一芯流過的容量。

使用溫度範圍

−25℃〜+85℃

端子排列圖

端子排列圖

連接器安裝孔外形圖

バルクヘッド型板接用穴

基本資訊

連結器形狀 圓型 P・Q・R PRC05 用途 電纜線對板裝
容許電流(A) 2 電線連接方法 焊接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 裝卸方法 單壓

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767