(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

PRC05 中繼轉接器(單壓鎖定)

PRC05 中繼轉接器(單壓鎖定)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • PRC05-J6F
  • PRC05-J6M
  • 促銷至 2024/06/30截止

【特色】多治見無線電機製造的單壓鎖定式中繼轉接器。嵌合時耐振動、耐衝擊。連接直型插頭。【用途】最適合用於電纜線的延長或機器的中繼。

  • 訊號用
  • 感應器
  • 焊接
  • 鍍金
  • 單壓鎖定

適合作為電線延長或機器間中繼使用
●本商品是多治見無線電機製。

特性與材質請參考標準規格

(i)請注意

  • 適用對手件:直型插頭;不適用:擋板型板裝插座、凸緣型板裝插座、中繼轉接器。詳細請參考標準規格頁面組合方法說明。
  • 本系列商品庫存販賣完畢後即停止販售,後繼品為EPRC05-J**(品牌:TAJIMI多治見無線電機),於WOS輸入型號可直接購買。新舊型號間可完全互換,適用對手件及詳細規格請參考多治見無線電機 EPRC05/07系列商品頁面
  • PRC05-J12F1後繼品為EPRC05-J12F8.5
    PRC05-J12M1後繼品為EPRC05-J12M8.5
    詳細規格請至上述商品頁面確認
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

PRC05 中繼轉接器(單壓式ロック):関連画像
型式芯數TYPE重量
g
PRC05-J2M2公接頭
(插針)
14.0
PRC05-J3M314.1
PRC05-J5M514.2
PRC05-J6M622.0
PRC05-J8M822.2
PRC05-J12M11236.5
PRC05-J2F2母接頭
(插孔)
14.2
PRC05-J3F314.3
PRC05-J5F514.4
PRC05-J6F622.5
PRC05-J8F822.5
PRC05-J12F11238.1

概要規格

PRC05 中継アダプタ(ワンタッチロック):関連画像
 
型號
PRC05-J2F
PRC05-J2M
PRC05-J3F
PRC05-J3M
PRC05-J6F
PRC05-J6M
PRC05-J12F1
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用針、連接器 芯數
當日可能 10母端(插座)2
當日可能 10公端(插頭)2
當日可能 10母端(插座)3
當日可能 10公端(插頭)3
當日可能 10母端(插座)6
當日可能 10公端(插頭)6
當日可能 10母端(插座)12

Loading...

  1. 1

單鍵小型連接器(PRCO5)

材料/表面處理

項目材料表面處理
本體外殼黄銅鍍鎳
端子銅合金鎳底鍍金
絕緣體合成樹脂

連接器圖

組合方法

組合方法

適用電線規格

 導體截面積(mm2AWG
電線規格0.2〜0.0524〜30

*電線外徑請勿超出本體電線引出口的内徑。(電線引出口徑請參考各商品尺寸圖)

電氣特性

芯數額定電壓(V以下)額定電流(A以下)耐電壓
(AC.V以下,1分鐘)
絕緣電阻接觸電阻插拔壽命
ACDC
230042029001000MΩ以上
(DC500V)
8mΩ以下
(DC3V,1A以下)
1000次以上
33004202900
51502002500
63004202900
82002802700
123004202900

※額定為端子一芯流過的容量。

使用溫度範圍

−25℃〜+85℃

端子排列圖

端子排列圖

連接器安裝孔外形圖

バルクヘッド型板接用穴

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 P・Q・R P・Q・R PRC05
用途 電纜線對電纜線 容許電流(A) 2 容許電壓(V) 300 / 420
電線連接方法 焊接 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
裝卸方法 單壓 附註 電壓DC 420V 附註 電壓AC 300V

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767