(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆49元-350元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi自行開發經濟型真空吸盤產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。
型式 | 吸盤材質 | 連接器 | 吸盤尺寸 | 連接器尺寸 | ||||||||||
外螺牙M5(M5x0.8) | 內螺牙FM5(M5x0.8) | |||||||||||||
Type | 吸盤直徑 | A1 | B1 | D1 | H | J | H | J | ||||||
E-MZ3MG | 4 | N(丁腈橡膠) S (矽橡膠) GS (導電性矽橡膠) | 無指定(吸盤單品) M5(外螺牙) FM5(內螺牙) | 4.5 | 6 | 7 | 11.5 | 3 | 13.5 | 5 | ||||
6 | 6.5 | |||||||||||||
8 | 8.5 | |||||||||||||
10 | 11 | 7 | 9 | 12.5 | 14.5 | |||||||||
13 | 14 | |||||||||||||
16 | 17 |
型式 | 吸盤材質 | 緩衝器規格 | 配管類型 | 安裝螺牙 | 快速接頭 適用軟管外徑ΦG | ||
Type | 吸盤直徑 | 旋轉方式 | 緩衝行程 | ||||
E-MZ3MG | 4 | N(丁腈橡膠) S (矽橡膠) GS (導電性矽橡膠) | K(防旋轉) J (可旋轉) | 3 6 10 | T (頂端快速接頭) R (橫向快速接頭) | M8x0.75 | 4 |
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | 6 | ||||||
13 | |||||||
16 |
吸盤直徑 | C(依據緩衝行程不同而變化) | E(依據緩衝行程不同而變化) | F(依據緩衝行程不同而變化) | ||||||
3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | |
4 | 11 | 14 | 18 | 44.4 | 50.9 | 60.9 | 11 | 14.5 | 20.5 |
6 | |||||||||
8 | |||||||||
10 | 12 | 15 | 19 | 46.2 | 52.7 | 62.7 | |||
13 | |||||||||
16 |
吸盤直徑 | C(依據緩衝行程不同而變化) | E(依據緩衝行程不同而變化) | F(依據緩衝行程不同而變化) | P | ||||||
3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | ||
4 | 22.5 | 25 | 29 | 40 | 46 | 56 | 11 | 14.5 | 20.5 | 17.8 |
6 | ||||||||||
8 | ||||||||||
10 | 23.5 | 26 | 30 | 41 | 47 | 57 | 18.6 | |||
13 | ||||||||||
16 |
吸盤材質 | NBR合成橡膠 | 矽膠 | 導電性矽膠 | |
高溫使用溫度極限 | 110℃ | 180℃ | 180℃ | |
低溫使用溫度極限 | -30℃ | -50℃ | -40℃ | |
耐候性 | △ | ○ | ◎ | |
耐臭氧性 | △ | ◎ | ◎ | |
耐酸性 | △ | ○ | ○ | |
耐鹼性 | ○ | ◎ | ◎ | |
耐油性 | (汽油·輕油) | ◎ | △ | △ |
(苯·甲苯) | △ | △ | △ | |
表面電阻率 | - | - | 106~109Ω/sq |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 橡膠系材質 | 環境 | 連接螺紋種類 | 連接螺牙徑 | 本體種類 | 連接器種類 | 真空引出口 | 外徑 (d) (φ) | 旋轉方式 | 緩衝行程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤單品 | - | - | 4 | - | - | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | - | 4 | - | - | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4 | 可旋轉 | 3 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 4 | 可旋轉 | 3 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4 | 可旋轉 | 6 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 4 | 可旋轉 | 6 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4 | 可旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 4 | 可旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4 | 防旋轉 | 3 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 4 | 防旋轉 | 3 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4 | 防旋轉 | 6 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 4 | 防旋轉 | 6 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4 | 防旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 4 | 防旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | 外螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | - | 4 | - | - | ||
當日可能 | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤單品 | - | - | 4 | - | - | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | - | 4 | - | - | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4 | 可旋轉 | 3 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 4 | 可旋轉 | 3 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4 | 可旋轉 | 6 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 4 | 可旋轉 | 6 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4 | 可旋轉 | 10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 4 | 可旋轉 | 10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4 | 防旋轉 | 3 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 4 | 防旋轉 | 3 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4 | 防旋轉 | 6 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 4 | 防旋轉 | 6 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4 | 防旋轉 | 10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 4 | 防旋轉 | 10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 外螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | - | 4 | - | - | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤單品 | - | - | 4 | - | - | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | - | 4 | - | - | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4 | 可旋轉 | 3 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 4 | 可旋轉 | 3 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4 | 可旋轉 | 6 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 4 | 可旋轉 | 6 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4 | 可旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 4 | 可旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4 | 防旋轉 | 3 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 4 | 防旋轉 | 3 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4 | 防旋轉 | 6 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 4 | 防旋轉 | 6 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4 | 防旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 4 | 防旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | 外螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | - | 4 | - | - | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤單品 | - | - | 6 | - | - | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | - | 6 | - | - | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 3 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 3 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 6 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 6 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 3 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 3 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 6 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 6 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | 外螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | - | 6 | - | - | ||
當日可能 | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤單品 | - | - | 6 | - | - | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | - | 6 | - | - | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 3 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 3 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 6 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 6 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 3 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 3 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 6 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 6 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 外螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | - | 6 | - | - | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤單品 | - | - | 6 | - | - | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | - | 6 | - | - | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 3 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 3 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 6 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 6 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 可旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 3 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 3 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 6 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 6 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 6 | 防旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | 外螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | - | 6 | - | - |
Loading...
吸盤形狀 | 標準 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策