(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Shim Ring Packages - Standard / Configurable
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
固定尺寸型 袋裝販售 (1袋30入) | 固定尺寸型 單品販售 | 自由指定型 單品販售 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ T ]厚度(T)公差 | ||||||||||
0.01 | 0.02*1 | 0.03*1 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | |||||
PCIMRS | CIMRS | CIMRSF | SUS304H | 370~430HV | ±0.003 | ±0.005 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.05 | |||
PCIMRB | CIMRB | CIMRBF | 黃銅(C2801P或C2680P) | - | - | - | - | ±0.005 | ±0.02 | - | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | − | ±0.08 |
PCIMR | CIMR | CIMRF | 相當於SPCC | - | - | - | - | - | ±0.03 | - | ±0.03 | ±0.04 | ±0.06 | − | ±0.11 |
型式 | − | D | − | T |
PCIMRS5 | − | 12 | − | 0.1 |
型式 | − | D | − | T |
CIMRS5 | − | 12 | − | 0.1 |
型式 | − | D | − | V | − | T |
CIMRF | − | D73 | − | V43 | − | T1.0 |
型式 | D 選擇 | T 選擇 | |||||||||||||||||||||||||||
Type | d | ||||||||||||||||||||||||||||
CIMRS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0.01 0.02 0.03 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||
5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||
10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||
12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 20 | 21 | 22 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 20 | 21 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||
20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | |||||||||||||||||||||||
22 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 32 | 35 | 40 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 42 | 45 | 50 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 45 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 50 | 55 |
型式 | D 選擇 | T 選擇 | ||||||||||||||||||||||||
Type | d | |||||||||||||||||||||||||
CIMRB CIMR | 2 | 4 | 5 | 6 | (0.05) 僅限CIMRB 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 | |||||||||||||||||||||
3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||
8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||
12 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||
16 | 20 | 21 | 22 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||
17 | 20 | 21 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||
20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||
22 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | |||||||||||||||||||||
25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 42 | |||||||||||||||||||||
28 | 32 | 35 | 40 | 42 | 45 | |||||||||||||||||||||
30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | |||||||||||||||||||||
35 | 42 | 45 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||
40 | 45 | 50 | 55 | |||||||||||||||||||||||
45 | 50 | 55 |
型式 | D 選擇 | T 選擇 | |||||||||||||||||||||||||||
Type | d | ||||||||||||||||||||||||||||
PCIMRS 【1袋30入】 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0.01 0.05 0.1 0.15 0.2 0.3 0.5 1.0 | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||
5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||
10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||
12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 20 | 21 | 22 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 20 | 21 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||
20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | |||||||||||||||||||||||
22 | 28 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 42 | 45 | 50 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 45 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 50 | 55 |
型式 | D 選擇 | T 選擇 | |||||||||||
Type | d | ||||||||||||
PCIMRB PCIMR 【1袋30入】 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | (0.05) 僅限PCIMRB 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 | |||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
5 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||
6 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||
8 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||
10 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||||
12 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 |
型式 | D 指定單位 0.5mm | V | T 選擇 |
選擇V2.6以下 | |||
V3.0以上 單位0.5mm | |||
CIMRSF CIMRBF CIMRF | 4.0〜 20 | ||
20.5〜 40 | (0.05) | ||
40.5〜 60 | 0 | 僅限CIMRBF・ | |
60.5〜 80 | (無孔) | CIMRSF | |
80.5~100 | 2.0 | (0.8) | |
100.5~120 | 2.6 | 僅限CIMRSF | |
120.5~140 | |||
140.5~160 | 0.1 | ||
160.5~180 | 3.0~248.0 | 0.2 | |
180.5~200 | T≦0.2 -> V≦D−2 | 0.3 | |
200.5~214 | 0.3≦T -> V≦D−3 | 0.5 | |
214.5~230 | (但V2.6->D≧5) | 1.0 | |
230.5~250 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CIMR2-[4,5,6]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMR3-[5,6,7,8,10]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMR4-[6,7,8,10,12]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMR5-[7,8,10,12,14,16]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMR6-[8,10,12,14,16]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMR8-[12,14,16,18,20]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMR10-[12,14,16,18,20]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMR12-[16,18,20,21,22]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMR15-[18,20,21,22,24]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMR16-[20,21,22,24,28]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMR17-[20,21,22,24,28,30,32]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMR20-[24,28,30,32,35,40]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMR22-[28,30,32,35,40]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMR25-[30,32,35,40,42]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMR28-[32,35,40,42,45]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMR30-[35,40,42,45,50]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMR35-[42,45,50,55]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMR40-[45,50,55]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMR45-[50,55]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRB2-[4,5,6]-[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRB3-[5,6,7,8,10]-[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRB4-[6,7,8,10,12]-[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRB5-[7,8,10,12,14,16]-[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRB6-[8,10,12,14,16]-[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRB8-[12,14,16,18,20]-[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRB10-[12,14,16,18,20]-[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRB12-[16,18,20,21,22]-[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRB15-[18,20,21,22,24]-[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRB16-[20,21,22,24,28]-[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRB17-[20,21,22,24,28,30,32]-[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRB20-[24,28,30,32,35,40]-[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRB22-[28,30,32,35,40]-[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRB25-[30,32,35,40,42]-[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRB28-[32,35,40,42,45]-[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRB30-[35,40,42,45,50]-[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRB35-[42,45,50,55]-[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRB40-[45,50,55]-[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRB45-[50,55]-[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRBF-D[4-250/0.5]-V[0,2,2.6]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRBF-D[4-250/0.5]-V[3-248/0.5]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRF-D[4-250/0.5]-V[0,2,2.6]-T[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRF-D[4-250/0.5]-V[3-248/0.5]-T[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRS2-3-[0.01,0.02,0.03,0.05,0.1,0.15,0.2,0.3] |
CIMRS2-[4,5,6]-[0.01,0.02,0.03,0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRS3-4-[0.01,0.02,0.03,0.05,0.1,0.15,0.2,0.3] |
CIMRS3-[5,6,7,8,9,10]-[0.01,0.02,0.03,0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRS4-5-[0.01,0.02,0.03,0.05,0.1,0.15,0.2,0.3] |
CIMRS4-[6,7,8,9,10,12,13]-[0.01,0.02,0.03,0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRS5-[7,8,9,10,12,13,14,15,16]-[0.01,0.02,0.03,0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRS6-[8,9,10,12,13,14,15,16,18]-[0.01,0.02,0.03,0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRS8-[10,12,13,14,15,16,18,20]-[0.01,0.02,0.03,0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRS10-[12,13,14,15,16,18,20]-[0.01,0.02,0.03,0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRS12-[15,16,18,20,21,22]-[0.01,0.02,0.03,0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRS15-[18,20,21,22,24]-[0.01,0.02,0.03,0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRS16-[20,21,22,24,28]-[0.01,0.02,0.03,0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRS17-[20,21,22,24,28,30,32]-[0.01,0.02,0.03,0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRS20-[24,28,30,32,35,40]-[0.01,0.02,0.03,0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRS22-[28,30,32,35,40]-[0.01,0.02,0.03,0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRS25-[30,32,35,40,42]-[0.01,0.02,0.03,0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMRS28-[32,35,40,42,45]-[0.01,0.02,0.03,0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質 | 形狀指定 | 販售形態 | 內徑 V[d] (φ) | 外徑 D (φ) | 厚度 T (mm) | 內徑d [V] (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 相當於SPCC | 固定尺寸型 | 零售 | 2 | 4 ~ 6 | 0.1 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 相當於SPCC | 固定尺寸型 | 零售 | 3 | 5 ~ 10 | 0.1 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 相當於SPCC | 固定尺寸型 | 零售 | 4 | 6 ~ 12 | 0.1 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 相當於SPCC | 固定尺寸型 | 零售 | 5 | 7 ~ 16 | 0.1 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 相當於SPCC | 固定尺寸型 | 零售 | 6 | 8 ~ 16 | 0.1 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 相當於SPCC | 固定尺寸型 | 零售 | 8 | 12 ~ 20 | 0.1 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 相當於SPCC | 固定尺寸型 | 零售 | 10 | 12 ~ 20 | 0.1 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 相當於SPCC | 固定尺寸型 | 零售 | 12 | 16 ~ 22 | 0.1 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 相當於SPCC | 固定尺寸型 | 零售 | 15 | 18 ~ 24 | 0.1 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 相當於SPCC | 固定尺寸型 | 零售 | 16 | 20 ~ 28 | 0.1 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 相當於SPCC | 固定尺寸型 | 零售 | 17 | 20 ~ 32 | 0.1 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 相當於SPCC | 固定尺寸型 | 零售 | 20 | 24 ~ 40 | 0.1 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 相當於SPCC | 固定尺寸型 | 零售 | 22 | 28 ~ 40 | 0.1 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 相當於SPCC | 固定尺寸型 | 零售 | 25 | 30 ~ 42 | 0.1 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 相當於SPCC | 固定尺寸型 | 零售 | 28 | 32 ~ 45 | 0.1 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 相當於SPCC | 固定尺寸型 | 零售 | 30 | 35 ~ 50 | 0.1 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 相當於SPCC | 固定尺寸型 | 零售 | 35 | 42 ~ 55 | 0.1 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 相當於SPCC | 固定尺寸型 | 零售 | 40 | 45 ~ 55 | 0.1 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 相當於SPCC | 固定尺寸型 | 零售 | 45 | 50 ~ 55 | 0.1 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 黃銅(C2801P或C2680P) | 固定尺寸型 | 零售 | 2 | 4 ~ 6 | 0.05 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 黃銅(C2801P或C2680P) | 固定尺寸型 | 零售 | 3 | 5 ~ 10 | 0.05 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 黃銅(C2801P或C2680P) | 固定尺寸型 | 零售 | 4 | 6 ~ 12 | 0.05 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 黃銅(C2801P或C2680P) | 固定尺寸型 | 零售 | 5 | 7 ~ 16 | 0.05 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 黃銅(C2801P或C2680P) | 固定尺寸型 | 零售 | 6 | 8 ~ 16 | 0.05 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 黃銅(C2801P或C2680P) | 固定尺寸型 | 零售 | 8 | 12 ~ 20 | 0.05 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 黃銅(C2801P或C2680P) | 固定尺寸型 | 零售 | 10 | 12 ~ 20 | 0.05 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 黃銅(C2801P或C2680P) | 固定尺寸型 | 零售 | 12 | 16 ~ 22 | 0.05 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 黃銅(C2801P或C2680P) | 固定尺寸型 | 零售 | 15 | 18 ~ 24 | 0.05 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 黃銅(C2801P或C2680P) | 固定尺寸型 | 零售 | 16 | 20 ~ 28 | 0.05 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 黃銅(C2801P或C2680P) | 固定尺寸型 | 零售 | 17 | 20 ~ 32 | 0.05 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 黃銅(C2801P或C2680P) | 固定尺寸型 | 零售 | 20 | 24 ~ 40 | 0.05 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 黃銅(C2801P或C2680P) | 固定尺寸型 | 零售 | 22 | 28 ~ 40 | 0.05 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 黃銅(C2801P或C2680P) | 固定尺寸型 | 零售 | 25 | 30 ~ 42 | 0.05 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 黃銅(C2801P或C2680P) | 固定尺寸型 | 零售 | 28 | 32 ~ 45 | 0.05 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 黃銅(C2801P或C2680P) | 固定尺寸型 | 零售 | 30 | 35 ~ 50 | 0.05 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 黃銅(C2801P或C2680P) | 固定尺寸型 | 零售 | 35 | 42 ~ 55 | 0.05 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 黃銅(C2801P或C2680P) | 固定尺寸型 | 零售 | 40 | 45 ~ 55 | 0.05 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 黃銅(C2801P或C2680P) | 固定尺寸型 | 零售 | 45 | 50 ~ 55 | 0.05 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | 黃銅(C2801P或C2680P) | 自由指定型 | 零售 | - | 4 ~ 250 | 0.05 ~ 1 | 0 ~ 2.6 | ||
3天~ | 10 | 黃銅(C2801P或C2680P) | 自由指定型 | 零售 | - | 4 ~ 250 | 0.05 ~ 1 | 3 ~ 248 | ||
3天~ | 10 | 相當於SPCC | 自由指定型 | 零售 | - | 4 ~ 250 | 0.1 ~ 1 | 0 ~ 2.6 | ||
3天~ | 10 | 相當於SPCC | 自由指定型 | 零售 | - | 4 ~ 250 | 0.1 ~ 1 | 3 ~ 248 | ||
3天~ | 10 | SUS304H | 固定尺寸型 | 零售 | 2 | 3 | 0.01 ~ 0.3 | - | ||
3天~ | 10 | SUS304H | 固定尺寸型 | 零售 | 2 | 4 ~ 6 | 0.01 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | SUS304H | 固定尺寸型 | 零售 | 3 | 4 | 0.01 ~ 0.3 | - | ||
3天~ | 10 | SUS304H | 固定尺寸型 | 零售 | 3 | 5 ~ 10 | 0.01 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | SUS304H | 固定尺寸型 | 零售 | 4 | 5 | 0.01 ~ 0.3 | - | ||
3天~ | 10 | SUS304H | 固定尺寸型 | 零售 | 4 | 6 ~ 13 | 0.01 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | SUS304H | 固定尺寸型 | 零售 | 5 | 7 ~ 16 | 0.01 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | SUS304H | 固定尺寸型 | 零售 | 6 | 8 ~ 18 | 0.01 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | SUS304H | 固定尺寸型 | 零售 | 8 | 10 ~ 20 | 0.01 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | SUS304H | 固定尺寸型 | 零售 | 10 | 12 ~ 20 | 0.01 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | SUS304H | 固定尺寸型 | 零售 | 12 | 15 ~ 22 | 0.01 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | SUS304H | 固定尺寸型 | 零售 | 15 | 18 ~ 24 | 0.01 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | SUS304H | 固定尺寸型 | 零售 | 16 | 20 ~ 28 | 0.01 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | SUS304H | 固定尺寸型 | 零售 | 17 | 20 ~ 32 | 0.01 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | SUS304H | 固定尺寸型 | 零售 | 20 | 24 ~ 40 | 0.01 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | SUS304H | 固定尺寸型 | 零售 | 22 | 28 ~ 40 | 0.01 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | SUS304H | 固定尺寸型 | 零售 | 25 | 30 ~ 42 | 0.01 ~ 1 | - | ||
3天~ | 10 | SUS304H | 固定尺寸型 | 零售 | 28 | 32 ~ 45 | 0.01 ~ 1 | - |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 墊片環 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策