(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | D1=內徑 (mm) | D2=外徑 (mm) | H=高度 (mm) | G=適用螺距 |
---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 3 | 6 | 0.1 | M3 | ||
9天~ | 3 | 6 | 0.15 | M3 | ||
9天~ | 3 | 6 | 0.2 | M3 | ||
9天~ | 3 | 6 | 0.25 | M3 | ||
9天~ | 3 | 6 | 0.3 | M3 | ||
9天~ | 3 | 6 | 0.5 | M3 | ||
9天~ | 3 | 6 | 1 | M3 | ||
9天~ | 4 | 8 | 0.1 | M4 | ||
9天~ | 4 | 8 | 0.15 | M4 | ||
9天~ | 4 | 8 | 0.2 | M4 | ||
9天~ | 4 | 8 | 0.3 | M4 | ||
9天~ | 4 | 8 | 0.5 | M4 | ||
9天~ | 4 | 8 | 1 | M4 | ||
9天~ | 5 | 10 | 0.1 | M5 | ||
9天~ | 5 | 10 | 0.15 | M5 | ||
9天~ | 5 | 10 | 0.2 | M5 | ||
9天~ | 5 | 10 | 0.25 | M5 | ||
9天~ | 5 | 10 | 0.3 | M5 | ||
9天~ | 5 | 10 | 0.5 | M5 | ||
9天~ | 5 | 10 | 1 | M5 | ||
9天~ | 6 | 12 | 0.1 | M6 | ||
9天~ | 6 | 12 | 0.2 | M6 | ||
9天~ | 6 | 12 | 0.25 | M6 | ||
9天~ | 6 | 12 | 0.3 | M6 | ||
9天~ | 6 | 12 | 0.5 | M6 | ||
9天~ | 6 | 12 | 1 | M6 | ||
9天~ | 7 | 13 | 0.1 | M07 | ||
9天~ | 7 | 13 | 0.2 | M07 | ||
9天~ | 7 | 13 | 0.3 | M07 | ||
9天~ | 7 | 13 | 0.5 | M07 | ||
9天~ | 7 | 13 | 1 | M07 | ||
9天~ | 8 | 14 | 0.1 | M8 | ||
9天~ | 8 | 14 | 0.15 | M8 | ||
9天~ | 8 | 14 | 0.2 | M8 | ||
9天~ | 8 | 14 | 0.25 | M8 | ||
9天~ | 8 | 14 | 0.3 | M8 | ||
9天~ | 8 | 14 | 0.5 | M8 | ||
9天~ | 8 | 14 | 1 | M8 | ||
9天~ | 9 | 15 | 0.1 | M09 | ||
9天~ | 9 | 15 | 0.15 | M09 | ||
9天~ | 9 | 15 | 0.2 | M09 | ||
9天~ | 9 | 15 | 0.3 | M09 | ||
9天~ | 9 | 15 | 0.5 | M09 | ||
9天~ | 9 | 15 | 1 | M09 | ||
9天~ | 10 | 16 | 0.1 | M10 | ||
9天~ | 10 | 16 | 0.15 | M10 | ||
9天~ | 10 | 16 | 0.2 | M10 | ||
9天~ | 10 | 16 | 0.25 | M10 | ||
9天~ | 10 | 16 | 0.3 | M10 | ||
9天~ | 10 | 16 | 0.5 | M10 | ||
9天~ | 10 | 16 | 1 | M10 | ||
9天~ | 11 | 17 | 0.1 | M11 | ||
9天~ | 11 | 17 | 0.2 | M11 | ||
9天~ | 11 | 17 | 0.25 | M11 | ||
9天~ | 11 | 17 | 0.3 | M11 | ||
9天~ | 11 | 17 | 0.5 | M11 | ||
9天~ | 11 | 17 | 1 | M11 | ||
9天~ | 12 | 18 | 0.1 | M12 | ||
9天~ | 12 | 18 | 0.15 | M12 | ||
9天~ | 12 | 18 | 0.2 | M12 |
型號 |
---|
Loading...
主要材質 | 鋼 | 表面處理主體 | 亮面 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策