(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

金屬軸環 一般級・精密級

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

※ D=16以下  C0.1〜0.2
 D=20以上  C0.5以下

選定方法Type[ M ]材質[ S ]表面處理
一般級精密級
L尺寸選擇型KNCLB相當於S45C染黑處理
KNCLM鍍無電解鎳
KNCLSSSUS304
L尺寸指定型NCLCACSC相當於S45C
NCLBABSC染黑處理
NCLMAMSC鍍無電解鎳
NCLAAASC2000系鋁合金陽極處理(白色)
NCLSSSASCSUS304

規格表

型式DL
KNCLB3510
■一般級(L尺寸選擇型)
型式D
選擇
L
TypeV選擇
KNCLB
KNCLM
KNCLSS
3568101210 12 15 20 25 30 35
46810121314151620
5810121314151620
681012131415162025
8101213141516202530
101213141516202530
121516202530
15202530
16202530
202530
2530
■一般級・精密級(L尺寸指定型)
型式D
選擇
L
指定單位0.1mm
TypeV
−一般級−
NCLC
NCLB
NCLM
NCLA
NCLSS

−精密級−
ACSC
ABSC
AMSC
AASC
SASC
245681010.0~16.0
3568101210.0~50.0
468101213141516202510.0~50.0
58101213141516202510.0~50.0
68101213141516202510.0~50.0
81012131415162025303510.0~100.0
1012131415162025303540506010.0~100.0
1215162025303540506010.0~100.0
152025303540506010.0~100.0
162025303540506010.0~100.0
2025303540506010.0~100.0
25303540506010.0~100.0
3040506010.0~100.0

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AASC2-[4,​5,​6,​8,​10]-[10-16/0.1]
AASC3-[5,​6,​8,​10,​12]-[10-50/0.1]
AASC4-[6,​8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.1]
AASC5-[8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.1]
AASC6-[8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.1]
AASC8-[10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35]-[10-100/0.1]
AASC10-[12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
AASC12-[15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
AASC15-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
AASC16-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
AASC20-[25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
AASC25-[30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
AASC30-[40,​50,​60]-[10-100/0.1]
ABSC2-4-[10-16/0.1]
ABSC2-5-[10-16/0.1]
ABSC2-6-[10-16/0.1]
ABSC2-8-[10-16/0.1]
ABSC2-10-[10-16/0.1]
ABSC2-[4,​5,​6,​8,​10]-[10-16/0.1]
ABSC3-5-[10-50/0.1]
ABSC3-6-[10-50/0.1]
ABSC3-8-[10-50/0.1]
ABSC3-10-[10-50/0.1]
ABSC3-12-[10-50/0.1]
ABSC3-[5,​6,​8,​10,​12]-[10-50/0.1]
ABSC4-6-[10-50/0.1]
ABSC4-8-[10-50/0.1]
ABSC4-10-[10-50/0.1]
ABSC4-12-[10-50/0.1]
ABSC4-13-[10-50/0.1]
ABSC4-14-[10-50/0.1]
ABSC4-15-[10-50/0.1]
ABSC4-16-[10-50/0.1]
ABSC4-20-[10-50/0.1]
ABSC4-25-[10-50/0.1]
ABSC4-[6,​8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.1]
ABSC5-8-[10-50/0.1]
ABSC5-10-[10-50/0.1]
ABSC5-12-[10-50/0.1]
ABSC5-13-[10-50/0.1]
ABSC5-14-[10-50/0.1]
ABSC5-15-[10-50/0.1]
ABSC5-16-[10-50/0.1]
ABSC5-20-[10-50/0.1]
ABSC5-25-[10-50/0.1]
ABSC5-[8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.1]
ABSC6-8-[10-50/0.1]
ABSC6-10-[10-50/0.1]
ABSC6-12-[10-50/0.1]
ABSC6-13-[10-50/0.1]
ABSC6-14-[10-50/0.1]
ABSC6-15-[10-50/0.1]
ABSC6-16-[10-50/0.1]
ABSC6-20-[10-50/0.1]
ABSC6-25-[10-50/0.1]
ABSC6-[8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.1]
ABSC8-10-[10-100/0.1]
ABSC8-12-[10-100/0.1]
ABSC8-13-[10-100/0.1]
ABSC8-14-[10-100/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 D
(mm)
內徑
(mm)
厚度・長度
(mm)
材質 表面處理 厚度・長度公差 尺寸指定方法 精密度
7天~ 104 ~ 10210 ~ 16[鋁] 2000系列鋁合金陽極處理(白)±0.01尺寸指定型精密級
7天~ 105 ~ 12310 ~ 50[鋁] 2000系列鋁合金陽極處理(白)±0.01尺寸指定型精密級
7天~ 106 ~ 25410 ~ 50[鋁] 2000系列鋁合金陽極處理(白)±0.01尺寸指定型精密級
7天~ 108 ~ 25510 ~ 50[鋁] 2000系列鋁合金陽極處理(白)±0.01尺寸指定型精密級
7天~ 108 ~ 25610 ~ 50[鋁] 2000系列鋁合金陽極處理(白)±0.01尺寸指定型精密級
7天~ 1010 ~ 35810 ~ 100[鋁] 2000系列鋁合金陽極處理(白)±0.01尺寸指定型精密級
7天~ 1012 ~ 601010 ~ 100[鋁] 2000系列鋁合金陽極處理(白)±0.01尺寸指定型精密級
7天~ 1015 ~ 601210 ~ 100[鋁] 2000系列鋁合金陽極處理(白)±0.01尺寸指定型精密級
7天~ 1020 ~ 601510 ~ 100[鋁] 2000系列鋁合金陽極處理(白)±0.01尺寸指定型精密級
7天~ 1020 ~ 601610 ~ 100[鋁] 2000系列鋁合金陽極處理(白)±0.01尺寸指定型精密級
7天~ 1025 ~ 602010 ~ 100[鋁] 2000系列鋁合金陽極處理(白)±0.01尺寸指定型精密級
7天~ 1030 ~ 602510 ~ 100[鋁] 2000系列鋁合金陽極處理(白)±0.01尺寸指定型精密級
7天~ 1040 ~ 603010 ~ 100[鋁] 2000系列鋁合金陽極處理(白)±0.01尺寸指定型精密級
3天 104210 ~ 16[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 105210 ~ 16[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 106210 ~ 16[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 108210 ~ 16[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1010210 ~ 16[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
5天 104 ~ 10210 ~ 16[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 105310 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 106310 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 108310 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1010310 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1012310 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
5天 105 ~ 12310 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 106410 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 108410 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1010410 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1012410 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1013410 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1014410 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1015410 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1016410 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1020410 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1025410 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
5天 106 ~ 25410 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 108510 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1010510 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1012510 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1013510 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1014510 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1015510 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1016510 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1020510 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1025510 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
5天 108 ~ 25510 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 108610 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1010610 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1012610 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1013610 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1014610 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1015610 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1016610 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1020610 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1025610 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
5天 108 ~ 25610 ~ 50[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1010810 ~ 100[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1012810 ~ 100[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1013810 ~ 100[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級
3天 1014810 ~ 100[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級

Loading...

基本資訊

形狀 直柱 內徑型 直柱 外徑公差 0~-0.2
內徑公差 +0.3~+0.1 販售形態 單品販售

常見問題 ( FAQ )

質問: 普通級和精密級有什麼區別?
回答: 長度(L尺寸)公差不同。
質問: 想要長度為 10 毫米或更短的產品。
回答: 請參閱金屬墊圈

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767