(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

金屬墊圈 -一般級/精密級 T尺寸選擇・指定型-

金屬墊圈 -一般級/精密級 T尺寸選擇・指定型-
  • 促銷至 2024/06/30截止

Metal Washers - T Dimension Configurable, Precision Class


【商品降價通知】
降價對象:WSSB・WSSM・WSSS

折扣幅度:10pcs起折扣25%off・200pcs起折扣45%off・500pcs起折扣50%
※折扣數是針對1pcs單價的降幅,實際價格請以網頁顯示價格為準


(i)請注意

  • ※WSSS、WSSM部分規格因進出口法規限制,無法在台灣販售。 替代品為T尺寸指定型TWSSS、TWSSM
  • 禁止進口型號一覽

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

金屬墊圈 -一般級/精密級 T尺寸選擇・指定型-:關聯圖像
※D=16以下 C0.2以下
D=20以上 C0.5以下
 
精密度Type[ M ]材質[ S ]表面處理
T尺寸選擇型T尺寸指定型
一般級WSSBTWSSB相當於S45C染黑處理
WSSMTWSSM鍍無電解鎳
WSSSTWSSS[ ! ]SUS304
精密級WASBTWASBS45C相當於染黑處理
WASMTWASM鍍無電解鎳
WASSTWASSSUS304
[ ! ]淬火品>> P.145
[ ! ]T尺寸選擇型的材質為相當於SUS304。
※WSSS、WSSM部分規格因進出口法規限制,無法在台灣販售,替代品為T尺寸指定型TWSSS、TWSSM

規格表

型式VT
WSSS14
WASB14
TWSSB30
TWASB30



10
10
8
8



5
5
5.5
5.5

■ T尺寸選擇型(一般級)
型式V
選擇
T
選擇
TypeD

WSSB
WSSM*1

WSSS*1

42             1 2       
 1.5 2.5      
523           1 2 3     
 3            1.5 2.5      
6234          1 2       
 34           1.5 2.53456  
823456        1 2 3 5   
 3456         1.5 2.5 4 68 
10234568       1 2 3 5   
 34568        1.5 2.5 4 68 
12 3456810      1 2 3 5   
  456810       1.5 2.5 4 68 
13  456810      1 2 3 5   
   56810       1.5 2.5      
    6810           4 68 
14  456810      1 2 3 5   
   56810       1.5 2.5      
    6810           4 68 
15  45681012     1 2 3 5   
  5681012  1.5 2.5      
     4 68 
16  45681012     1 2 3 5   
    681012      1.5 2.5 4 68 
20  456810121516   1 2 3 5   
    68101215     1.5 2.5 4 68 
25    681012151620    2 3 5   
1    4 68 
30     8 10 12 15 16 20 25    2 3 5   
1    4 68 
35      101215162025     3 5  10
40      10121516202530    3 5  10
50      10121516202530    3 5  10
60        1516202530    3 5  10
*1受限於進口規範,部分尺寸為台灣禁止販售品,詳細以WOS為準。

■ T尺寸選擇型(精密級)
型式V
選擇
T
選擇
TypeD
WASB
WASM
WASS
42            1 2    
523           1 2    
6234          11.52    
823456        11.52 35 
10234568       11.522.535 
12 3456810      11.522.535 
13  456810      11.522.535 
14  456810      11.52 35 
15  45681012     11.52 35 
16  45681012     11.52 35 
20  456810121516    1.522.535 
25    681012151620    2 35 
30     8101215162025   2 35 
35      101215162025     3510
40      10121516202530    3510
50      10121516202530    3510
60        1516202530    3510

■ T尺寸指定型
型式V
選擇
T
指定單位0.5mm
TypeD
一般級
TWSSB
TWSSM
TWSSS


精密級
TWASB
TWASM
TWASS
42           1.010.0
523          
6234         
823456       
10234568      
12 3456810     
13  456810     
14  456810     
15  45681012    
16  45681012    
20  456810121516  
25    681012151620 
30     8101215162025

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
TWASB4-2-[1-10/0.5]
TWASB5-[2,​3]-[1-10/0.5]
TWASB6-[2,​3,​4]-[1-10/0.5]
TWASB8-[2,​3,​4,​5,​6]-[1-10/0.5]
TWASB10-[2,​3,​4,​5,​6,​8]-[1-10/0.5]
TWASB12-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-[1-10/0.5]
TWASB13-[4,​5,​6,​8,​10]-[1-10/0.5]
TWASB14-[4,​5,​6,​8,​10]-[1-10/0.5]
TWASB15-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[1-10/0.5]
TWASB16-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[1-10/0.5]
TWASB20-[4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​16]-[1-10/0.5]
TWASB25-[6,​8,​10,​12,​15,​16,​20]-[1-10/0.5]
TWASB30-[8,​10,​12,​15,​16,​20,​25]-[1-10/0.5]
TWASM4-2-[1-10/0.5]
TWASM5-[2,​3]-[1-10/0.5]
TWASM6-[2,​3,​4]-[1-10/0.5]
TWASM8-[2,​3,​4,​5,​6]-[1-10/0.5]
TWASM10-[2,​3,​4,​5,​6,​8]-[1-10/0.5]
TWASM12-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-[1-10/0.5]
TWASM13-[4,​5,​6,​8,​10]-[1-10/0.5]
TWASM14-[4,​5,​6,​8,​10]-[1-10/0.5]
TWASM15-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[1-10/0.5]
TWASM16-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[1-10/0.5]
TWASM20-[4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​16]-[1-10/0.5]
TWASM25-[6,​8,​10,​12,​15,​16,​20]-[1-10/0.5]
TWASM30-[8,​10,​12,​15,​16,​20,​25]-[1-10/0.5]
TWASS4-2-[1-10/0.5]
TWASS5-[2,​3]-[1-10/0.5]
TWASS6-[2,​3,​4]-[1-10/0.5]
TWASS8-[2,​3,​4,​5,​6]-[1-10/0.5]
TWASS10-[2,​3,​4,​5,​6,​8]-[1-10/0.5]
TWASS12-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-[1-10/0.5]
TWASS13-[4,​5,​6,​8,​10]-[1-10/0.5]
TWASS14-[4,​5,​6,​8,​10]-[1-10/0.5]
TWASS15-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[1-10/0.5]
TWASS16-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[1-10/0.5]
TWASS20-[4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​16]-[1-10/0.5]
TWASS25-[6,​8,​10,​12,​15,​16,​20]-[1-10/0.5]
TWASS30-[8,​10,​12,​15,​16,​20,​25]-[1-10/0.5]
TWSSB4-2-[1-10/0.5]
TWSSB5-[2,​3]-[1-10/0.5]
TWSSB6-[2,​3,​3.5,​4]-[1-10/0.5]
TWSSB8-[2,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6]-[1-10/0.5]
TWSSB10-[2,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​8]-[1-10/0.5]
TWSSB12-[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​8,​8.5,​10]-[1-10/0.5]
TWSSB13-[4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​8,​8.5,​10]-[1-10/0.5]
TWSSB14-[4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​8,​8.5,​10]-[1-10/0.5]
TWSSB15-[4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​8,​8.5,​10,​12]-[1-10/0.5]
TWSSB16-[4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​8,​8.5,​10,​12]-[1-10/0.5]
TWSSB20-[4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​8,​8.5,​10,​12,​15,​16]-[1-10/0.5]
TWSSB25-[6,​6.5,​8,​8.5,​10,​12,​15,​16,​20]-[1-10/0.5]
TWSSB30-[6,​6.5,​8,​8.5,​10,​12,​15,​16,​20,​25]-[1-10/0.5]
TWSSM4-2-[1-10/0.5]
TWSSM5-[2,​3]-[1-10/0.5]
TWSSM6-[2,​3,​3.5,​4]-[1-10/0.5]
TWSSM8-[2,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6]-[1-10/0.5]
TWSSM10-[2,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​8]-[1-10/0.5]
TWSSM12-[3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​8,​8.5,​10]-[1-10/0.5]
TWSSM13-[4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​8,​8.5,​10]-[1-10/0.5]
TWSSM14-[4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​8,​8.5,​10]-[1-10/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 D
(mm)
內徑
(mm)
厚度・長度
(mm)
材質 表面處理 厚度・長度公差 尺寸指定方法 精密度 材質証明書
5天~ 10421 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 1052 ~ 31 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 1062 ~ 41 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 1082 ~ 61 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 10102 ~ 81 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 10123 ~ 101 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 10134 ~ 101 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 10144 ~ 101 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 10154 ~ 121 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 10164 ~ 121 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 10204 ~ 161 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 10256 ~ 201 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 10308 ~ 251 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 10421 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 1052 ~ 31 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 1062 ~ 41 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 1082 ~ 61 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 10102 ~ 81 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 10123 ~ 101 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 10134 ~ 101 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 10144 ~ 101 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 10154 ~ 121 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 10164 ~ 121 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 10204 ~ 161 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 10256 ~ 201 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 10308 ~ 251 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.01尺寸指定型精密級-
14天~ 10421 ~ 10[不銹鋼] SUS304±0.01尺寸指定型精密級-
14天~ 1052 ~ 31 ~ 10[不銹鋼] SUS304±0.01尺寸指定型精密級-
14天~ 1062 ~ 41 ~ 10[不銹鋼] SUS304±0.01尺寸指定型精密級-
14天~ 1082 ~ 61 ~ 10[不銹鋼] SUS304±0.01尺寸指定型精密級-
14天~ 10102 ~ 81 ~ 10[不銹鋼] SUS304±0.01尺寸指定型精密級-
14天~ 10123 ~ 101 ~ 10[不銹鋼] SUS304±0.01尺寸指定型精密級-
14天~ 10134 ~ 101 ~ 10[不銹鋼] SUS304±0.01尺寸指定型精密級-
14天~ 10144 ~ 101 ~ 10[不銹鋼] SUS304±0.01尺寸指定型精密級-
14天~ 10154 ~ 121 ~ 10[不銹鋼] SUS304±0.01尺寸指定型精密級-
14天~ 10164 ~ 121 ~ 10[不銹鋼] SUS304±0.01尺寸指定型精密級-
14天~ 10204 ~ 161 ~ 10[不銹鋼] SUS304±0.01尺寸指定型精密級-
14天~ 10256 ~ 201 ~ 10[不銹鋼] SUS304±0.01尺寸指定型精密級-
14天~ 10308 ~ 251 ~ 10[不銹鋼] SUS304±0.01尺寸指定型精密級-
5天~ 10421 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.1尺寸指定型一般級-
5天~ 1052 ~ 31 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.1尺寸指定型一般級-
5天~ 1062 ~ 41 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.1尺寸指定型一般級-
5天~ 1082 ~ 61 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.1尺寸指定型一般級-
5天~ 10102 ~ 81 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.1尺寸指定型一般級-
5天~ 10123 ~ 101 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.1尺寸指定型一般級-
5天~ 10134 ~ 101 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.1尺寸指定型一般級-
5天~ 10144 ~ 101 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.1尺寸指定型一般級-
5天~ 10154 ~ 121 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.1尺寸指定型一般級-
5天~ 10164 ~ 121 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.1尺寸指定型一般級-
5天~ 10204 ~ 161 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.1尺寸指定型一般級-
5天~ 10256 ~ 201 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.1尺寸指定型一般級-
5天~ 10306 ~ 251 ~ 10[鐵] 相當於S45C染黑處理±0.1尺寸指定型一般級-
4天 10421 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.1尺寸指定型一般級-
4天 1052 ~ 31 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.1尺寸指定型一般級-
4天 1062 ~ 41 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.1尺寸指定型一般級-
4天 1082 ~ 61 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.1尺寸指定型一般級-
4天 10102 ~ 81 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.1尺寸指定型一般級-
5天 10123 ~ 101 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.1尺寸指定型一般級-
4天 10134 ~ 101 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.1尺寸指定型一般級-
4天 10144 ~ 101 ~ 10[鐵] 相當於S45C鍍無電解鎳±0.1尺寸指定型一般級-

Loading...

基本資訊

形狀 直柱 內徑型 直柱 外徑公差 0~-0.2
內徑公差 +0.3~+0.1 販售形態 單品販售

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767