(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SS400 尺寸固定板

SS400 尺寸固定板

視不同的規格尺寸,可提供相對較便宜的價格。
Dimension Selectable Plates - SS400/6-Surface Milled / 6-Surface Milled Upper-Lower Surface Rotary Grinding

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 SS400

規格表

型式A − B − T
SS6F
SSAH


100 − 100 −  8
100 
− 100 −  8
型式加工方法
SS6F6面銑面
SSAH6面銑面
上下面旋轉式研磨
尺寸
公差
A・B〜99mm 100〜250251〜
±0.2±0.25±0.4
■精密度基準 (最大值)
項目SS6FSSAH
板厚平行度(每100mm)0.050.012
平面度
(每100mm)
T5・60.10.05
T8〜150.070.03
T16〜250.050.015
T28〜0.012
基準面直角度每100mm為0.015
外圍倒角C0.2〜C0.5C0.5〜C1.0
■6面銑面
型式AT
B
5689101213151619202225283034354050
SS6F6060
80
100
125
150
160
200
250
300
500
8080
100
125
150
160
200
250
300
500
100100
125
150
160
200
250
300
350
400
450
500
125125
150
160
200
250
300
350
400
450
500
150150
160
200
250
300
350
400
450
500
160160
200
250
300
350
400
450
500
200200
250
300
350
400
450
500
250250
300
350
400
450
500
300300
350
400
450
500
■6面銑面上下面旋轉式研磨
型式AT
B
5・68・91012・1315・1619・202225283034・354050
SSAH6060
80
100
125
150
160
200
250
300
500
8080
100
125
150
160
200
250
300
500
100100
125
150
160
200
250
300
350
400
450
500
125125
150
160
200
250
300
350
400
450
500
150150
160
200
250
300
350
400
450
500
160160
200
250
300
350
400
450
500
200200
250
300
350
400
450
500
250250
300
350
400
450
500
300300
350
400
450
500

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SS6F-60-60-5
SS6F-60-60-6
SS6F-60-60-8
SS6F-60-60-9
SS6F-60-60-10
SS6F-60-60-12
SS6F-60-60-13
SS6F-60-60-15
SS6F-60-60-16
SS6F-60-60-19
SS6F-60-60-20
SS6F-60-60-22
SS6F-60-60-25
SS6F-60-60-28
SS6F-60-60-30
SS6F-60-60-34
SS6F-60-60-35
SS6F-60-60-40
SS6F-60-60-50
SS6F-80-60-5
SS6F-80-60-6
SS6F-80-60-8
SS6F-80-60-9
SS6F-80-60-10
SS6F-80-60-12
SS6F-80-60-13
SS6F-80-60-15
SS6F-80-60-16
SS6F-80-60-19
SS6F-80-60-20
SS6F-80-60-22
SS6F-80-60-25
SS6F-80-60-28
SS6F-80-60-30
SS6F-80-60-34
SS6F-80-60-35
SS6F-80-60-40
SS6F-80-60-50
SS6F-80-80-5
SS6F-80-80-6
SS6F-80-80-8
SS6F-80-80-9
SS6F-80-80-10
SS6F-80-80-12
SS6F-80-80-13
SS6F-80-80-15
SS6F-80-80-16
SS6F-80-80-19
SS6F-80-80-20
SS6F-80-80-22
SS6F-80-80-25
SS6F-80-80-28
SS6F-80-80-30
SS6F-80-80-34
SS6F-80-80-35
SS6F-80-80-40
SS6F-80-80-50
SS6F-100-60-5
SS6F-100-60-6
SS6F-100-60-8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS加工方法 板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
4天~ 106面銑面 (6F)56060
4天~ 106面銑面 (6F)66060
4天~ 106面銑面 (6F)86060
4天~ 106面銑面 (6F)96060
4天~ 106面銑面 (6F)106060
4天~ 106面銑面 (6F)126060
4天~ 106面銑面 (6F)136060
4天~ 106面銑面 (6F)156060
4天~ 106面銑面 (6F)166060
4天~ 106面銑面 (6F)196060
4天~ 106面銑面 (6F)206060
4天~ 106面銑面 (6F)226060
4天~ 106面銑面 (6F)256060
4天~ 106面銑面 (6F)286060
4天~ 106面銑面 (6F)306060
4天~ 106面銑面 (6F)346060
4天~ 106面銑面 (6F)356060
4天~ 106面銑面 (6F)406060
4天~ 106面銑面 (6F)506060
4天~ 106面銑面 (6F)58060
4天~ 106面銑面 (6F)68060
4天~ 106面銑面 (6F)88060
4天~ 106面銑面 (6F)98060
4天~ 106面銑面 (6F)108060
4天~ 106面銑面 (6F)128060
4天~ 106面銑面 (6F)138060
4天~ 106面銑面 (6F)158060
4天~ 106面銑面 (6F)168060
4天~ 106面銑面 (6F)198060
4天~ 106面銑面 (6F)208060
4天~ 106面銑面 (6F)228060
4天~ 106面銑面 (6F)258060
4天~ 106面銑面 (6F)288060
4天~ 106面銑面 (6F)308060
4天~ 106面銑面 (6F)348060
4天~ 106面銑面 (6F)358060
4天~ 106面銑面 (6F)408060
4天~ 106面銑面 (6F)508060
4天~ 106面銑面 (6F)58080
4天~ 106面銑面 (6F)68080
4天~ 106面銑面 (6F)88080
4天~ 106面銑面 (6F)98080
4天~ 106面銑面 (6F)108080
4天~ 106面銑面 (6F)128080
4天~ 106面銑面 (6F)138080
4天~ 106面銑面 (6F)158080
4天~ 106面銑面 (6F)168080
4天~ 106面銑面 (6F)198080
4天~ 106面銑面 (6F)208080
4天~ 106面銑面 (6F)228080
4天~ 106面銑面 (6F)258080
4天~ 106面銑面 (6F)288080
4天~ 106面銑面 (6F)308080
4天~ 106面銑面 (6F)348080
4天~ 106面銑面 (6F)358080
4天~ 106面銑面 (6F)408080
4天~ 106面銑面 (6F)508080
4天~ 106面銑面 (6F)510060
4天~ 106面銑面 (6F)610060
4天~ 106面銑面 (6F)810060

Loading...

規格概要

6面銑面
6面銑面+上下面旋轉式研磨
 

基本資訊

材質 SS400

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767