(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

特殊鋼板尺寸自由指定

特殊鋼板尺寸自由指定

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可自由選擇尺寸・公差・加工方法!
Special Steel Configurable Plates-SKS3 / SKD11 / DC53

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型式 材質
PSKS3□□□SKS3
PSKD11□□□SKD11
PDC53□□□DC53

規格表

型式ABT
Type上下面加工板厚公差A・B尺寸公差
PSKS3FQM25515518
型式指定單位0.5mm
Type上下面加工板厚公差
選擇
A・B尺寸公差
選擇
ABT
A≧B
PSKS3
PSKD11
PDC53
F(銑面加工)
R(旋轉式研磨)

P
Q
N
M
P
Q
N
M
2050020300535
板厚公差
上下面加工PQNM
F(銑面加工)+0.3~+0.5+0.1~+0.30~+0.2±0.1−0.2~0
R(旋轉式研磨)+0.3~+0.5+0.1~+0.30~+0.2±0.1−0.2~0
■精密度基準 (最大值)
項目上下面加工
FR
板厚平行度(每100mm)0.050.012
平面度
(每100mm)
T5~7.50.10.05
T8~15.50.070.03
T16〜25.50.050.015
T26~350.050.012
基準面直角度每100mm為0.015
外圍倒角C0.2~C0.5C0.2~C0.5
A・B尺寸公差
上下面加工A・B尺寸PQNM
F(銑面加工)
R(旋轉式研磨)
250mm以下+0.1~+0.30~+0.2±0.1−0.2~0
250.5mm以上+0.1~+0.60~+0.5±0.25−0.5~0
部分尺寸無法加工。詳情請見價格表。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PDC53FHM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53FHN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53FHP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53FHQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53FMM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53FMN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53FMP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53FMQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53FNM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53FNN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53FNP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53FNQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53FPM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53FPN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53FPP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53FPQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53FQM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53FQN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53FQP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53FQQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53RHM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53RHN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53RHP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53RHQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53RMM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53RMN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53RMP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53RMQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53RNM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53RNN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53RNP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53RNQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53RPM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53RPN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53RPP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53RPQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53RQM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53RQN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53RQP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PDC53RQQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PSKD11FHM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PSKD11FHN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PSKD11FHP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PSKD11FHQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PSKD11FMM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PSKD11FMN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PSKD11FMP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PSKD11FMQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PSKD11FNM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PSKD11FNN-[20-300/0.1]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PSKD11FNN-[300.5-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PSKD11FNP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PSKD11FNQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PSKD11FPM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PSKD11FPN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PSKD11FPP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PSKD11FPQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PSKD11FQM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PSKD11FQN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PSKD11FQP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS加工方法 材質 板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
6天~ 106面銑面 (6F)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)[預硬鋼] DC535 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)[特殊鋼・工具鋼] SKD115 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)[特殊鋼・工具鋼] SKD115 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)[特殊鋼・工具鋼] SKD115 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)[特殊鋼・工具鋼] SKD115 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)[特殊鋼・工具鋼] SKD115 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)[特殊鋼・工具鋼] SKD115 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)[特殊鋼・工具鋼] SKD115 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)[特殊鋼・工具鋼] SKD115 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)[特殊鋼・工具鋼] SKD115 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)[特殊鋼・工具鋼] SKD115 ~ 3520 ~ 30020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)[特殊鋼・工具鋼] SKD115 ~ 35300.5 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)[特殊鋼・工具鋼] SKD115 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)[特殊鋼・工具鋼] SKD115 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)[特殊鋼・工具鋼] SKD115 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)[特殊鋼・工具鋼] SKD115 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)[特殊鋼・工具鋼] SKD115 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)[特殊鋼・工具鋼] SKD115 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)[特殊鋼・工具鋼] SKD115 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)[特殊鋼・工具鋼] SKD115 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)[特殊鋼・工具鋼] SKD115 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300

Loading...

 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767