(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

SS400退火材尺寸自由指定板

SS400退火材尺寸自由指定板

小型・大型之尺寸・公差・加工方法都可自由選定!
Configurable Plates - SS400 Annealed Material

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

SS400退火材尺寸自由指定板:關聯圖像
材質 SS400退火材

規格表

型式
             
Type   上下面加工   板厚公差   A・B尺寸公差
PV   F   Q   M 255 220 18
6面加工品
型式 指定單位0.5mm
上下面加工方法 Type 板厚公差 A・B尺寸公差 A B T
選擇 選擇 A≧B
銑面加工 PVF P
Q
N
M
P
Q
N
M
 20500  20300  450
旋轉式研磨 PVR  20500  20300  450
表面研磨 PVS  20500  20300  450
部分尺寸無法加工。詳情請見價格表。
板厚公差
上下面加工方法 P Q N M
銑面加工 +0.1〜+0.3 0〜+0.2 ±0.1 −0.2〜0
旋轉式研磨 +0.1〜+0.3 0〜+0.2 ±0.1 −0.2〜0
表面研磨 +0.1〜+0.2 0〜+0.1 ±0.05 −0.1〜0
A・B尺寸公差
A・B尺寸 P Q N M
250mm以下 +0.1〜+0.3 0〜+0.2 ±0.1 −0.2〜0
250.5mm以上 +0.1〜+0.6 0〜+0.5 ±0.25 −0.5〜0
■精密度基準−標準尺寸− (最大值)
項目 上下面加工方法
銑面加工 旋轉式研磨 表面研磨
板厚平行度(每100mm) 0.05 0.012 0.012
平面度
(每100mm)
T4~7.5 0.1 0.05 0.05
T8〜15.5 0.07 0.03 0.03
T16〜25.5 0.05 0.015 0.015
T26~50 0.05 0.012 0.012
基準面直角度 每100mm為0.015
外圍倒角 6面加工品 C0.2〜C0.5

追加工

SS400退火材尺寸自由指定板:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PVFMM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVFMN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVFMP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVFMQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVFNM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVFNN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVFNP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVFNQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVFPM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVFPN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVFPP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVFPQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVFQM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVFQN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVFQP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVFQQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVRMM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVRMN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVRMP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVRMQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVRNM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVRNN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVRNP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVRNQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVRPM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVRPN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVRPP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVRPQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVRQM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVRQN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVRQP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVRQQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVSMM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVSMN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVSMP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVSMQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVSNM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVSNN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVSNP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVSNQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVSPM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVSPN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVSPP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVSPQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVSQM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVSQN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVSQP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
PVSQQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[4-50/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS加工方法 板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
8天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 106面銑面 (6F)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)4 ~ 5020 ~ 50020 ~ 300

Loading...

  1. 1

規格概要

SS400退火材尺寸自由指定板:關聯圖像
 

基本資訊

材質 SS400退火材

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767