(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【自動】X軸 線性鋼珠 (型號表)

X軸

【自動】X軸 線性鋼珠

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 【自動】X軸 線性鋼珠
  • 【自動】X軸 線性鋼珠

高精密度‧高剛性且薄度僅20mm的自動X軸精密滑台。
[Motorized] X-Axis, Linear Ball Slide

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XMSG513-LB5-MA-M

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【自動】X軸 線性鋼珠:關聯圖像
材  質 相當於SUS440C
表面處理 鍍無電解鎳

規格表

型式感應器選擇馬達纜線
XMSG413LA5CN
 XMGS750RC5MAM

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
XMSG513-LB5-MA-M
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS馬達・馬達特性 解析度
(μm)
滑座長度
(mm)
滑座寬度
(mm)
滑座高度
(mm)
行程(X距離)
(mm)
耐荷重
(N)
最高速度
(mm/sec)
定位精密度
(μm)
滑座真直度
(μm)
滑座平行度
(μm)
力矩剛性(俯仰)
("/N・cm)
力矩剛性(橫擺)
("/N・cm)
力矩剛性(側傾)
("/N・cm)
感應器 感應器選擇 傳輸線
8天~ 105相步進馬達附制動器2μm50502013981061150.140.10.06限度+原點+近接原點LB5M(附制動器用)

Loading...

  1. 1

規格概要



基本資訊

型式 自動X軸滑台 材質 SUS440C 滑軌 線性鋼珠式導引
滑座進給方式 滾珠螺桿 表面處理 无电解镀镍 穿透孔(滑座中心孔)
耐荷重(範圍)(N) 50.1~100

【自動】X軸 線性鋼珠的型號XMSG513-LB5-MA-M頁面。
記載關於型號XMSG513-LB5-MA-M之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 購買Misumi自動滑台後,是否就可以直接使用?實際驅動還需要哪些附件配合使用嗎?
回答: 客戶除了購買Misumi自動滑台本體之外,需要再購買驅動器和電纜(帶剎車型馬達的自動滑台除外)。另外,客戶自行得準備24V電源及控制單元(如PLC定位組件/PC+運動控制卡等)。
質問: 為何我購買的自動滑台運行時總是失步?
回答: 可能造成滑台馬達失步的原因有靜負荷過大或動負荷變動過大;起動脈衝頻率過高(起步速度過快);加速(減速)時間過短;受外部電磁干擾等,請逐一進行排查確認。
質問: 為何TIMING無信號?
回答: TIMING無信號,是因為切換了C/S(步距角切換)。 C/S切換必須在TIMING有信號時進行,所以最快的解決辦法是電源關,再開後切換C/S。
質問: 為何馬達自啟動運轉時的移動速度很緩慢?
回答: 這是因為平滑驅動功能的影響。請將平滑驅動功能設定為OFF後再確認。
質問: 馬達沒有勵磁,馬達的輸出軸可以用手轉動?
回答: 可能原因有:馬達線或電源線接線錯誤,請確認驅動器和馬達短好電源的連接是否正確;電流調整鈕調整錯誤,電流設定值過小時,馬達扭矩會變小而造成運轉不穩定,請恢復電流調整鈕的出廠值之後再確認;A.W.OFF(勵磁電流關)誤設為ON,請調整至OFF,然後再確認馬達是否有勵磁。
質問: 什麼是解析度?解析度的全步進、半步進、微步進是什麼意思?
回答: 解析度是指1個脈波信號的滑台移動量。全步進是指滑台在步進馬達1/1標準步進角下的進給運動。半步進是指滑台馬達的步進角分割成1/2標準步進角下的進給運動。微步進是指滑台馬達的步進角分割成1/N標準步進角下的進給運動(N為正整數1、2、2.5、4、5、8、10、20、25、40、50、80、100、125、200、250)。
質問: 自動滑台的定位精度是多少?購買時包含馬達嗎?
回答: 自動滑台的重複精度最高可以做±0.5um,購買自動滑台的時候都是包含馬達的,包括Misumi代理的第三方自動滑台。
質問: 自動滑台的馬達主要有哪幾種?
回答: 主要以5相步進馬達和AC伺服馬達為主。
質問: 一套自動滑台一般需要配哪些東西?
回答: 自動滑台本體、α步進馬達或伺服馬達、驅動器和電纜。帶剎車型的馬達自帶電纜與驅動器。

查看其他常見問題 ( 6件 ) 關閉

本商品分類

型號
XMSG413-LA24-MA-M
XMSG413-LA24-PA-P
XMSG413-LA24-UA-U
XMSG513-LB5-PA-P
XMSG513-LB5-UA-U
XMSG513-LC24-C-N
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS馬達・馬達特性 解析度
(μm)
滑座長度
(mm)
滑座寬度
(mm)
滑座高度
(mm)
行程(X距離)
(mm)
耐荷重
(N)
最高速度
(mm/sec)
定位精密度
(μm)
滑座真直度
(μm)
滑座平行度
(μm)
力矩剛性(俯仰)
("/N・cm)
力矩剛性(橫擺)
("/N・cm)
力矩剛性(側傾)
("/N・cm)
感應器 感應器選擇 傳輸線
8天~ 105相步進馬達附制動器2μm40402013981061150.220.170.12限度+原點+近接原點LA24M(附制動器用)
7天 10[αstep馬達] αstep馬達1μm404020139817.561150.220.170.12限度+原點LA24P(αstep用)
8天~ -AC伺服馬達1μm------------限度+原點LA24U(伺服馬達用)
8天~ 10[αstep馬達] αstep馬達1μm505020139817.561150.140.10.06限度+原點LB5P(αstep用)
8天~ -AC伺服馬達1μm------------限度+原點LB5U(伺服馬達用)
8天~ 105相步進馬達2μm50502013981061150.140.10.06限度+原點+近接原點LC24N(無纜線、另售)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767