(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 【半日配送】於中秋節繁盛期暫停服務 : 依據本公司寄送業者_統一速達 (黑貓宅急便) 公告,於中秋節繁盛期 (9/21~10/3) 此一特定區間交寄之包裹,無法提供"半日配送服務",感謝您的支持與體諒

【自動】X軸交叉滾子式

【自動】X軸交叉滾子式

X axis cross roller

(i)請注意

  • 伴隨□38mm步進馬達的生產終止,一部分滑台的馬達式樣有變更。
    對象TYPE與變化點請參照自動滑台□38mm步進馬達的規格廢止與替代品相關
    現行品規格廢止:2020年12月31日止(當日訂單仍可以對應)
    替代品販售時間:2020年4月24日開始
  • 3D預覽未提供新型號之範例,詳細尺寸請參考商品PDF。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

【自動】X軸交叉滾子式:關聯圖像
材  質 鋁合金
表面處理 黑色陽極處理
附屬品 SCB4-16 4 pcs

規格表

型式感應器馬達纜線
XMPG730
XMPG730

L
R

C
QA

N
N
型式感應器馬達纜線機械規格精密度規格*1
TypeNo.護蓋位置滑台台面
(mm)
移動量
(mm)
本體重量
(kg)
單向定位精度力矩剛性(''/N‧cm)俯仰橫擺
俯仰橫擺側傾
XMPG730L
(正方向)

R
(反方向)
C
(標準)
N
(無纜線、另售)
2A

(2m、α STEP)
5A

(5m、α STEP)
2R

(可撓式纜線2m、α STEP)
5R

(可撓式纜線5m、α STEP)
馬達‧纜線的組合請參照下表。
60×70300.65μm以內0.150.080.0725''20''
G
(高解析度)
0.7
PA
(28 α STEP)
0.6
QA
(42 α STEP)
1.0
*1:單向定位精度、力矩剛性為單軸時的精密度規格。

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
XMPG730-L-C-N
XMPG730-L-G-N
XMPG730-L-MS-N
XMPG730-L-PA-2A
XMPG730-L-PA-2R
XMPG730-L-PA-5R
XMPG730-L-QA-2A
XMPG730-L-QA-2R
XMPG730-L-QA-5R
XMPG730-R-C-N
XMPG730-R-G-N
XMPG730-R-MS-N
XMPG730-R-PA-2A
XMPG730-R-PA-2R
XMPG730-R-PA-5R
XMPG730-R-QA-2A
XMPG730-R-QA-2R
XMPG730-R-QA-5R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS馬達・馬達特性 解析度
(μm)
最高速度
(mm/sec)
滑座真直度
(μm)
滑座平行度
(μm)
力矩剛性(俯仰)
("/N・cm)
力矩剛性(橫擺)
("/N・cm)
力矩剛性(側傾)
("/N・cm)
感應器選擇 傳輸線
9天~ 105相步進馬達2μm203300.150.080.07LN(無纜線、另售)
9天~ 105相步進馬達高分解能1μm10 ~ 203300.150.080.07LN(無纜線、另售)
9天~ 1038微步進馬達1μm203300.150.080.07LN(無纜線、另售)
9天~ 10[αstep馬達] 28αstep馬達1μm203300.150.080.07L2m、αstep
9天~ 10[αstep馬達] 28αstep馬達1μm203300.150.080.07L自動裝置纜線2m、αstep
9天~ 10[αstep馬達] 28αstep馬達1μm203300.150.080.07L自動裝置纜線5m、αstep
9天~ 10[αstep馬達] 42αstep馬達1μm203300.150.080.07L2m、αstep
9天~ 10[αstep馬達] 42αstep馬達1μm203300.150.080.07L自動裝置纜線2m、αstep
9天~ 10[αstep馬達] 42αstep馬達1μm203300.150.080.07L自動裝置纜線5m、αstep
9天~ 105相步進馬達2μm203300.150.080.07RN(無纜線、另售)
9天~ 105相步進馬達高分解能1μm10 ~ 203300.150.080.07RN(無纜線、另售)
9天~ 1038微步進馬達1μm203300.150.080.07RN(無纜線、另售)
9天~ 10[αstep馬達] 28αstep馬達1μm203300.150.080.07R2m、αstep
9天~ 10[αstep馬達] 28αstep馬達1μm203300.150.080.07R自動裝置纜線2m、αstep
9天~ 10[αstep馬達] 28αstep馬達1μm203300.150.080.07R自動裝置纜線5m、αstep
9天~ 10[αstep馬達] 42αstep馬達1μm203300.150.080.07R2m、αstep
9天~ 10[αstep馬達] 42αstep馬達1μm203300.150.080.07R自動裝置纜線2m、αstep
9天~ 10[αstep馬達] 42αstep馬達1μm203300.150.080.07R自動裝置纜線5m、αstep

Loading...

  1. 1

価格表

型式¥基準単価
TypeNo.モータ
CGPAQA
XMPG730159,400159,400229,600250,200

■ケーブル価格表(αステップモータ用)
ケーブル仕様¥基準単価
2A2m+7,500
5A2m+11,200
2Rロボットケーブル2m+15,200
5Rロボットケーブル5m+22,400

規格概要

■馬達‧纜線對應表
馬達纜線
C.GN
PA2A,5A,2R,5R
QA2A,5A,2R,5R
■共通規格
進給螺桿滾珠螺桿φ8,導程1
導引交叉滾子滑軌
解析度*2Full2μm(1μm)*3
Half1μm(0.5μm)*3
微動(1/20分割)0.05μm
最高速度20㎜/sec(10㎜/sec)*3
反覆定位精密度±0.3μm以內
耐荷重49N
空轉1μm以內
背隙0.5μm以內
真直度3μm以內
平行度30μm以內
運動平行度10μm以內
*2 指對於一個脈衝信號的滑台移動量。
*3 ( )內為選擇馬達選購品G(高解析度)的數值。
【自動】X軸交叉滾子式:關聯圖像
■電氣規格
型式CGPAQA
標準高解析度28 α STEP42 α STEP
馬達類型5相步進馬達 0.75A/相(東方馬達)α STEP馬達(東方馬達)
型式PMM33BH2-C16-1(□28mm)C7214-9015-1(□38mm)ARM24SAK(□28mm)ARM46AC(□42mm)
步進角度0.72°0.36°0.36°(1000P/R設定時)
驅動器型式ARD-KARD-A
連接器型式HR10A-10R-12P(73)(廣瀨電機(株))172211-6(泰科電子)
受側適用連接器HR10A-10P-12S(73)(廣瀨電機(株))171822-6(泰科電子)
連接器型式170430-1(泰科電子)
受側適用連接器型式170205-1(泰科電子)
感應器極限感應器
開縫原點感應器
原點感應器
型式微型光電感應器:PM-L25 Panasonic Device SUNX(株)
電源電壓DC5~24V以下 ±10%
消耗電流45mA以下(每1個感應器 15mA以下)
控制輸出NPN開集極輸出 DC30V以下50mA以下
殘留電壓0.7V以下(負荷電流50mA時)
殘留電壓0.4V以下(負荷電流16mA時)
輸出邏輯檢測時(遮光):輸出電晶體OFF(非導通)
【自動】X軸交叉滾子式:關聯圖像
【自動】X軸交叉滾子式:關聯圖像

基本資訊

型式 自動X軸滑台 材質 アルミ 滑軌 交叉滾子
滑座進給方式 滾珠螺桿 滑座長度(mm) 70 滑座寬度(mm) 60
行程(X距離)(mm) 30 表面處理 黑色陽極處理 穿透孔(滑座中心孔)
耐荷重(範圍)(N) 30.1~50 耐荷重(N) 49 定位精密度(μm) 5
感應器 限度+原點

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務