• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

【自動】X軸交叉滾子式

【自動】X軸交叉滾子式

薄型滑台(高度21~35mm)、重量輕、重複定位精度±0.3μm的高精度滑台。
X axis cross roller

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

【自動】X軸交叉滾子式:關聯圖像
詳細尺寸請利用CAD資料做確認。
材  質 鋁合金
表面處理 白色陽極處理(XMPTG725)
黑色陽極處理(XMPTG1040)
附 屬 品 SCB4-6 4 pcs

規格表

請依照選定步驟選擇型式・數值後再行訂購。
型式 感應器 纜線
XMPTG725
XMPTG1040

L
R

N
N
型式 感應器 纜線 機械規格 精密度規格*1
Type No. 滑台台面
(mm)
移動量
(mm)
本體重量
(kg)
單向定位
精度
力矩剛性[''/N・cm] 俯仰 橫擺
俯仰 橫擺 側傾
XMPTG 725 L
(正方向)

R
(反方向)
N
(無纜線,另售)
70X70 25 1.0 5μm 0.09 0.07 0.07 20'' 15''
830 80X80 30 1.2 0.05 0.04 0.03
1040 100X100 40 1.6 0.04 0.04 0.02
1250 120X120 50 2.2 0.03 0.02 0.02
*1:單向定位精度、力矩剛性為單軸時的精密度規格。

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
XMPTG1040-L-N
XMPTG1040-R-N
XMPTG1250-L-N
XMPTG1250-R-N
XMPTG725-L-N
XMPTG725-R-N
XMPTG830-L-N
XMPTG830-R-N
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座長度
(mm)
滑座寬度
(mm)
行程(X距離)
(mm)
表面處理 耐荷重(範圍)
(N)
耐荷重
(N)
最高速度
(mm/sec)
滑座真直度
(μm)
滑座平行度
(μm)
力矩剛性(俯仰)
("/N・cm)
力矩剛性(橫擺)
("/N・cm)
力矩剛性(側傾)
("/N・cm)
感應器選擇
9天~ 1010010040黑色陽極處理100.1~196101300.040.040.02L
9天~ 1010010040黑色陽極處理100.1~196101300.040.040.02R
9天~ 1012012050黑色陽極處理100.1~245101300.030.020.02L
9天~ 1012012050黑色陽極處理100.1~245101300.030.020.02R
9天~ 10707025白色陽極處理50.1~10098101300.090.070.07L
9天~ 10707025白色陽極處理50.1~10098101300.090.070.07R
9天~ 10808030黑色陽極處理100.1~147101300.050.040.03L
9天~ 10808030黑色陽極處理100.1~147101300.050.040.03R

Loading...

  1. 1

規格概要

■共通規格
No.72583010401250
進給螺桿滾珠螺桿φ6,導程1滾珠螺桿φ8,導程1
導引交叉滾子滑軌
解析度Full1μm
Half0.5μm
微步進1/20分割時0.05μm
最高速度10mm/sec
反覆定位精密度±0.3μm
耐荷重98N147N196N245N
空轉1μm以內
背隙0.5μm以內
真直度1μm以內
平行度30μm以內
運動平行度10μm以內15μm以內
【自動】X軸交叉滾子式:關聯圖像
■電氣規格
No.72583010401250
馬達型式5相步進馬達0.75A/相(東方馬達(株))
步進角度0.36°
連接器受側適用連接頭HR10A-10P-12S(73)廣瀨電機(株)
感應器極限感應器
開縫原點感應器
原點感應器
型式光電感應器:PM-L25(Panasonic device SUNX(株))
電源電壓DC5~24V ±10%
消耗電流60mA以下 (每1個感應器為15mA)
控制輸出NPN開集極輸出 DC30V以下 50mA以下
殘留電壓2V以下(負荷電流50mA時)
殘留電壓1V以下(負荷電流16mA時)
輸出邏輯檢測時(遮光時):輸出電晶體OFF(無導通)
XMPTG系列可以轉換原點感應器輸出邏輯。

基本資訊

型式 自動X軸滑台 馬達・馬達特性 5相步進馬達 解析度(μm) 1μm
材質 滑軌 交叉滾子 滑座進給方式 滾珠螺桿
穿透孔(滑座中心孔) 定位精密度(μm) 5 感應器 限度+原點+近接原點

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務