• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

【自動】X軸 線性鋼珠 -行程30~75-

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

【自動】X軸 線性鋼珠 -行程30~75-:關聯圖像
XCVLC630
【自動】X軸 線性鋼珠 -行程30~75-:關聯圖像
XCVL650
【自動】X軸 線性鋼珠 -行程30~75-:關聯圖像
XCVLC650
【自動】X軸 線性鋼珠 -行程30~75-:關聯圖像
XCVL675
【自動】X軸 線性鋼珠 -行程30~75-:關聯圖像
XCVLC675
【自動】X軸 線性鋼珠 -行程30~75-:關聯圖像
上列為馬達選擇為C的圖面。馬達選擇F・G・MA・PA・UA時的詳細尺寸,煩請確認CAD檔案。
材  質 相當於SUS440C
表面處理 鍍無電解鎳
附屬品 SUS內六角螺栓M4-14 8 pcs

規格表

請依照選定步驟選擇型式・數值後再行訂購。
 型式導程感應器馬達纜線
 XCVL6301NCN
型式導程感應器馬達纜線機械規格精密度規格
滑台台面
(mm)
移動量
(mm)
本體重量
(kg)
單向定位
精密度
力矩剛性(″/N·cm)俯仰橫擺
俯仰橫擺滾動
XCVL630
(無護蓋)
XCVLC630
(有護蓋)
1
(導程1mm)
2
(導程2mm)
N
(無感應器)
1
(CCW右)
2
(CCW左)
3
(中央右)
4
(中央左)
5
(CW右)
6
(CW左)
C
(標準)
F
(高扭矩)
G
(高解析度)
MA
(附制動器)
PA
(α STEP)
UA
(伺服馬達、
放大器組件)
N
(無纜線,另售)
M
(附制動器)
P
(α STEP用)
U
(伺服馬達用)
馬達・纜線的組合
請參照下表。
60×6030
(僅限導程1mm)
1.28(1.34*1)5μm0.050.050.0520″15″
XCVL650
(無護蓋)
XCVLC650
(有護蓋)
501.40(1.44*1)5μm
XCVL675
(無護蓋)
XCVLC675
(有護蓋)
751.54(1.60*1)7μm
*1 選擇有護蓋時 馬達選擇MA、PA需與驅動器同組,UA也需與放大器同組。纜線也僅能選擇各自搭配的M、P、U,無法選擇N(無纜線)。
【自動】X軸 線性鋼珠 -行程30~75-:關聯圖像 數值會依馬達而異。 詳細請參照P.1451。

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
XCVL630-1-1-C-N
XCVL630-1-1-F-N
XCVL630-1-1-G-N
XCVL630-1-1-MA-M
XCVL630-1-1-PA-P
XCVL630-1-2-C-N
XCVL630-1-2-F-N
XCVL630-1-2-G-N
XCVL630-1-2-MA-M
XCVL630-1-2-PA-P
XCVL630-1-3-C-N
XCVL630-1-3-F-N
XCVL630-1-3-G-N
XCVL630-1-3-MA-M
XCVL630-1-3-PA-P
XCVL630-1-4-C-N
XCVL630-1-4-F-N
XCVL630-1-4-G-N
XCVL630-1-4-MA-M
XCVL630-1-4-PA-P
XCVL630-1-5-C-N
XCVL630-1-5-F-N
XCVL630-1-5-G-N
XCVL630-1-5-MA-M
XCVL630-1-5-PA-P
XCVL630-1-6-C-N
XCVL630-1-6-F-N
XCVL630-1-6-G-N
XCVL630-1-6-MA-M
XCVL630-1-6-PA-P
XCVL630-1-N-C-N
XCVL630-1-N-F-N
XCVL630-1-N-G-N
XCVL630-1-N-MA-M
XCVL630-1-N-PA-P
XCVL630-2-1-C-N
XCVL630-2-1-F-N
XCVL630-2-1-G-N
XCVL630-2-1-MA-M
XCVL630-2-1-PA-P
XCVL630-2-2-C-N
XCVL630-2-2-F-N
XCVL630-2-2-G-N
XCVL630-2-2-MA-M
XCVL630-2-2-PA-P
XCVL630-2-3-C-N
XCVL630-2-3-F-N
XCVL630-2-3-G-N
XCVL630-2-3-MA-M
XCVL630-2-3-PA-P
XCVL630-2-4-C-N
XCVL630-2-4-F-N
XCVL630-2-4-G-N
XCVL630-2-4-MA-M
XCVL630-2-4-PA-P
XCVL630-2-5-C-N
XCVL630-2-5-F-N
XCVL630-2-5-G-N
XCVL630-2-5-MA-M
XCVL630-2-5-PA-P
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS馬達・馬達特性 解析度
(μm)
行程(X距離)
(mm)
最高速度
(mm/sec)
定位精密度
(μm)
滑座真直度
(μm)
滑座平行度
(μm)
力矩剛性(俯仰)
("/N・cm)
力矩剛性(橫擺)
("/N・cm)
力矩剛性(側傾)
("/N・cm)
感應器 感應器選擇 傳輸線 導程
6天~ 105相步進馬達2μm303053150.050.050.05限度(原點為可指定選項)1N(無纜線、另售)1
6天~ 105相步進馬達高扭矩2μm303553150.050.050.05限度(原點為可指定選項)1N(無纜線、另售)1
6天~ 105相步進馬達高分解能1μm302553150.050.050.05限度(原點為可指定選項)1N(無纜線、另售)1
6天~ 105相步進馬達附制動器2μm302553150.050.050.05限度(原點為可指定選項)1M(附制動器用)1
6天~ 10[αstep馬達] αstep馬達1μm304053150.050.050.05限度(原點為可指定選項)1P(αstep用)1
6天~ 105相步進馬達2μm303053150.050.050.05限度(原點為可指定選項)2N(無纜線、另售)1
6天~ 105相步進馬達高扭矩2μm303553150.050.050.05限度(原點為可指定選項)2N(無纜線、另售)1
6天~ 105相步進馬達高分解能1μm302553150.050.050.05限度(原點為可指定選項)2N(無纜線、另售)1
6天~ 105相步進馬達附制動器2μm302553150.050.050.05限度(原點為可指定選項)2M(附制動器用)1
6天~ 10[αstep馬達] αstep馬達1μm304053150.050.050.05限度(原點為可指定選項)2P(αstep用)1
6天~ 105相步進馬達2μm303053150.050.050.05限度(原點為可指定選項)3N(無纜線、另售)1
6天~ 105相步進馬達高扭矩2μm303553150.050.050.05限度(原點為可指定選項)3N(無纜線、另售)1
6天~ 105相步進馬達高分解能1μm302553150.050.050.05限度(原點為可指定選項)3N(無纜線、另售)1
6天~ 105相步進馬達附制動器2μm302553150.050.050.05限度(原點為可指定選項)3M(附制動器用)1
6天~ 10[αstep馬達] αstep馬達1μm304053150.050.050.05限度(原點為可指定選項)3P(αstep用)1
6天 105相步進馬達1μm30305-10----4(中央左)N(無纜線、另售)1
6天~ 105相步進馬達高扭矩1μm30--------4(中央左)N(無纜線、另售)1
6天~ 105相步進馬達高分解能1μm30--------4(中央左)N(無纜線、另售)1
6天~ 105相步進馬達附制動器1μm30--------4(中央左)M(附制動器用)1
6天~ 10[αstep馬達] αstep馬達1μm30--------4(中央左)P(αstep用)1
6天~ 105相步進馬達2μm303053150.050.050.05限度(原點為可指定選項)5N(無纜線、另售)1
6天~ 105相步進馬達高扭矩2μm303553150.050.050.05限度(原點為可指定選項)5N(無纜線、另售)1
6天~ 105相步進馬達高分解能1μm302553150.050.050.05限度(原點為可指定選項)5N(無纜線、另售)1
6天~ 105相步進馬達附制動器2μm302553150.050.050.05限度(原點為可指定選項)5M(附制動器用)1
6天~ 10[αstep馬達] αstep馬達1μm304053150.050.050.05限度(原點為可指定選項)5P(αstep用)1
6天~ 105相步進馬達2μm303053150.050.050.05限度(原點為可指定選項)6N(無纜線、另售)1
6天~ 105相步進馬達高扭矩2μm303553150.050.050.05限度(原點為可指定選項)6N(無纜線、另售)1
6天~ 105相步進馬達高分解能1μm302553150.050.050.05限度(原點為可指定選項)6N(無纜線、另售)1
6天~ 105相步進馬達附制動器2μm302553150.050.050.05限度(原點為可指定選項)6M(附制動器用)1
6天~ 10[αstep馬達] αstep馬達1μm304053150.050.050.05限度(原點為可指定選項)6P(αstep用)1
6天 105相步進馬達1μm30305-100.050.050.05-N(無)N(無纜線、另售)1
6天~ 105相步進馬達高扭矩1μm30--------N(無)N(無纜線、另售)1
6天 105相步進馬達高分解能1μm30--------N(無)N(無纜線、另售)1
6天~ 105相步進馬達附制動器1μm30--------N(無)M(附制動器用)1
6天~ 10[αstep馬達] αstep馬達1μm30--------N(無)P(αstep用)1
6天~ 105相步進馬達4303553150.050.050.05限度(原點為可指定選項)1N(無纜線、另售)2
6天~ 105相步進馬達高扭矩4304553150.050.050.05限度(原點為可指定選項)1N(無纜線、另售)2
6天~ 105相步進馬達高分解能2μm303053150.050.050.05限度(原點為可指定選項)1N(無纜線、另售)2
6天~ 105相步進馬達附制動器4304053150.050.050.05限度(原點為可指定選項)1M(附制動器用)2
6天~ 10[αstep馬達] αstep馬達2μm308053150.050.050.05限度(原點為可指定選項)1P(αstep用)2
6天~ 105相步進馬達4303553150.050.050.05限度(原點為可指定選項)2N(無纜線、另售)2
6天~ 105相步進馬達高扭矩4304553150.050.050.05限度(原點為可指定選項)2N(無纜線、另售)2
6天~ 105相步進馬達高分解能2μm303053150.050.050.05限度(原點為可指定選項)2N(無纜線、另售)2
6天~ 105相步進馬達附制動器4304053150.050.050.05限度(原點為可指定選項)2M(附制動器用)2
6天~ 10[αstep馬達] αstep馬達2μm308053150.050.050.05限度(原點為可指定選項)2P(αstep用)2
6天~ 105相步進馬達4303553150.050.050.05限度(原點為可指定選項)3N(無纜線、另售)2
6天~ 105相步進馬達高扭矩4304553150.050.050.05限度(原點為可指定選項)3N(無纜線、另售)2
6天~ 105相步進馬達高分解能2μm303053150.050.050.05限度(原點為可指定選項)3N(無纜線、另售)2
6天~ 105相步進馬達附制動器4304053150.050.050.05限度(原點為可指定選項)3M(附制動器用)2
6天~ 10[αstep馬達] αstep馬達2μm308053150.050.050.05限度(原點為可指定選項)3P(αstep用)2
6天~ 105相步進馬達2μm30355-10----4(中央左)N(無纜線、另售)2
6天~ 105相步進馬達高扭矩2μm30--------4(中央左)N(無纜線、另售)2
6天~ 105相步進馬達高分解能2μm30--------4(中央左)N(無纜線、另售)2
6天~ 105相步進馬達附制動器2μm30--------4(中央左)M(附制動器用)2
6天~ 10[αstep馬達] αstep馬達2μm30--------4(中央左)P(αstep用)2
6天~ 105相步進馬達4303553150.050.050.05限度(原點為可指定選項)5N(無纜線、另售)2
6天~ 105相步進馬達高扭矩4304553150.050.050.05限度(原點為可指定選項)5N(無纜線、另售)2
6天~ 105相步進馬達高分解能2μm303053150.050.050.05限度(原點為可指定選項)5N(無纜線、另售)2
6天~ 105相步進馬達附制動器4304053150.050.050.05限度(原點為可指定選項)5M(附制動器用)2
6天~ 10[αstep馬達] αstep馬達2μm308053150.050.050.05限度(原點為可指定選項)5P(αstep用)2

Loading...

規格概要

【自動】X軸 線性鋼珠 -行程30~75-:關聯圖像
■共通規格
進給螺桿滾珠螺桿φ8、導程1滾珠螺桿φ8、導程2
導引線性鋼珠式導引
解析度Full2μm4μm
Half1μm2μm
微步進1/20分割時 0.1μm1/20分割時 0.2μm
最高速度30mm/sec35mm/sec
反覆定位精密度±0.5μm
耐荷重117.6N
空轉1μm
背隙1μm
運動真直度3μm
平行度15μm
運動平行度10μm
【自動】X軸 線性鋼珠 -行程30~75-:關聯圖像數值會因馬達而異。詳細請參照P.1451。
可使用的纜線依馬達種類而異。
【自動】X軸 線性鋼珠 -行程30~75-:關聯圖像
■馬達・纜線對應表
馬達纜線
對應表
馬達纜線
C、F、GN(無)
MAM
PAP
UAU
C, F, G用的纜線請參照P.1517。
■馬達・纜線對應表
馬達選擇(mm/sec)
C30
F35
G25
MA25
PA40
UA50
請注意速度‧定位時間會因為客戶的使用條件而有所不同。本公司規定的僅為參考值,並非保證值。
■電氣規格
馬達CFGMAPAUA
標準高扭矩高解析度附制動器無失步高速
馬達類型5相步進馬達0.75A/相(東方馬達(株))α STEP馬達AC伺服馬達
步進角度0.72°0.72°0.36°0.72°0.36°
(1000P/R設定時)
18位元編碼器
(262144P/R)
連接頭受側適用連接頭HR10A-10P-12S(73)(廣瀨電機(株))馬達側
5559-06P-210
電磁剎車側
5559-02P-210(MOLEX)
43020-1000
(MOLEX)
馬達纜線 JN4FT04SJ1-R
(日本航空電子工業(株))
編碼器 1674320-1
泰科電子
感應器極限開關
原點感應器無 (可選購感應器:微形光電感應器 型號PM-L25(Panasonic Device SUNX(株)))
近距原點感應器
電源電壓DC5~24V ±10%
消耗電流45mA以下(每1個感應器為 15mA以下)
控制輸出NPN開集極輸出 DC30V以下 50mA以下
殘留電壓2V以下(負荷電流50mA時)  殘留電壓1V以下(負荷電流16mA時)
輸出邏輯檢測時(遮光時):輸出電晶體OFF(非導通)
上述以外的馬達電器規格請參閱P.1717。感應器型號PM-□24停產,自2017年4月起後續型號為PM-□25。
【自動】X軸 線性鋼珠 -行程30~75-:關聯圖像

基本資訊

型式 自動X軸滑台 材質 SUS440C 滑軌 線性鋼珠式導引
滑座進給方式 滾珠螺桿 滑座長度(mm) 60 滑座寬度(mm) 60
表面處理 鍍無電解鎳 穿透孔(滑座中心孔) 耐荷重(範圍)(N) 100.1~
耐荷重(N) 117.6

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務