(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

請協助改善本網站

意見
姓名 (可不填)
E-mail (可不填)
電話號碼 (可不填)

對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。

個人資訊保護法・隱私權政策

非常感謝您的回答。

對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡

個人資訊保護法・隱私權政策

MISUMI的XY軸精密滑台 物超所值的選擇

常見問題

何謂【齒條&小齒輪式】?
軌道上車出許多齒形稱之為齒條,及與齒輪組合之進給機關稱之為小齒輪。 三住之鳩尾槽式齒條&小齒輪式滑台,指把手扳轉一圈進給量約為17~20mm,「快速進給」滑台。

小齒輪、小齒條
何謂【固定螺絲式】?
利用調整螺絲作為進給機構。
因『轉動螺絲,以彈簧壓回』的形式控制滑台,優點是可以控制後座力,但因有彈力故耐荷重會偏低。
何謂【進給螺絲式】?
意指利用內外螺牙之間的關係而成的進給機關。
三住之鳩尾槽式進給螺絲滑台,為把手轉一圈之進給量為0.5mm~0.7mm之「精細進給」滑台。相較於固定螺絲式,雖然會因後座力,滑台會產生晃動,但耐荷重較高。
簡易滑台附有固定具嗎?
基本上所有商品皆附有固定具。但固定螺絲式滑台(XKNG・XYKNG等)因施有CL追加工,故請注意是附有對向固定螺栓的。
以何種機關固定呢?
大致上分為兩種。
・以固定螺絲及固定螺栓,從兩側夾鉗固定之。(用於固定螺絲式滑台)
・以螺栓組將螺絲軸直接制動固定之。(用於進給螺絲式滑台)
因圖片記有固定處所,詳細內容請參閱各產品圖片。
商品一覽表
服務窗口
  • 技術窗口 TEL:02-2570-3766 FAX:02-2570-3767 週一~週五9:00~17:00 (例假日除外) 受理訂單時間 9:00~17:00 公司營業時間 9:00~17:30
  • 透過網路與我們連絡