(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

請協助改善本網站

意見
姓名 (可不填)
E-mail (可不填)
電話號碼 (可不填)

對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。

個人資訊保護法・隱私權政策

非常感謝您的回答。

對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡

個人資訊保護法・隱私權政策

MISUMI的XY軸精密滑台 物超所值的選擇

常見問題

請告訴我零件的材質。
線性鋼珠式滑台各部零件材質如下。
・上下滑台面・・・(SUS440C/鍍無電解鎳或鍍低溫黑色鉻/HRC56~)
・螺絲・・・SUSXM7(相當於SUS304)
・彈簧・・・SUS304WPB(彈性鋼)
・鋼珠・・・SUS440C(HRC58~)
・預防鋼珠落下用護網・・・黃銅C2801P(但因常與潤滑油接觸,故無生鏽之虞。)
・分厘卡測頭・・・SUM(本體)、SKS(主軸)
請告訴我滑台基本原理。
轉動分厘卡測頭(時是進給螺絲)。
但若僅只於此,則滑台只會前進不會回到原點,因此須在滑台內裝置彈簧,成為分厘卡測頭(或進給螺絲)的頭部壓入滑台面的機構。
交叉滾子式亦同此理。
如何固定呢?
標準型時,將滑台面旁側之固定螺絲上鎖,固定板為嵌入形,將滑台面固定。
想加強固定力、抑制固定時滑台面偏移之時,也可以追加工方式變更固定具。
防鏽萬無一失嗎?
滑台面之電鍍具優異防鏽能力,鋼珠常與潤滑油接觸,故無此之虞。
拆裝金屬零件類亦為SUSXM7,故防鏽能力可稱一流。若稱堪虞者,應為分厘卡測頭的主軸部(SKS材)。
可以的話,希望能夠定期上油。特別是長時間放置沒有使用時,也是有生鏽的實例。
有磁性嗎?
SUS440C為麻田散鐵系,因此具磁性。
非常在意磁性者,建議使用鋁製交叉滾子式滑台。
若需要更詳細的資料,歡迎請詢問我們。
線性鋼珠式滑台,全體是否都有做鍍無電解鎳的表面處理?
框架整體是做鍍無電解鎳的表面處理,表面處理完後,將導引部研磨成歌德式弧形。
此時因鍍膜會被磨去,因此導引部及鋼珠是沒有鍍膜的。鍍膜厚度約為3~5μm。
線性鋼珠式滑台有對應RoHS嗎?
是為RoHS對應商品。
【分厘卡測頭】單圈旋轉移動量約為多少?
單圈旋轉約前進0.5mm。
需要更細膩的移動量時,可特別訂購移動量0.25mm之分厘卡測頭(MCLN4:08年型錄P1159)。
此時請向本公司行銷部聯繫。
【進給螺絲】單圈旋轉移動量約為多少?
單圈旋轉約0.5mm。
但也有販賣螺距1.0mm的商品。
想要比以往的進給螺絲「更快速」移動滑台。推薦給也同時想要與其相應的「精密度」的朋友。
分厘卡測頭可以拆卸嗎?
可以的。這時候就需要專用工具。
專用工具可經由特別訂購取得。請與本公司行銷部聯絡。

另外,也可以將分厘卡測頭拆卸出貨。
此時也請向本公司行銷部聯絡。
分厘卡測頭的耐荷重與推力約為多少?
分厘卡測頭前端可受力‧荷重約為49N(5kgf)。
勉強扳轉分厘卡測頭是可以扳動,但是會損壞。

相對而言,分厘卡測頭推力(推壓物體力)上限約為49N(5kgf)。

順帶一提,Z・XZ・XYZ軸各滑台耐荷重共約49N(5kgf),因其為以分厘卡測頭頭部作為支撐荷重架構之因。
請告訴我更多有關低溫黑色鍍鉻的資訊。
歌德式弧形槽部只有一層。
其他部份如下列敘述有兩層構造。

第一層:以電鍍工法,於滑台框架SUS440C表面製作合金性質金屬材料層。
厚度1~2μm,與SUS440C一體化,具有優秀的防鏽效果。
顏色為帶有光澤的黑色。

第二層:在第一層上淬火塗裝有機陶瓷。(厚度5~7μm)
如此,於滑台面可以得到均勻的純黑色‧預防黑色光澤‧具耐磨耗性‧耐溶劑性。
(※)有機陶瓷:最適合用在預防亂反光的光學零件之處理法。

此外,依表面處理的關係,與中央定位孔公差為H8。
低溫黑色鍍鉻會脫落嗎?
鋼珠於歌德式弧形槽部繞行移動時,受力之皮膜會呈定量微粉脫落。
但因溝槽部含潤滑油,而脫落粉末混入其中,成為潤滑油中的一部份而維持其潤滑性,並不會四處散落。
反覆進行實驗結果,並沒有出現問題。
請告訴我更多有關黑色線性鋼珠式滑台的耐溶劑性的資訊。
若是指滑台面去污程度的話,使用「乙醇」是沒有問題的。但請避免於歌德式弧形溝槽等內部(上有潤滑油處)使用溶劑、藥物。
若潤滑油流失則動作會變得遲緩,嚴重者會咬合不動。
可反向使用嗎?
【X軸・XY軸】:○
吊掛於引線之荷重條件與平放時幾乎相等,可以使用。
實際上也是有倒過來使用的客戶。
但,型錄規格為平放時的測定值,反向使用時可能無法滿足此條件。

【Z軸】:△
以自體重量自滑台面向下之方向是無法使用的。
但,若變更分厘卡測頭之安裝方法,也有無法以自體重量自滑台面向下的類型。

【水平面Z軸】:×
無法使用。
因其為滑台內部彈簧伸縮方向,故自體重量將導致滑台面下滑。
可豎立橫向移動嗎?
可豎立橫向移動嗎?
實際上也是有這樣使用的客戶。
但橫向使用時,會因安裝物產生力矩荷重,請確認是否在容許力矩荷重範圍內使用。
另外,型錄規格為平放時的測定值,橫向使用時可能無法滿足此條件。
線性鋼珠式‧交叉滾子式滑台可以組合嗎?
是的。可以組裝使用。也可以由客戶自行組裝。

①滑台面尺寸相同時,彼此可以拆裝使用。
另外,因下方板的安裝孔,與另一方滑台的上板攻牙孔位置一致,故交叉滾子與線性鋼珠可以組裝。

②滑台面尺寸相違組裝時,請注意下列幾點。
・「下軸上面板的螺絲孔(M3 or M4 or etc…)與其螺距」與「上軸下面板之安裝孔(M3用 or M4用 or etc…)及其螺距」相同之時。
・上軸不突出於下軸上面板。
・行程時不受滑台面、固定具等干擾。

③安裝尺寸不同,無法直接安裝時。

可透過特別訂購的轉接板來組裝。
如上述所言,客戶自己安裝時,無法確保直角度。
若想以型錄刊載外的組合做出精確的直角度時,可透過特別訂購委託訂做。
此時,請向本公司客服部詢問。
商品一覽表
服務窗口
  • 技術窗口 TEL:02-2570-3766 FAX:02-2570-3767 週一~週五9:00~17:00 (例假日除外) 受理訂單時間 9:00~17:00 公司營業時間 9:00~17:30
  • 透過網路與我們連絡