常見問題
- 可用溫度‧環境為?
-
- ・建議使用環境:10~50℃,濕度20~70%(非凝結)
- ・確保精密度環境:22±5℃,濕度20~70%(非凝結)
- 可於真空下使用嗎?
-
非常抱歉,我們無法提出確切的數據。雖然無法提出正確的數值,但是曾經有針對要求須具真空度約10-4Pa的用戶,更換為真空潤滑油之線性鋼珠式滑台出貨的實例。
- ■線性鋼珠式滑台
嚴格來說,不適用真空潤滑油。
為了維持線性鋼珠式滑台的精密度而因無法分解之故,不得不噴灑洗潔劑以標準清潔油劑清理,然而仍是無法完全去除的。若能了解這點,則可適用。 - ■鳩尾槽式滑台‧交叉滾子式滑台
因黑色陽極處理等也會產生out-gas(真空狀態下自物體散出之氣體。會降低真空度),若要使用於真空狀態,必須去除黑色陽極處理。因為特別訂製此舉非常耗成本,現實狀況是無法適用的。 - ■潤滑油本身的性能
因潤滑油會氣化,當20℃時會產生6.4×10-11Pa,100℃時會產生5.6×10-6Pa的壓力。
(一般正常氣壓為1000hPa=105Pa)。
- ■線性鋼珠式滑台
- 甚麼是容許力矩荷重?
-
首先,慢慢地增加承載,測定滿足條件範圍荷重的最大值。其1/3之值定義為容許力矩荷重。
①承加力矩時,操作性沒有明顯變差(=感受值)
②②卸除荷重後回到預設規格(保持真直度) - 何謂力矩剛性?
- 指相對於遠離滑台面中心點位置所承受荷重之滑台強度。【單位:sec/N・cm】
距滑台面中心點1cm位置承加1N之荷重時,指出滑台面傾斜角度。(sec)
直動滑台有三方向(X軸向轉、Y軸向轉、Z軸向轉)。 - 何謂耐荷重?
- 意指滑台可承載之荷重。(基本上以靜態荷重為前提。)
與其他SPEC(移動精密度etc)相異。 - 何謂真直度?
- 直動滑台以全行程操作時,相對於理想移動軸(連接起點至終點的直線),顯示可以做出多少程度的蛇行移動之數值。
為自理想軸(直線)的水平方向或垂直方向任一者之最大偏差量。
【單位:μm】 - 何謂平行度?何謂移動平行度?
- 平行度意指相對於設置面,滑台面之平行度。【單位:μm/全行程】
移動平行度,意指相對於設置面,移動軸之平行度。【單位:μm】 - 何謂垂直度?何謂移動垂直度?
- 垂直度意指相對於設置面,滑台面之垂直度。【單位:μm】
移動垂直度,意指相對於設置面,移動軸之垂直度。【單位:μm/全行程】 - 何謂XY直交度?
- 意指相對於X移動軸,Y移動軸之直交度。【單位:μm/全行程】
- 分厘卡測頭製造商為?
- MITSUTOYO製駿河精機(株)規格之特製品。
- 潤滑油用於何處?型式為?
-
各滑台使用之潤滑油如下記載。
線性鋼珠式滑台:無塵環境用潤滑油,以THK(株)之「AFF Grease」為標準使用。
交叉滾子式滑台:請使用昭和殼牌石油(株)「Shell Alvania Grease No.2」。
鳩尾槽式滑台,測角精密滑台,旋轉精密滑台:使用(株)杉浦研究所的光學特殊潤滑油「S-40」。
分厘卡測頭:使用日本 GREASE(株)的「NIGACE」潤滑油。





請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策