(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

帽蓋(圓)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  • 6天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日

    攻牙孔保護塞頭(THP)

      螺帽蓋(黑)

        螺帽蓋(白)

          螺絲尖蓋

            螺帽蓋ISO規格墊圈對應品(白)

            廠牌

            IMAO(今尾)

            SUNCO

            SUNCO

            SUNCO

            SUNCO

            系列名稱

            攻牙孔保護塞頭(THP)

            螺帽蓋(黑)

            螺帽蓋(白)

            螺絲尖蓋【包裝數為1~20】

            螺帽蓋ISO規格墊圈對應品(白)

            CAD
            • 3D
            標準出貨日 4天~ 4天~ 4天~ 4天~ 4天~

            Loading...

            1. 1

            帽蓋(圓)相關分類